SAK-XC2723X-20F66V AA
综述
XC27x3X 系列将产品系列扩大至低端动力系统应用。此系列微控制器内存容量包括 160kB 闪存、12kB 随机访问内存、两个成套衍生型号(LQFP-64 和 VQFN-48),非常适合于管理小型发动机和高级辅助驱动。
特征描述
- 封装:PG-VQFN-48
- CAN 节点:1
- 程序内存:160.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:4 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS
潜在应用
小型发动机(摩托车)
- 1-2 缸
- MPI
- 最新欧洲排放标准以及同等国际标准
高级机械
- 泵
- 通风设备
- 电动系统
该微处理器配备多 PWM 单元、灵活串行接口(通用串行接口 (USIC))以及多达 2 CAN 节点的 MultiCAN 等先进外围设备,特别适用于价值导向的动力系统应用。集成嵌入式电压调节器、EEPROM 仿真模拟以及额外的闪存模块和各种片上振荡器等外部元件,优化系统总成本。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-100
- CAN 节点:2
- 程序内存:768.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:USIC
潜在应用
- 汽车动力系统
- 摩托车电机控制器
支持