XC2700 产品系列(动力总成)
XC2700 产品系列(动力总成) 子类别
嵌入式软件解决方案
如今,即用型软件已成为汽车ECU领域中必不可少的一部分。英飞凌的产品如下:
|
AUTOSAR是汽车行业内解决软件复用问题的一种标准化软件架构,它能够让开发人员能够面向应用进行软件开发,而不是象以往那样开发出的软件只能用于某一特定ECU。
英飞凌推出了基于AUTOSAR MCAL层的MC-ISAR底层驱动。用户可仅采用一种配置工具,将这套标准化的MC-ISAR底层驱动运用到不同应用领域中去。英 飞凌的MC-ISAR的开发时在内部进行的,从而保证了底层驱动软件的高效及优化, 整个开发过程遵循了CMM-3认证的软件开发流程。
整套AUTOSAR软件包(Suite)是由英飞凌与经验丰富的软件合作伙伴共同开发出来的,这种合作形式可以使软件合作伙伴长期积累的经验得到充分发挥,使整个软件包更加优化。
MC-ISAR Micro Controller – Infineon Software ARchitecture(单片机 – 英飞凌软件架构) | |
MC-ISAR: |
MCU、WDG、GPT、SPI、PORT、DIO、ICU、PWM、ADC |
通过单片机的抽象层(MCAL)可以实现对单片机硬件的访问。MCAL层提供了一个标准接口来控制单片机外设。标准部件包括:
AUTOSAR 基本套件 MC-ISAR:
- MCU(单片机单元)驱动程序:提供单片机的基本服务以实现其初始化、掉电功能、复位和其它特定功能
- WDG(看门狗)驱动程序:实现看门狗电路的初始化、工作模式切换和触发等功能
- GPT(通用定时器)驱动程序:使用通用定时器单元中的硬件定时器通道
- SPI处理/驱动程序:实现对连接到SPI总线上的器件的读写(例如EEPROM、看门狗、I/O ASIC)
- PORT驱动程序:实现单片机所有数字端口(PORT)的初始化。DIO驱动程序负责驱动由PORT驱动程序配置好的引脚和端口
- DIO驱动程序:实现DIO通道(引脚)、DIO端口和DIO通道组的读写功能
- ICU(输入捕获单元)驱动程序:用于对PWM信号的解调、脉冲计数、频率和占空比的测量,及产生简单中断和唤醒中断
- PWM(脉宽调制)驱动程序:生成可变宽度的脉冲。信号的占空比和周期可选
- ADC(模/数转换器)驱动程序:通过对AD转换触发源的使能或禁止来实现转换的启动和停止
MC-ISAR COM套件:
- CAN驱动程序:提供CAN总线通讯传输功能
- CanTrcv CAN收发器驱动程序:控制收发器硬件来实现电气故障的检测、供电电压控制和总线唤醒功能
- LIN驱动程序:适用于LIN 2.0标准的主节点(Master Nodes)
MC-ISAR MEM套件:
- 闪存(flash)驱动程序:实现闪存的读、写和擦除等功能,并完成擦/写保护的工作
- FEE驱动程序:实现闪存的EEPROM仿真功能
除标准化模块外,AUTOSAR还提供了应用于非标准化硬件模块的复杂驱动程序(Complex Driver) 。M CAL复杂驱动程序是确保硬件的高效利用而在硬件抽象层中不可或缺的重要组成部分。
MC-ISAR MCAL CD (MCAL 复杂驱动程序)套件:
- UART驱动程序:实现UART通信
- MEMCeck驱动程序:处理与CRC模块相关的任务
- FADC (快速模数转换器)驱动程序:给快速模数转换器(FADC)模块提供服务
- 其它非标准模块的驱动程序
MC-ISAR AUDO NG、AudoFuture及AudoS产品列表
器件 | AUDO NG TC1766, TC1796 | MC-ISAR AudoFuture TC1767, TC1797 | MC-ISAR AudoS TC1387/67/37/17/68 | ||
---|---|---|---|---|---|
AUTOSAR版本 | 2.0 | 2.1 | 3.0 / 3.1 | 2.1, 3.0 / 3.1 | |
MCAL 驱动 | MC-ISAR BASE 基础款 |
|
|
|
备注: 驱动不支持CC6和GPT1/2 |
MC-ISAR COM 基础款 |
|
|
|
|
|
MC-ISAR COM增强款 |
|
|
|
|
|
MC-ISAR MEM |
|
|
|
|
|
MC-ISAR MCD MCAL Complex 驱动 |
|
|
|
||
配置工具 | - | tresos | tresos | tresos | |
编译器 | Tasking v2.5r1 | Tasking v2.5r2 | Tasking v2.5r2 | Tasking v2.5r2p3 | |
交付内容 | 源代码及文档 | 源代码及文档 | 源代码及文档 | 源代码及文档 |
MC-ISAR AUDO MAX及AURIX产品列表
器件 | AURIX TC29x/7x/6x/3x/2x/1x | |
---|---|---|
AUTOSAR版本 | 3.2.1 / 4.0.3 | |
MCAL drivers | MC-ISAR BASE基础款 |
备注: 驱动不支持GPT1/2; 通过ICU驱动支持CC6 (不适用于TC24x) |
MC-ISAR COM基础款 |
|
|
MC-ISAR COM 增强款 |
|
|
MC-ISAR MEM |
|
|
MC-ISAR MCD MCAL Complex驱动 |
|
|
MC-ISAR LIB库 (不适用于ASRv3.2) |
|
|
配置工具 | tresos | |
编译器 | - Tasking 4.2r2, 5.0r2 - HighTec GNU 4.6.3.0 Windriver 5.9.4.8及补丁 |
|
交付内容 | 源代码及文档 |
MC-ISAR XC2000产品列表
特征 | MC-ISAR XC2000 | |
---|---|---|
AUTOSAR版本 | 2.1用于专用设备、3.0/3.1/3.2 | |
MCAL驱动 | MC-ISAR BASE基础款 |
|
MC-ISAR COM基础款 |
|
|
MC-ISAR MEM |
|
|
配置工具 | tresos | |
常见的文件空间 (Tasking v2.3) | MC-ISAR BASE | 17.1KB代码, 1kB ROM数据, 300B RAM数据 |
MC-ISAR COM | 6.2KB 代码, 1.2kB ROM 数据, 350B RAM 数据 | |
MC-ISAR MEM | 6.7KB 代码, 70B ROM 数据, 400B RAM 数据 | |
交付内容 | 源代码及文档 |
器件 | AUTOSAR版本 | 编译器 |
---|---|---|
- XC2263N, XC2265N, XC2268N, XC2361B, XC2363B, XC2364B, XC2365B, XC2764X (100 pin) - XC2234N, XC2236N, XC2238N, XC2336B, XC2734X (64 pin) |
v3.0/3.1/3.2 | Tasking v2.5r1 |
- XC2285M, XC2286M, XC2287M, XC2385A, XC2387A, XC2785X (144 pin) - XC2263M, XC2265M, XC2267M, XC2361A, XC2363A, XC2364A, XC2365A, XC2765X (100 pin) - XC2237M, XC2238M, XC2336A, XC2735X (64 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
- XC2297H, XC2298H, XC2299H, XC2797X ( 176 pin) - XC2288H, XC2289H, XC2387C, XC2388C, XC2787X (144 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
- XC2230/34L, XC2330/31D, XC2733X (64 pin) - XC2220/24L, XC2320/21D, XC2723X (48 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
- XC2220U, XC2320S, XC2722X (48 pin, without FEE, CAN, CanTrcv) - XC2210U, XC2310S, XC2712X (38 pin, without FEE, CAN, CanTrcv) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
- XC2268I, XC2269I, XC2361E, XC2367E, XC2368E, XC2768X (100 pin) - XC2288I, XC2289I, XC2387E, XC2388E, XC2788X (144 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
产品名称 | TriCore ™ | 版本 | 描述 | 指导手册及下载 |
---|---|---|---|---|
TC1775低级驱动包 | X | v2.0 | 包含下列低级驱动(LLD) 1. ADC 2.0 2. ASC 2.0 3. SSC 2.0 4. TCAN version 1.0 |
TC1775 LLD V2.0.exe(1,38 MB) |
TC1765低级驱动包 | X | v2.0 | 包含下列低级驱动(LLD) 1. ASC version 2.0 beta 2. SSC version 2.0 3. TCAN version 2.0 |
|
TC1130低级驱动包 | X | v5.0 | 包含下述部分的全套LLD包: 1. ASC LLD v2.2 2. SSC LLD v2.2 3. CAN LLD v2.4 4. Ethernet LLD v2.4 5. SYSTEM LLD v3.0 6. USB LLD v4.2 |
|
TC1775 交互式应用指南 | X | v2.2 | 包含下列驱动: - 飞轮检测 - 凸轮轴 - 气流通路管理 - PWM显示及GPTA 额外两个应用实例: -IAN_Ignition_TC1775_V220 -IAN_Injection_TC1775_V220 |
TC1775 IAN v2.2.exe(29,2 MB) |
TriLib | X | v1.3 | TriLib是面向TriCore ™的DSP库,包含超过60个面向下列应用的常用DSP例程: • Complex & Vector Arithmetic • FIR, IIR, Adaptive Filters • Fast Fourier, Discrete Cosine Transform • Mathematical, Matrix, Statistical functions 请点击相应的下载链接。 如有需求,请联系 trilib-support@infineon.com |
TriLibUserManual.pdf |
所有最新的 DIP 都可在 "工具和软件 "/ "开发工具 "表格的相关产品网页上免费下载。
企业名称和网页链接 | 产品名称 | 描述 |
---|---|---|
![]() DAVE™(第2版) - 传统之家 |
DAVE™(第2版) - 传统 | DAVE™ 第2版是英飞凌科技公司成熟的数字应用工程师,支持 XC800、C166、XC166、XE166、XC2000 和 TriCore AUDO 系列。 |
XC2000开发工具
企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC2000 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Altium |
为 C166 量身定制的任务 VX 编译器套件 | X | C166 的 VX 工具集适用于 XC2000/XE166/XC166/C166 系列,是一套完整的编程包,包括 C/C ++编译器、汇编器/链接器和无缝集成调试器(模拟器、ROM 监视器、OCDS),它们集成在基于 IDE 的 Eclipse CDT 上。与其它编译器工具链相比,C166 的 VX 工具集在代码密度和执行速度方面有着显著的性能提升。 |
![]() Altium |
任务经典 C166 编译器工具套件 | X | 经典 C166 工具集适用于 XC2000/XE166/XC166/C166 系列,是一套完整的编程包,包括 C/C++ 编译器、汇编器/链接器和 CrossView Pro 调试器 (模拟器、 ROM 监视器、 OCDS),它们集成在 EDE 中。对于新项目,我们建议使用 VX 工具集,因为该工具集可以提供比任务经典版本更好的性能。 |
![]() Keil™ Software |
XC166/C166 专业开发人员套件 | X | Keil™ 软件公司的 PK166 专业开发套件是一套功能齐全的 C/C++ 编译工具集。µ Vision IDE 将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合起来。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC2000 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Hitex Development Tools |
TantinoXC | X | 这个紧凑的调试接口支持所有运行控制调试工具,并可以提供高速下载和闪存支持 |
![]() hse-electronics GmbH |
HEXit | X | 用于分析和处理 HEX/BIN 文件的通用十六进制文件工具。 |
![]() Lauterbach Datentechnik GmbH |
XC2000/XC166 的 OCDDS 调试器 | X | 基于 XC166 产品的 OCDS-L1 JTAG 调试器 |
![]() pls Development Tools |
XC2000 的 UDE/UAD2(+) | X | 通用调试引擎(UDE)是一个功能强大的 C / C ++应用程序调试器,包括 * UAD2 + |
UDE/UAD2(+) for XC2000ED | X | 通用仿真配置器 (UEC)可以通过舒适的用户界面给 XC2000 仿真设备提供电源:
|
|
![]() iSYSTEM AG |
IC5000 | X | IC5000 是一个统一的软硬件平台,该平台通过软件更新可以适应基本调试、高级调试(跟踪、分析器、分析工具),或 XC166 ™ 和 XC200 ™ 产品系列的测试工具。 可选的 I/O 模块增加了生成、监视和跟踪模拟以及数字信号功能。目标的持续电压、电流和功耗可以测量。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC2000 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Altium Limited |
任务 VX-C166 软件开发工具集 | X | 奥腾的 C166 软件开发工具集适用于 XC2000/XC166/C166 系列,是一套完整的编程包,包括 C/C++ 编译器、汇编器/链接器和调试器 (模拟器、 ROM 监视器、 OCDS)。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC2000 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() AbsInt Angewandte Informatik GmbH |
aiT 最坏情况执行时间分析器 | X | aiT WCET 分析器在实时系统中静态计算任务在最坏情况下执行时间 (WCET)的严格界限。它们直接分析二进制可执行文件,并考虑了内存和管道行为。 |
StackAnalyzer | X | StackAnalyzer 可以自动确定应用程序中任务的最坏堆栈使用情况。分析结果在调用图和控制流图中以注释显示。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC2000 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Euros Embedded |
EUROS | X | EUROS 是一个实时操作系统,它考虑了嵌入式领域的要求: - 最低内存要求。 - 通过有效的中断管理缩短响应时间。 - 灵活的通信机制。 - 可用驱动程序和协议栈的广泛选择。 - 硬件独立应用程序开发。 - 多个英飞凌 XC2000 微控制器,如 XC2267、XC2287。 除操作系统外,还提供了交叉开发环境 EUROSkit 和 高级语言调试器 EUROScope。 |
![]() ETAS |
RTA OSEK | X | RTA-OSEK 提供了一个应用程序设计环境,它将最小最快的 OSEK RTOS 与独特的时序分析工具相结合 |
![]() Elektrobit |
tresos with ProOSEK | X | 图形配置工具,根据 HIS 规范支持 ProOSEK(OSEK/VDX-COM 3.0)和 I/O 库。 |
![]() Vector Informatik GmbH |
osCAN OSEK 操作系统 | X | 基于 OSEK/VDXTM 标准的实时操作系统。osCAN 是一种具有优化特性的抢占式实时多任务操作系统。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | XE166 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() algocraft |
WriteNow! 系列 | X | WriteNow! 多系统内编程器是通用的 ISP 工具,可以以任何给定设备的最大理论速度对八个设备同时进行编程,并且专为生产环境而设计。WriteNow 尺寸紧凑,并拥有多功能接口! 编程器可以方便、轻松地将它们集成到自动测试设备(ATE)以及编程和测试设备中。 |
![]() BP-Microsystems |
1600 通用编程器 | X | 1600 是最终工程设备编程器。在速度、设备支持、易用性和灵活性方面,1600 无与伦比。 |
![]() Data I/O |
Flash Core III 编程架构 | X | 该技术可以让生产过程保持最大速度运行,适用于任何规模的设备和文件。它通过将下载速度和读/写速度提高十倍带来显著的性能提升,同时也支持最新的高密度闪存设备。它与现有的 FlashCORE 算法和适配器全部兼容,并拥有最大的 NAND 支持和坏块方案库。FlashCORE III 适用于手动编程器 FlashPAK III、即时编程馈线 RoadRunner,以及自动离线编程和处理系统 PS 系列的 PS388 和 PS588。 |
![]() ELNEC |
BeeProg | X | 极快的通用 48 引脚驱动编程器。编程器可以通过 LPT 或 USB 接口连接到 PC。编程器通过 USB 将更多的编程器连接到 PC 来提供多道程序设计可能性。 |
BeeProg+ | X | 具有 ISP 功能的极快通用 48 引脚驱动编程器。编程器可以通过 LPT 或 USB 接口连接到 PC。编程器通过 USB 将更多的编程器连接到 PC 来提供多道程序设计可能性。 | |
BeeHive4+ | X | 具有 ISP 功能的极快通用 4x 48-pindrive 并发多道程序设计系统。编程器可以通过 USB 接口连接到 PC。 | |
BeeHive8S | X | 具有 ISP 功能的极快通用 8x 48-pindrive 独立并发多道程序设计系统。 | |
|
离线编程系统 PGS67 / Robotics Beaver
使用 PGS80/85 或 ertius 的 板载/内联编程解决方案(新!) 高级 IC 编程服务 |
X | 30 多年来,ertec 在设备编程的创新解决方案设计领域一直是市场领导者之一。特别是作为系统供应商,我们将会为您提供各种有效的设备编程解决方案。这包括从咨询、有效的硬件设备、工厂的实施到我们的 IC 编程服务的所有方面。公司 ERTEC 的三大支柱是:
|
![]() HI-LO SYSTEMS |
ALL-100 | X | ALL-100 系列是通用设备编程器。对于时间消耗设备,可以通过 USB 端口将多达8套的 ALL-100 连接到 PC,以便最大程度进行编程。 |
![]() Hitex Development Tools |
Tantino Service Flasher Tool XC166 | X | JTAG Service Flasher 工具用户界面使用方便,可用于闪存内部和外部闪存设备。通过 USB 连接到 PC |
XC-Flasher | X | 基于 JTAG 的 FLASH 编程器支持1-16个设备,可用于内外部 FLASH 设备编程。 | |
![]() Hse-electronics GmbH |
FLASHit | X | 高速 FLASH 编程工具用于 C16x 和 Xc16x 目标系统(及其衍生产品),通过 RS232 带有内部或/和外部 FLASH 存储器。 |
![]() Infineon Technologies AG |
MemTool | X | MemTool 是一款免费软件,仅适用于片上 FLASH 编程。要下载 MemTool,请前往软件下载。 |
|
OpteeQ S-系列 | X | Opteeq S 系列是超快速、工业级的系统内编程器。通常情况下,它支持不同类型的编程接口和硅架构。S 系列拥有紧凑的软件库,因此可以轻松地集成到其它生产设备中,例如功能或电路测试机、测试夹具等。此外,S 系列还可用作台式编程器。为了满足各种输出量,S 系列提供具有1个、4个或8个物理编程通道的型号。S 系列工作稳定,能够保护目标电路,因此是汽车、工业和消费电子产品大规模生产的理想选择。 |
![]() PLS GmbH |
UDE-MemTool | X | UDE / MemTool 通过 JTAG、CAN 总线或串行接口为片上和外部 FLASH 设备提供安全、高速的编程。它支持保护功能以及整个 FLASH 擦除等特殊功能。生产 FLASH 工具和服务闪存装置也可用。 |
带有 UAD2 (+) 的 UDE / MemTool Gang-编程器 | X | 通过 JTAG、CAN 总线或串行线路进行安全、高速的 FLASH / OTP 编程。软件接口 COM 允许在客户生产环境中进行标准化集成。JTAG 扩展技术 (UAD2 +) 特别适用于针式适配器。 | |
ProMik |
软件工具 MSP1000NET 程序员 MSP2000NET 程序员 在线系统 半自动系统 全自动系统 LIN 引线加载器和工具 插座 集成支持 |
X | Promik 是一家独特的公司,因为其在可编程微控制器架构方面拥有深厚的专业知识,也就是在全系列桁架硬件和软件解决方案中进行实施,大家非常关注其产品质量,该公司在协助客户成功方面有着拥有15年的业绩记录。 |
![]() SMH Technologies ™ |
FR02INF0 | X | FlashRunner 是第一个专为生产线设计的完整生产系统内编程器。FlashRunner 面向生产环境,可以轻松集成到您的编程系统或自动测试设备(ATE)中,并可以在完全独立模式下工作或由主机系统控制。此外,它还支持当前以及未来的全系列英飞凌微控制器,包括 XC166、XE166、XC800 和 XC2000 系列。 |
FR01M01 | X | FlashRunner FR01M01 面向生产环境,可以轻松无缝集成到测试夹具上,还可以在完全独立模式下工作或由主机系统控制。FlashRunner FR01M01 拥有内置的 ISP 线路多路复用,因此最多可以提供8个 ISP 站点编程的连接。 | |
![]() STAG IMO Group |
Quasar 通用编程器 | X | Stag 基于 Quasar Plus PC 的通用编程器专为工程或生产应用而设计。可互换模块为各种设备封装提供插座,包括 DIP、PLCC、TSOP、PSOP、QFP、PGA 和 BGA。 |
![]() Xeltek |
Super Pro 3000 通用编程器 | X | Superpro 系列编程器可编程 IC,如 Eprom、Flash 和串行 ROM、PAL / PLD、MCU 等。 |
XC2000软件合作伙伴及下载
企业名称与网页链接 |
产品名称 | XC2000 |
描述 |
---|---|---|---|
![]() Elektrobit |
EB tresos | X | EB tresos 系列基于 AUTOSAR、FlexRay、CAN 和 LIN 等标准。EB tresos Studio 是一个用于配置所有 AUTOSAR Basic 软件模块的多功能工具。根据 AUTOSAR 标准,EB tresos AutoCore 包含所有这些基本软件模块。 |
![]() hse-electronics GmbH |
FLASH-加载器 引导加载器 | X | 定制引导加载器和应用程序的开发,用于 IRAM / PSRAM |
应用程序 | X | 定制应用程序的开发,用于闪存 | |
![]() PLS GmbH |
UDE-Mon | X | 监视器开发工具包提供了一个便携式监视器开发解决方案,可用于创建特定应用程序监视器。除 ASC0 外,还支持 SCC 和 CAN 附加串行接口。 |
CANbeddedCAN 协议栈 | X |
矢量 CANbedded 环境由许多自适应源代码组件组成,可以涵盖汽车应用中的基本通信要求。 |
|
Flash Bootloader | X |
矢量嵌入式 Flash 引导加载器用于现场再编程,适用于大多数汽车制造商。它适用于 CAN、LIN 或 FlexRay 等车载网络 ECU。 |
产品名称 | XC2000 | 版本 | 描述 | 手册与下载 |
---|---|---|---|---|
MemTool V4 | X | v4.7.6 | MemTool 是一款免费软件,仅适用于片上 FLASH 编程。MemTool V4 支持 XC800、XC166、XE166、XC2000、TriCore ™、XMC4000 系列和 XMC1000 系列。此版本还支持通过 UART 引导加载器对 XMC4000 和 XMC1000 进行编程。 |
下载包含安装程序和发行说明的 exe 文件: MemTool v4.7.6 exe 下载 |
DAS 工具接口 | X | v6.0.0 | 作为工具连接,DAS(设备访问服务器)是英飞凌评估板板载Wiggler 和客户板迷你 Wiggler 的标准。 DAS 工具支持 XC800、XC166、XE166、XC2000、TriCore ™、AURIX ™、XMC4000 系列和 XMC1000 系列 |
微控制器媒体中心
请访问微控制器媒体中心观看更多视频

面向开放市场客户进行优化,为其搭载AURIX™或XMC™的系统提供包括软件和英飞凌其他产品(如功率器件、传感器产品和模块等)在内的支持。这些机构经过了培训,帮助您找到以应用或产品为导向的针对性方案。
支持模型 | |
---|---|
|
|
|
合作伙伴 | 描述/联系方式 |
---|---|
|
作为一家为独立的软件公司,ARCCORE为全球汽车市场提供AUTOSAR解决方案。ARCCORE的产品包括嵌入式软件平台及开发工具,可通过ARCCORE的主页轻松访问。ARCCORE拥有创新的业务模式,可对软件过程中的各个阶段提供支持,提供开源及商业许可条款。 |
![]() |
得益于对英飞凌MCU产品丰富的知识储备,Bluewind能够在产品设计的各个阶段为客户提供一体化专家级服务,涵盖设计周期的各个阶段:架构阶段、软硬件设计、产品测试、CE合规阶段和后期生产等。 |
E2-CAD ![]() |
作为一家采用简化架构的合资企业,E2-CAD于2001年由来自汽车电子行业的从业人员共同创立,为动力总成(电动汽车及变速箱)、仪表盘和车身控制等领域提供高水平咨询服务和产品开发支持。E2-CAD为嵌入式测试环境开发了一套快速的原型开发ECU。该ECU包含三个电路板:通用电路板含有面向传感器/执行器(电磁阀、电机、模拟输入等)的多功能接口,符合汽车标准的要求。其CPU电路板拥有Tricore TC 1797强劲的处理能力,同时配有BIOS以实现对应用软件的调整。此外,客户可选购第三方电路板,从而将其特定功能加入其中。 |
Cichon Engineering Consulting ![]() |
http://ing.cichon.com/infineon |
![]() |
http://www.elektrobit.com/ |
![]() |
eSyslogic为工业、消费类和多媒体领域的客户提供服务,助力客户实现更加快速的设计。 |
![]() |
http://www.etas.com/ |
![]() |
位于深圳的高科技公司Fineio已在业内建立起良好的声誉。我们提供专业的研发项目和完善的服务及支持,以满足客户提出的特殊需求。我们的产品和业务包含电磁炉、豆浆机、电磁热水器、空气加热装置、电磁压力锅、电磁式咖啡加热器、商用IH加热器及感应加热装置等。我们拥有专业的团队,在研发、设计和销售等方面经验丰富。我们的业务目标是,拥有广泛的称赞和影响力,成为所属领域的最佳品牌, |
![]() |
FTDI旗下的MM232R和UB232R是面向英飞凌XC800微控制器通信的工具,具有简单易用的特点。 这两款器件能够提供个人电脑的USB端口和微控制器UART端口之间的无缝连接,同时能够配合FLOAD(属于DAVEBENCH)实现高效运转。
应用:
|
![]() |
凭借着在微控制器设计领域积攒的35年经验,Hitex提供基于英飞凌微控制器软件、硬件及测试的开发工具和服务。对于符合SIL/ASIL(IEC61508及ISO26262)或B级标准 (IEC60335及IEC60730)的安全应用,Hitex可为您提供咨询、自测软件 、集成和认证等方面的支持。 |
![]() |
IHR是一家位于德国Rheinmünster的独立企业,在全球范围内设有办事处和公司代表(创立于1992 年,起初作为驱动器/总线软件(CAN、LIN、Flexray网)的测试实验室及开发商)。此外,IHR始终致力于与汽车领域内的一级供应商和OEM开展合作,参与到步进电机、执行器、车内通风和座椅舒适度调节等领域。项目(包括ASIL要求)将按照IHR Q管理体系(类似于ISO TS 16949标准)执行,工作以 SPICE流程为指导。 面向汽车行业的跨领域开发工具:
其他解决方案包括: 用于分析网络时间的专业系统 |
![]() |
http://www.kpitcummins.com/ |
![]() |
Kyocera公司提供专业的晶体和谐振器匹配服务,实现对客户电路板的评估。我们为您提供振荡器电路微调服务,并通过优化电容和电阻,获得最佳的性能和精度。如需查询我们的服务和产品,请点击以下链接: |
![]() |
http://www.medianesysteme.com/ |
![]() |
英飞凌与MESCO Engineering公司开展合作,为使用英飞凌微控制器的IO-Link开发和全面工程服务提供参考设计。MESCO IO-Link器件被移植到XC800微控制器中。 https://www.mesco-engineering.com/ |
![]() |
20多年来,PIXEL集团旗下的Mixed Mode公司始终为客户提供嵌入式及软件工程支持。 由于Mixed Mode公司是英飞凌的首选供应商合作伙伴,因此我公司拥有英飞凌微控制器平台和工具(如166、XMC、TriCore和Aurix系列)丰富的专业知识。 除了专业的开发服务外,Mixed Mode还为客户提供技术和流程咨询。 在公司座右铭“technik.mensch.leidenschaft”(科技、人、热忱)的指导下,我们为复杂的项目带来高质量成果。 |
![]() |
http://powerelectronics.de/ |
![]() |
Murata公司为陶瓷谐振器和晶体提供技术支持,为英飞凌的微控制器提供最佳的振荡电路。 https://www.murata.com/ |
![]() |
NDK Nihon Dempa Kogyo Co.Ltd是石英晶体行业的顶级品牌之一,成为该领域内的市场领导者,尤其是在汽车应用和电信领域中。凭借着在电路设计方面的丰富经验,我们提供测量服务以确保振荡电路中晶体的稳定振荡。有关我们服务的详细信息,请参考我公司德国合作伙伴Frischer Electronic GmbH的网址: |
![]() |
PowerELab为开关电源产品提供设计服务和整体解决方案的时间已有十年之久。我们在基于英飞凌微控制器和MOSFET的数字控制方面拥有丰富经验,并开发了可应用于高效转换器拓扑核心控制的标准MCU芯片组(http://www.powerEsim.com/提供在线仿真) AC-DC转换器、DC-DC转换器、LED驱动器、电子镇流器、电动汽车充电器、汽车电力电子、蓄电池充电器和逆变器等广泛的产品。我们的一站式设计和开发服务符合国际安全和EMC法规适用于批量生产问题。 |
![]() |
|
![]() |
在嵌入式系统领域,Softgate根据您的具体需求开发高性能软件。我们专注于实时系统、基础等级编程和通信总线领域。其中,我们在微处理器环境中的丰富经验扮演着重要的角色。Softgate公司在英飞凌8位及16位控制器和TriCore™架构方面拥有广泛的专业知识。目前,Softgate公司已经完成了来自汽车、医疗和消费电子行业中来种公司的诸多苛刻项目。http://www.soft-gate.de |
![]() |
http://www.sotec.eu |
![]() |
TELNET是一家提供离岸/近岸产品开发和工程服务的全球化供应商,采用合作伙伴关系的方式为全球客户提供服务。 TELNET专门为Aurix TC2XX平台开发出程序,为英飞凌的微控制器平台Aurix TC2XX提供经过培训和实践锻炼的工程师专家团队,以及ISO26262标准的基本知识。我们的目标在于,为所有AURIX TX2XX的用户提供支持,以实现所有软件集成目标,如复杂设备驱动程序开发、MCAL集成和Safetylib集成等。 得益于TELNET在巴黎(法国)和慕尼黑(德国)当地设立的子公司,我们能够为法国和德国的所有客户提供本地支持。 |
![]() |
按照安全关键标准开发软件会大幅增加开发成本、支出和风险。因此,优化您的设计流程以实现高效且高性价比的合规性设计至关重要。我们提供长期或短期项目咨询和指导等服务,并提供法规层面的培训和咨询,帮助您减少软件认证、软件开发和测试服务的成本,从而指导、协助或完全外包您的所有软件工程活动 - 例如缺 口分析等。我公司深层领域专业知识和行业标准的实际经验包括:航空电子标准DO-178B、DO-178C、DO-254,医疗标准FDA 510(k)、PMA,汽车标准ISO 26262,铁路标准CENELEC、EN 50126、EN 50128和EN 50129,工业自动化标准IEC 61508 |
英飞凌为客户的特定应用提供编程服务。在英飞凌微控制器固件和软件的基础上,我们针对客户的需求,对汽车和电动机控制等应用进行程序上的调整。
想要了解更多关于编程服务的信息,请联系距离您最近的英飞凌销售办事处或以下任一合作伙伴:
公司名称及链接 | C500 | XC800 | C166 | XC2000 | TriCore ™ | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() btv technologies gmbh |
X | X | X | X | X | btv提供:7x24小时优质编程及相关后续服务。我们的客户主要来自于汽车和通信领域。我司通过了TS16949和ISO9001认证。 |
![]() FALCON |
X | X | X | X | Falcon Denshi K.K.为日本境内的客户提供涵盖从单一器件到批量生产的编程服务。Falcon编程中心可以提供ROM编程服务、打标、干式包装、二维检测、三维铅扫描和套接字清理修复等服务。 |
|
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务: Flatek成立于2002年,针对大中华区市场提供编程和测试服务,在台北、深圳、上海、成都和郑州设有分支机构。Flatek是一家通过ISO-9001认证的公司。
|
|
![]() Hi-Lo Systems |
X | X | X | X | HI-LO SYSTEMS于2001年建立了编程中心 。该中心通过了ISO-9001和TS-16949认证 。HI-LO编程中心能够实现器件的编程、打标、卷带、烘干、干包装、激光打标、二维检测和三维引导扫描等服务,并且提供全面而有竞争力的解决方案,其中包括定制设备编程和封装。Hi-Lo为大中华区提供编程服务,包括台北、新竹、香港及上海等。 |
|
![]() HTV GmbH |
X | X | X | X | X | 电子元件编程: • 编程能力高于750000个/天 此外,我们还提供全面的服务,如复杂的序列号编程、带3D检测的自动化包装和卷轴服务、激光打标及标记清除等。
|
电子元器件的测试及认证: • 测试能力高于450000个/天 HTV提供快速、灵活的测试解决方案,以满足特定客户的需求。 我们可对晶圆、元件和组件进行测试并验证。
|
||||||
电子元器件的长期保存: 我司独特的吸热型气体阻隔法TAB®可实现长达50年的组件或成套设备保存。 |
||||||
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务 得益于在10年间积攒的经验,ProMik为客户提供值得信赖的编程服务以及完全自动化的集成编程系统。我司的服务范围涵盖自动设备处理/编程及铅检查(二维共线性级三维共面性)、激光标记以及可追踪物流服务。此外,ProMik为客户带来额外的优势:现场工程技术知识。
物流支持 Promik在该领域拥有丰富的经验,能够为主要的汽车客户提供STL(配送至生产线)服务 |
|
X | X | X | X | X | SEMITRON W.Röck GmbH于1975年由Dipl.-Ing. Werner Röck先生在德国南部创立。 我司目前拥有140名员工。作为一家独立公司,我司架构灵活,层次分明。 对于MCU、EPROM、FLASH(标准、NAND、NOR等)、OTP、PLD等安全器件的编程,我们使用DATA I/O、BP微系统、ELNEC、HI/LO等系统。 附加服务!
|
编程服务公司提供方:
如果贵司提供专门针对基于英飞凌微控制器的编成服务并希望出现在该列表中,请填写下方联络表格以发送邮件。
英飞凌“HOT”系列培训为您的设计提供支持。
培训资料将为您呈现应用程序示例。
请在“HOT培训列表”显示的工具包中进行选择。
培训材料包括:
-
代码示例
-
面向Keil和DAvE Bench环境的完整项目文件
-
Powerpoint幻灯片将指导您逐步完成各个主题
-
所有示例均可按照幻灯片中的说明进行搭建
点击此处进入在线培训和演示页面