SAK-XC2361E-136F128LR AA
综述
XC2300E 系列是 XC2300 微控制器系列的高性能拓展产品,专注于汽车安全应用。集成指令高速缓存(iCache)可提供高达 30% 的超强性能提升。此外,频率增加到 128 Mhz 可以进一步提高性能。该系列的新设备配备高达 1MB 的嵌入式闪存和可选FlexRay,适用于汽车安全应用,如高端安全气囊、电动助力转向系统(EPS)或制动系统,它需要更高的性能范围或潜力来进行未来的性能改进。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-100
- CAN 节点:2
- 程序内存:1,088.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:10 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS
潜在应用
- 高端安全气囊
- 电动助力转向系统
- 制动
支持