SAK-XC2388C-200F100L AB
综述
XC2300C 系列是 XC2300 微控制器系列的放大器拓展产品,专注于汽车安全应用。该系列微控制器内存扩展至高达 1.6MB 闪存、支持在高达 100MHz 频率下运行并且可以选择嵌入式 FlexRay,特别适用于高端安全气囊或电动助力转向系统 (EPS) 等高端安全应用。XC2300 系列内存扩展以及 2010 年推出的全新低端高性能产品补全了这一丰富的可扩展产品组合,旨在用于汽车安全应用。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-144
- CAN 节点:3
- 程序内存:1,600.0 KByte
- FlexRay™: 2
- 串行 I/O 接口类型:SPI、LIN、UART、IIC或IIS
潜在应用
汽车安全应用
- 高端安全气囊
- 电动助力转向系统
- 制动
支持