SAK-XC2238N-40F80LR AB 综述 XC226xN (LQFP-100) 和 XC223xN (LQFP-64) 微控制器系列基于英飞凌广受欢迎且成熟的 C166 架构。该微控制器具有高达 320 K 闪存和 80MHz 性能,特别适用于汽车和摩托车车身应用。 特征描述 封装:PG-LQFP-64 CAN 节点:6 程序内存:320.0 KByte FlexRay™: 无 串行 I/O 接口类型:4 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS 潜在应用 汽车和摩托车车身应用。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系