SAK-XC2299H-200F100L AB
综述
XC228xH (LQFP-144) 和 XC229xH (LQFP-176) 微控制器系列是 XC2200 系列的高边拓展产品,专注于车身应用。凭借高达 1.6MB 闪存的扩展内存和高达 138kB 的 RAM(运行频率高达 100Mhz),此款微控制器高度适合高端 BCM 和网关应用。XC2200 系列的高端扩展以及 2010 年推出的新低端和高性能产品圆满地补充了这一丰富的可扩展产品组合。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-176
- CAN 节点:6
- 程序内存:1,600.0 KByte
- FlexRay™: 2
- 串行 I/O 接口类型:10 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS
潜在应用
- 高端车身控制器 (BCM)
- 网关
支持