TLE9843-2QX
TLE9843-2QX gives an optimized motor control solution for window lift
TLE9843-2QX是TLE984x产品系列的一员。TLE984x 产品系列集成了 Arm® Cortex®-M0 微控制器内核以及继电器驱动器、高边开关,LIN 收发器和电源系统,使设备能够在车辆电池级别运行。
TLE984x系列拥有36kB至64kB闪存容量,为客户提供可扩展性,同时拥有引脚兼容器件。TLE984x系列专门设计用于各种LIN从属器件应用,其中小封装和最低数量的外部元件的使用是必不可少的。
TLE984x产品系列采用无引脚VQFN-48封装,可节省电路板空间。
特征描述
- Arm® Cortex®-M0 MCU
- 系统时钟高达40MHz
- 52kB闪存,包括4K EEPROM仿真
- 4KB RAM
- 2个高边和2个低边开关,具有PWM功能的
- 5V电源输出
- 集成LIN收发器,与LIN标准2.2和SAE J2602兼容 - 支持通过LIN进行快速编程
- 具有7个通道的8位ADC,可进行电压和温度监控
- 具有13个通道的10位ADC(6个模拟输入,5个HV监控输入和电池感测)
- 片内振荡器和PLL
- PWM信号发生器和16位定时器
优势
- 完整的片上系统
- 采用极少数量的外部元件来降低BOM 成本
- VQFN封装,尺寸为7x7 mm,可节省PCB空间
英飞凌嵌入式电源芯片由英飞凌和第三方供应商提供的完整研发工具链支持。工具链包含编译器,调试器,评估板,LIN 低级驱动器,配置工具和各种示例软件代码。
| 工具链安装步骤 | 公司 | 描述 | |
| STEP 1 | 下载和安装 |
|
|
| STEP 2 | 下载 Config Wizard |
![]() |
|
| STEP 3 | 下载和安装 |
![]() |
|
| STEP 4 | 通过μVision5Pack安装程序下载SDK(参见步骤1) |
|
|
*如果您仍需要Config Wizard V1,请点击链接。
设计的附加工具
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| 功率损耗
|
|
| Boot Strap Loader通过 uIO Stick进行支持 |
|
| MicroInspector (Pro)
|
|
英飞凌推荐 LIN 低电平驱动器 (LLD) 合作伙伴 IHR 和 Vector——汽车电子设备领域知名组织
IHR 和 Vector 是经过验证的合作伙伴,其驱动器和驱动器配置工具兼容英飞凌嵌入式电源 IC,支持 LIN 规范 1.3、2.0 和 2.1。提供的解决方案让设计师有更多选择,具有可靠的测试规范、直观的操作和诊断服务。
- Delay_us功能已更新,允许延迟时间超过999us
- 增加了功能UART1 / 2_BaudRate_Set的范围检查
- 重写了SCU_EnterSlowMode并为预分频器添加了参数 CCU6_SetT13Compare功能已更新
- 将函数SCU_ChangeNVMProtection的返回值从int32_t更改为sint32_t
- 将ADC1_CHX_ESM 重新命名为 ADC1_CHx_ESM
- 将ADC1_CHX_EIM 重新命名为 ADC1_CHx_EIM
- 删除函数ADC1_SOOC_Set
- 删除UART1_Send_HEX,UART1_Send_DEC,UART1_Send_String,UART2_Send_HEX,UART2_Send_DEC和UART2_Send_String
Automotive Motor Control – Understandable
Welcome to our new training series “Automotive Motor Control - Understandable”. This series is aimed at all those who have something to do with electric motors and motor control in Automotive or want to get a first overview. The topics covered within the training have furthermore been tailored to auxiliary units such as pumps and fans.