TLE9879QXA40
TLE9879QXA40 is used for BLDC motor control applications such as pumps and fans
TLE9879QXA40 系列是 TLE987x 产品系列的一部分。TLE9879QXA40 是一款单芯片三相电机驱动器,集成了行业标准的 Arm®Cortex™M3 内核,可实现先进的电机控制算法,如场终止控制。它包括六个完全集成的 NFET 驱动器,经过优化,可通过六个外部电源 NFET 驱动三相电机,还包括一台电荷泵,可实现低电压操作、可编程电流以及电流斜率控制,从而优化 EMC 行为。其外设集包括电流传感器和逐次逼近型 ADC,它与用于 PWM 控制和16位定时器的捕获单元和比较单元同步。还集成了 LIN 收发器,许多通用 I/O 可以实现与该器件的通信.它包括一个片上线性稳压器,用于为外部负载供电。它包括一个片上线性稳压器,用于为外部负载供电。
它是一款高度集成的通过汽车认证的设备,可为机电一体化 BLDC电机驱动应用(如泵和风扇)提供成本和空间高效的解决方案。
特征描述
- 六个带有电荷泵的电流可编程驱动器,适用于 N 通道 MOSFET
- 集成式 LIN 收发器,与 LIN 2.2 和 SAEJ2602 兼容
- 两个带有 LIN 支持的全双工串行接口(UART)
- 两个同步串行通道(SSC)
- 片上 OSC 和 PLL,用于时钟生成
- 一个具有唤醒功能的高压监控输入
- 高速运算放大器,用于通过分流器检测电机电流
- 测量单位:
- 8位 ADC 模块,具有10个多路复用输入
- 10位 ADC 模块,具有8个多路复用输入,5个外部模拟输入
- 片上温度与电池电压测量装置
- 独立可编程窗口看门狗
- 5V/1.5V 内部电源
- 外部电源 (VDDEXT):5V+/-2% @ 20mA
- 省电模式:
- MCU 减速模式
- 睡眠模式
- 停止模式
- 循环唤醒休眠模式
微控制器的功能:
- 32位 ARM Cortex M3 内核,时钟频率高达40 MHz
- 128 千字节闪存,用于代码和数据
- 代码空间中有 32 千字节引导 ROM 内存(用于引导代码和 IP 存储)
- 6 千字节RAM内存
- 哈佛结构
- Thumb®-2 指令集和硬件乘除单位
- 4 x 16 位计时器
- 捕获/比较单元,用于具有 2x16 位定时器的 PWM 信号生成 (CCU6)
通用特性:
- 工作电压 Vs = 5.5至28V,最大额定值40V
- 扩展工作范围 Vs = 3.0至28V,MCU/Flash 功能齐全
- ESD 性能:
- 高达2kV / 在所有引脚上处理
- 4kV @ 高压输入
- 6kV @ LIN 引脚
- 过压装置箝位(负载突降稳健性)高达40V
- 较宽的工作温度范围Tj:-40°C 至 150°C
潜在应用
- 燃油泵
- HVAC 鼓风机
- 发动机冷却风扇
- 水泵
- BLDC 泵和风扇
- 由本地互连网络 (LIN)或 PWM 控制的无传感器 BLDC 电机应用和基于传感器的 BLDC 电机应用
Automotive Motor Control – Understandable
Welcome to our new training series “Automotive Motor Control - Understandable”. This series is aimed at all those who have something to do with electric motors and motor control in Automotive or want to get a first overview. The topics covered within the training have furthermore been tailored to auxiliary units such as pumps and fans.