SAK-TC297T-96F300N BC
适用于汽车和工业应用的强大 AURIX™ 微控制器
描述:
SAK-TC297T-96F300N BC 属于第一代 Aurix TC29xT 系列产品。其创新多核心架构基于多达三个独立 32 位 TriCore CPU,专为满足极高的安全标准,同时大幅提高性能而设计。TC29xT 系列属于第一代 TC2xxAurix应用。TC29xT 系列产品配备 300 MHz TriCore、5V 或者 3.3V 单供电电压和强大的通用定时器模块 (GTM),旨在降低复杂度、实现同类产品中极其优秀的功耗并节省大量成本。
关键特性:
-
300MHz 三 TriCore/DSP 功能
-
高达 8 MB 的闪存,具有 ECC 保护
-
384 KB EEProm @ 125k 周期
-
高达 728KB + 2MB RAM,具有 ECC 保护,用于雷达/相机图像存储
-
3x Delta-Sigma ADC 转换器
-
4x 12 位 SAR ADC 转换器
-
先进的连接:100Mbit 以太网、SENT、PSI5、PSI5S、FlexRay、LIN、QSPI、CAN,包括数据速率增强型 CAN FD
-
单电压电源 5V 或者 3.3V
-
LFBGA-292 封
-
环境温度范围 -40°C...+125°C
最佳创新安全度:
-
带有时钟延迟的多样化锁步核心 冗余和多样化定时模块 (GTM、CCU6、GPT12)
-
存取权限系统
-
安全管理单元
-
安全 DMA
-
I/O、时钟、电压监控器
-
符合 ISO 26262 标准,支持高达 ASIL-D 的安全要求
-
AUTOSAR V3.2 和 V4.x
目标应用:工业应用和消费者
工业和消费者应用从未如此美好。全新 TriCore TC29xT 具有先进的安全功能,支持系统安全级别高达 ASIL-D。其创新多核心架构基于三个独立 32 位 TriCore CPU,设计满足极高的安全标准 (IEC61508/ISO26262),同时支持低成本到高性能器件扩展。其扩展能力支持为基础 PLC 和电机控制选择单核解决方案,为电梯和网络网关系统选择多核解决方案。AURIX 系列产品提供较宽的闪存、性能和外围设备选择,实现极佳的成本-性能配比。系统具有 160 MHz-6x300 MHz 性能、先进的定时单元、完全灵活的 PWM 生成和硬件输入捕获、英飞凌 SafeTcore 库安全软件和许多其他功能,提供的优势包括:
-
闪存、RAM 和外围设备扩展能力,实现最佳成本-性能配比
-
创新供电方案,实现同类产品中极低的功耗
-
最新多样化锁步技术及时钟延迟(多样化锁步核心)显著降低软件负担,支持快速上市。
-
与域控制器进行安全高速通信:CAN FD、FlexRay、SPI 和以太网
这些功能使 AURIX 能够用于工业和消费者应用——这些应用要求安全 (SIL) 和 CAN FD:
电机控制:在当今动态竞争环境中,我们面临压力,需要找到新方法,在所有电机控制应用中提高能效、移动性和安全度。同时,软件在系统中日益重要的角色直接导致软件复杂度提高和成本增加。对于低电压或高电压,英飞凌电机控制和驱动半导体都能提供适用的创新解决方案,确保德国工程设计品质。借助优秀的品质因数、满足预算要求的价格以及先进的软件工具,帮助您节省时间和成本。
无线充电:下一代无线充电系统需要满足严格的安全、环境和监管要求,同时仍需确保行业领先的充电性能和效率。英飞凌 AURIX 微控制器针对高性能、智能、安全、无线充电应用,提供强大的高成本效益平台
多轴直升机:英飞凌为潜力巨大的新兴市场带来即用型多轴直升机解决方案。作为领先的半导体公司,我们提供完整的系统解决方案,包括所有必要半导体产品,从电源电子器件到控制器、安全器件、身份验证器件和传感器等。
工业机器人:英飞凌作为工业机器人领域的领导者,在市场上推出各种成熟的产品组合,为整套系统提供高品质产品。世界上没有哪一家公司的产品能够与我们为机器人应用领域提供的高品质器件相媲美。采购我们的产品,您将在一站式采购中受益,充分发挥工业机器人系统的全部潜力,同时减少工作量并降低成本。例如,我们提供即用型产品,与整个控制环完全集成(感测、控制、执行)。
更多工业和消费者应用:
- PLC
- 太阳能逆变器
- 开关电源(SMPS)
- 不间断电源(UPS)
- 轻型网络和网关
- 电动汽车充电
- 伺服驱动器
目标应用:汽车
传感器融合和全功能传感器融合新 TriCore AURIX TC29xT 系列提供可扩展产品组合,满足低分辨率网络融合应用以及传感器融合应用需求,涵盖单独对象融合到高端 AD ECU 配套设备。
TC29x 在汽车领域有更多目标应用:
底盘和安全应用
汽油直喷:新 TriCore 具有先进的安全功能,支持系统实现高达 ASIL-D 的安全级别。其扩展能力包括 GTM、实际行业标准定时模块,支持高度复杂的发动机管理,同时满足市场上严格的排放规定。通过其功能实现,包括直喷、基于软件的可扩展爆震检测、可变气门控制、涡轮增压和可变气门控制。
DC-DC 转换器(48V 到 12V): DC-DC 转换器 ECU 负责轻混动车 48V 域和 12V 域之间的电压转换。48 V 域为启停电机、混动电机和涡轮增压器供电,支持发动机缩减尺寸,实现更优秀的燃油经济性和性能。全系列产品支持电流控制特定功能、速度高达 5Msps 的快速比较 ADC 以及通过可扩展的定时器实现灵活 PWM 生成,从而实现以上目标。
DC-DC 转换器(高电压到 12V):DC-DC 转换器 ECU 负责汽车主电池电压之间的转换,即高电压到 12V 域转换,适用于全混动、插电混动和电动车,该产品具有强大的扩展能力,支持平台迁移和快速上市,适用于优秀的模拟和通信设备,快速 ADC 速度高达 5 Msps。
(H)EV 电池管理系统:电池管理系统控制电池在充电和放电期间的状态。需要通过智能功能延长电池寿命,这对总拥有成本具有重大影响。永久监测电池的性能状态 (SoH)、荷电状态 (SoC) 和放电深度 (DoD)。通过集成低功率 8 位待机控制器和硬安全模块 (HSM) 实现。
汽车 24 GHz 雷达系统:新 TriCore 通过专用功能增强经典安全功能,满足 24 GHz 雷达系统需求。新功能与更高 SRAM 相结合,搭配优秀的安全功能,实现更高的集成度,同时降低复杂度。功能包括高达 752 KB RAM 雷达图像存储空间、具有窗口功能的雷达信号处理以及 4x 内部 ADC 实现雷达信号采集灵活性。
汽车领域更多目标应用:
动力系统应用:
目标应用:CAV(商用和农用车辆)
液压/气动管理系统 24V 完整系统解决方案:无需外部保护即可在 24 V 系统中使用的电源、传感器、微控制器和高边开关,阀门和泵可以通过线性激活驱动或通过 PWM 信号进行按需控制。四通道和双通道针对应用进行优化,降低成本,节省空间。
Interactive Diagram [ pass over the diagram with the cursor to learn more about the features ]
AURIX™ Embedded Software
嵌入式软件解决方案
如今,即用型软件已成为汽车ECU领域中必不可少的一部分。英飞凌的产品如下:
|
|
AUTOSAR是汽车行业内解决软件复用问题的一种标准化软件架构,它能够让开发人员能够面向应用进行软件开发,而不是象以往那样开发出的软件只能用于某一特定ECU。
英飞凌推出了基于AUTOSAR MCAL层的MC-ISAR底层驱动。用户可仅采用一种配置工具,将这套标准化的MC-ISAR底层驱动运用到不同应用领域中去。英 飞凌的MC-ISAR的开发时在内部进行的,从而保证了底层驱动软件的高效及优化, 整个开发过程遵循了CMM-3认证的软件开发流程。
整套AUTOSAR软件包(Suite)是由英飞凌与经验丰富的软件合作伙伴共同开发出来的,这种合作形式可以使软件合作伙伴长期积累的经验得到充分发挥,使整个软件包更加优化。
| MC-ISAR Micro Controller – Infineon Software ARchitecture(单片机 – 英飞凌软件架构) | |
| MC-ISAR: |
MCU、WDG、GPT、SPI、PORT、DIO、ICU、PWM、ADC |
通过单片机的抽象层(MCAL)可以实现对单片机硬件的访问。MCAL层提供了一个标准接口来控制单片机外设。标准部件包括:
AUTOSAR 基本套件 MC-ISAR:
- MCU(单片机单元)驱动程序:提供单片机的基本服务以实现其初始化、掉电功能、复位和其它特定功能
- WDG(看门狗)驱动程序:实现看门狗电路的初始化、工作模式切换和触发等功能
- GPT(通用定时器)驱动程序:使用通用定时器单元中的硬件定时器通道
- SPI处理/驱动程序:实现对连接到SPI总线上的器件的读写(例如EEPROM、看门狗、I/O ASIC)
- PORT驱动程序:实现单片机所有数字端口(PORT)的初始化。DIO驱动程序负责驱动由PORT驱动程序配置好的引脚和端口
- DIO驱动程序:实现DIO通道(引脚)、DIO端口和DIO通道组的读写功能
- ICU(输入捕获单元)驱动程序:用于对PWM信号的解调、脉冲计数、频率和占空比的测量,及产生简单中断和唤醒中断
- PWM(脉宽调制)驱动程序:生成可变宽度的脉冲。信号的占空比和周期可选
- ADC(模/数转换器)驱动程序:通过对AD转换触发源的使能或禁止来实现转换的启动和停止
MC-ISAR COM套件:
- CAN驱动程序:提供CAN总线通讯传输功能
- CanTrcv CAN收发器驱动程序:控制收发器硬件来实现电气故障的检测、供电电压控制和总线唤醒功能
- LIN驱动程序:适用于LIN 2.0标准的主节点(Master Nodes)
MC-ISAR MEM套件:
- 闪存(flash)驱动程序:实现闪存的读、写和擦除等功能,并完成擦/写保护的工作
- FEE驱动程序:实现闪存的EEPROM仿真功能
除标准化模块外,AUTOSAR还提供了应用于非标准化硬件模块的复杂驱动程序(Complex Driver) 。M CAL复杂驱动程序是确保硬件的高效利用而在硬件抽象层中不可或缺的重要组成部分。
MC-ISAR MCAL CD (MCAL 复杂驱动程序)套件:
- UART驱动程序:实现UART通信
- MEMCeck驱动程序:处理与CRC模块相关的任务
- FADC (快速模数转换器)驱动程序:给快速模数转换器(FADC)模块提供服务
- 其它非标准模块的驱动程序
MC-ISAR AUDO NG、AudoFuture及AudoS产品列表
| 器件 | AUDO NG TC1766, TC1796 | MC-ISAR AudoFuture TC1767, TC1797 | MC-ISAR AudoS TC1387/67/37/17/68 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSAR版本 | 2.0 | 2.1 | 3.0 / 3.1 | 2.1, 3.0 / 3.1 | |
| MCAL 驱动 | MC-ISAR BASE 基础款 |
|
|
|
备注: 驱动不支持CC6和GPT1/2 |
| MC-ISAR COM 基础款 |
|
|
|
|
|
| MC-ISAR COM增强款 |
|
|
|
|
|
| MC-ISAR MEM |
|
|
|
|
|
| MC-ISAR MCD MCAL Complex 驱动 |
|
|
|
||
| 配置工具 | - | tresos | tresos | tresos | |
| 编译器 | Tasking v2.5r1 | Tasking v2.5r2 | Tasking v2.5r2 | Tasking v2.5r2p3 | |
| 交付内容 | 源代码及文档 | 源代码及文档 | 源代码及文档 | 源代码及文档 | |
MC-ISAR AUDO MAX及AURIX产品列表
| 器件 | AURIX TC29x/7x/6x/3x/2x/1x | |
|---|---|---|
| AUTOSAR版本 | 3.2.1 / 4.0.3 | |
| MCAL drivers | MC-ISAR BASE基础款 |
备注: 驱动不支持GPT1/2; 通过ICU驱动支持CC6 (不适用于TC24x) |
| MC-ISAR COM基础款 |
|
|
| MC-ISAR COM 增强款 |
|
|
| MC-ISAR MEM |
|
|
| MC-ISAR MCD MCAL Complex驱动 |
|
|
| MC-ISAR LIB库 (不适用于ASRv3.2) |
|
|
| 配置工具 | tresos | |
| 编译器 | - Tasking 4.2r2, 5.0r2 - HighTec GNU 4.6.3.0 Windriver 5.9.4.8及补丁 |
|
| 交付内容 | 源代码及文档 | |
MC-ISAR XC2000产品列表
| 特征 | MC-ISAR XC2000 | |
|---|---|---|
| AUTOSAR版本 | 2.1用于专用设备、3.0/3.1/3.2 | |
| MCAL驱动 | MC-ISAR BASE基础款 |
|
| MC-ISAR COM基础款 |
|
|
| MC-ISAR MEM |
|
|
| 配置工具 | tresos | |
| 常见的文件空间 (Tasking v2.3) | MC-ISAR BASE | 17.1KB代码, 1kB ROM数据, 300B RAM数据 |
| MC-ISAR COM | 6.2KB 代码, 1.2kB ROM 数据, 350B RAM 数据 | |
| MC-ISAR MEM | 6.7KB 代码, 70B ROM 数据, 400B RAM 数据 | |
| 交付内容 | 源代码及文档 | |
| 器件 | AUTOSAR版本 | 编译器 |
|---|---|---|
| - XC2263N, XC2265N, XC2268N, XC2361B, XC2363B, XC2364B, XC2365B, XC2764X (100 pin) - XC2234N, XC2236N, XC2238N, XC2336B, XC2734X (64 pin) |
v3.0/3.1/3.2 | Tasking v2.5r1 |
| - XC2285M, XC2286M, XC2287M, XC2385A, XC2387A, XC2785X (144 pin) - XC2263M, XC2265M, XC2267M, XC2361A, XC2363A, XC2364A, XC2365A, XC2765X (100 pin) - XC2237M, XC2238M, XC2336A, XC2735X (64 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
| - XC2297H, XC2298H, XC2299H, XC2797X ( 176 pin) - XC2288H, XC2289H, XC2387C, XC2388C, XC2787X (144 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
| - XC2230/34L, XC2330/31D, XC2733X (64 pin) - XC2220/24L, XC2320/21D, XC2723X (48 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
| - XC2220U, XC2320S, XC2722X (48 pin, without FEE, CAN, CanTrcv) - XC2210U, XC2310S, XC2712X (38 pin, without FEE, CAN, CanTrcv) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
| - XC2268I, XC2269I, XC2361E, XC2367E, XC2368E, XC2768X (100 pin) - XC2288I, XC2289I, XC2387E, XC2388E, XC2788X (144 pin) |
v3.0/3.1/3.2 |
Tasking v2.5r1 |
| 产品名称 | TriCore ™ | 版本 | 描述 | 指导手册及下载 |
|---|---|---|---|---|
| TC1775低级驱动包 | X | v2.0 | 包含下列低级驱动(LLD) 1. ADC 2.0 2. ASC 2.0 3. SSC 2.0 4. TCAN version 1.0 |
TC1775 LLD V2.0.exe(1,38 MB) |
| TC1765低级驱动包 | X | v2.0 | 包含下列低级驱动(LLD) 1. ASC version 2.0 beta 2. SSC version 2.0 3. TCAN version 2.0 |
|
| TC1130低级驱动包 | X | v5.0 | 包含下述部分的全套LLD包: 1. ASC LLD v2.2 2. SSC LLD v2.2 3. CAN LLD v2.4 4. Ethernet LLD v2.4 5. SYSTEM LLD v3.0 6. USB LLD v4.2 |
|
| TC1775 交互式应用指南 | X | v2.2 | 包含下列驱动: - 飞轮检测 - 凸轮轴 - 气流通路管理 - PWM显示及GPTA 额外两个应用实例: -IAN_Ignition_TC1775_V220 -IAN_Injection_TC1775_V220 |
TC1775 IAN v2.2.exe(29,2 MB) |
| TriLib | X | v1.3 | TriLib是面向TriCore ™的DSP库,包含超过60个面向下列应用的常用DSP例程: • Complex & Vector Arithmetic • FIR, IIR, Adaptive Filters • Fast Fourier, Discrete Cosine Transform • Mathematical, Matrix, Statistical functions 请点击相应的下载链接。 如有需求,请联系 trilib-support@infineon.com |
TriLibUserManual.pdf |
AURIX™ Tool
英飞凌“HOT”系列培训为您的设计提供支持。
培训资料将为您呈现应用程序示例。
请在“HOT培训列表”显示的工具包中进行选择。
培训材料包括:
-
代码示例
-
面向Keil和DAvE Bench环境的完整项目文件
-
Powerpoint幻灯片将指导您逐步完成各个主题
-
所有示例均可按照幻灯片中的说明进行搭建
点击此处进入在线培训和演示页面
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务