SAK-TC222L-16F133N AC
适用于汽车和工业应用的强大 AURIX™ 微控制器
SAK-TC222L-16F133N AC 属于第一代 Aurix TC22xL 系列产品。其创新多核心架构基于多达三个独立 32 位 TriCore CPU,专为满足极高的安全标准,同时大幅提高性能而设计。TC22xL 系列产品配备 200 MHz TriCore、5V 或 3.3V 单电压供电和强大的通用定时器模块 (GTM),旨在降低复杂度、实现同类产品中极其优秀的功耗并节省大量成本。
关键特性:
- 133 MHz TriCoreTM具有 DSP 功能
- 高达 2.5 MB 的闪存,具有 ECC 保护
- 384 KB EEPROM,125 k 周期
- 高达 472 KB 的 RAM,具有 ECC 保护
- 64x DMA 通道
- 6 个不同的通道Delta-Sigma ADC
- 8x 12 位 SAR ADC 转换器,具有多达 60 个模拟输入通道
- 强大的通用定时器模块 (GTM)
- SENT、PSI5、PSI5S 传感器接口
- 先进的连接: Flexray,4x LIN,4x QSPI,4x CAN,包括数据速率增强的 CAN FD
- 可编程 HSM(硬件安全模块)
- 100Mbit 以太网
- 单电压电源 3.3V
- PG-TQFP-100 package 封装
- 环境温度范围 -40°...+150°
目标应用:汽车、工业和消费者
TriCore 系列产品具有实时高性能和嵌入式安全功能,是各种汽车应用的理想平台。其中包括内燃机控制、电动车和混动车、变速箱控制单元、底盘域、制动系统、电动助力转向系统、安全气囊、连接以及高级驾驶辅助系统,符合自主、清洁和互联汽车发展趋势。
工业和消费者应用从未如此美好。全新 TriCore TC22xL 具有先进的安全功能,支持系统安全级别高达 ASIL-D。其创新多核心架构基于三个独立 32 位 TriCoreTM CPU,设计满足极高的安全标准 (IEC61508/ISO26262),同时支持低成本到高性能器件扩展。
其扩展能力支持为基础 PLC 和电机控制选择单核解决方案,为电梯和网络网关系统选择多核解决方案。AURIXTM 系列产品提供较宽的闪存、性能和外围设备选择,实现极佳的成本-性能配比。系统具有 160 MHz-6x300 MHz 性能、先进的定时单元、完全灵活的 PWM 生成和硬件输入捕获、英飞凌 SafeTcore 库安全软件和许多其他功能,提供的优势包括:
- 闪存、RAM 和外围设备扩展能力,实现最佳成本-性能配比
- 创新供电方案,实现同类产品中极低的功耗
- 最新多样化锁步技术及时钟延迟(多样化锁步核心)显著降低软件负担,支持快速上市。
- 与域控制器进行安全高速通信:CAN FD、FlexRay、SPI 和以太网
这些功能使 AURIX 能够用于工业和消费者应用——这些应用要求安全 (SIL) 和 CAN FD:
电机控制:在当今动态竞争环境中,我们面临压力,需要找到新方法,在所有电机控制应用中提高能效、移动性和安全度。同时,软件在系统中日益重要的角色直接导致软件复杂度提高和成本增加。对于低电压或高电压,英飞凌电机控制和驱动半导体都能提供适用的创新解决方案,确保德国工程设计品质。借助优秀的品质因数、满足预算要求的价格以及先进的软件工具,帮助您节省时间和成本。
多轴直升机:英飞凌为潜力巨大的新兴市场带来即用型多轴直升机解决方案。作为领先的半导体公司,我们提供完整的系统解决方案,包括所有必要半导体产品,从电源电子器件到控制器、安全器件、身份验证器件和传感器等。
无线充电: 试想一下您的智能手机电池没电了。目前,您必须先找到充电线,然后连接到手机上,最后插入电源插座。这个过程尽管有效,但很麻烦。特别是充电线难以找到或者与手机接口不匹配。无线充电让设备充电变得更简单。使用电磁场将电能从发射器传递到接收器应用,无需物理连接即可实现充电。这一切都要归功于无线充电电源。
工业机器人:英飞凌作为工业机器人领域的领导者,在市场上推出各种成熟的产品组合,为整套系统提供高品质产品。世界上没有哪一家公司的产品能够与我们为机器人应用领域提供的高品质器件相媲美。采购我们的产品,您将在一站式采购中受益,充分发挥工业机器人系统的全部潜力,同时减少工作量并降低成本。例如,我们提供即用型产品,与整个控制环完全集成(感测、控制、执行)。
更多工业和消费者应用:
- PLC
- 光伏逆变器
- 开关电源(SMPS)
- 不间断电源(UPS)
- 轻型网络和网关
- 电动汽车充电
目标应用:汽车
底盘,安全应用:
安全气囊全新 TriCore TC21xL 具有先进的安全功能,支持系统安全级别高达 ASIL-D。其扩展能力支持为基础安全气囊系统选择单核解决方案,为具有集成传感器组件的安全气囊系统选择多核解决方案。AURIX 系列产品提供较宽的闪存、性能和外围设备选择,实现极佳的成本-性能配比。32 位 TC21xL 具有高性能和专用安全功能,支持您集成多种功能。
操纵 电动助力转向系统 (EPS) 为汽车和驾驶员带来众多优势。从油耗降低高达 3% 和显著的空间节省,到集成难度降低和增强驾驶体验的软件。要实现这些目标需要使用哪些器件?通过采用传感器和低损耗 MOSFET 的均衡解决方案实现可靠的高性能 EPS。
制动:英飞凌制动系统系列产品包括可扩展型微控制器、先进的车轮速度传感器、CAN 和 FlexRay 收发器以及 MOSFET 和阀门驱动器
悬挂系统 主动和半主动悬挂系统是豪华车和跑车两个高度个性化利基市场中需要提供的功能。由于其产量较低,某些系统功能转而使用标准器件。我们提供一系列感测、计算和供电器件,支持各个领域,比如轮内 ECU 的中央 ECU,显著缩短上市时间。我们长期以来都是悬挂系统市场的领导者,您将因我们的诀窍和经验而受益。
交互式演示图[将光标移动到感兴趣的特性上,了解更多信息]
- AURIX™ System Control Units
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface with Serial PHY
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface
- AURIX™ Versatile Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ System Timer
- AURIX™ System Architecture
- AURIX™ Single Edge Nibble Transmission
- AURIX™ Safety Management Unit
- AURIX™ Safety Concept
- AURIX™ Queued Synchronous Peripheral Interface
- AURIX™ Program Memory Unit
- AURIX™ Micro Second Channel
- AURIX™ Memory Test Unit
- AURIX™ Memory Maps
- AURIX™ Interrupt Router
- AURIX™ Inter-Integrated Circuit Module
- AURIX™ Input Output Monitor
- AURIX™ Infineon Low Level Driver
- AURIX™ High Speed Serial Link
- AURIX™ Hardware Security Module
- AURIX™ Generic Timer Module
- AURIX™ General Purpose Timer Unit
- AURIX™ General Purpose Input Output
- AURIX™ FlexRay™ Protocol Controller
- AURIX™ Flexible CRC Engine
- AURIX™ External Bus Unit
- AURIX™ Ethernet MAC
- AURIX™ Direct Memory Access
- AURIX™ Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ Debug Support
- AURIX™ Controller Area Network
- AURIX™ Central Processing Unit
- AURIX™ Capture Compare Unit 6
- AURIX™ Advanced Driver Assistance Subsystem (ADAS)
- AURIX™ Asynchronous Synchronous Interface
- ADC_Background_Scan_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Background_Scan_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Filtering_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Filtering_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Group_Scan_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Group_Scan_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC275_LK
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC237_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC275_LK
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC275_SB
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC277_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC275_LK
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC275_LK-TR
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC297_TFT
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC275_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC234_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC237_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC265_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC275_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC275_SB
- Blinky_LED_1_KIT_TC277_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC297_TFT
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC275_LK
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_ADC_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_ADC_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC297_TFT
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC275_LK-TR
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC297_TFT
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC275_LK-TR
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC297_TFT
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC275_LK-TR
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC297_TFT
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC275_LK-TR
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC297_TFT
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC275_LK-TR
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC297_TFT
- DSADC_1_KIT_TC275_LK-TR
- DSADC_1_KIT_TC297_TFT
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- FCE_CRC_1_KIT_TC275_LK-TR
- FCE_CRC_1_KIT_TC297_TFT
- Flash_Programming_1_KIT_TC275_LK-TR
- Flash_Programming_1_KIT_TC297_TFT
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC234_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC237_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC265_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC275_LK
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC275_SB
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC275_SB
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC277_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC297_TFT
- I2C_Read_Ext_Device_1_KIT_TC297_TFT
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC275_LK-TR
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC297_TFT
- IOM_PWM_Monitor_1_KIT_TC275_LK-TR
- IOM_PWM_Monitor_1_KIT_TC297_TFT
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC275_LK-TR
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC297_TFT
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC275_LK-TR
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC297_TFT
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC275_LK-TR
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC297_TFT
- MTU_MBIST_1_KIT_TC275_LK-TR
- MTU_MBIST_1_KIT_TC334_LK
- MTU_MBIST_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_FD_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_FD_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_GW_TX_FIFO_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_GW_TX_FIFO_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_RX_FIFO_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_RX_FIFO_1_KIT_TC297_TFT
- Multicore_1_KIT_TC275_LK
- Multicore_1_KIT_TC275_SB
- Multicore_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC234_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC237_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC265_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC275_SB
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC277_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC297_TFT
- PWM_Buzzer_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC297_TFT
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC275_LK-TR
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Clock_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Clock_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Power_Down_Idle_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Power_Down_Idle_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Power_Down_Standby_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Power_Down_Standby_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC297_TFT
- SPI_CPU_1_KIT_TC275_LK-TR
- SPI_CPU_1_KIT_TC297_TFT
- SPI_DMA_1_KIT_TC275_LK-TR
- SPI_DMA_1_KIT_TC297_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC237_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC275_LK
- STM_Interrupt_1_KIT_TC275_SB
- STM_Interrupt_1_KIT_TC277_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- STM_System_Time_1_KIT_TC275_LK-TR
- STM_System_Time_1_KIT_TC297_TFT
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC275_LK-TR
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC297_TFT
- UART_VCOM_1_KIT_TC275_LK
- UART_VCOM_1_KIT_TC297_TFT
- Watchdog_1_KIT_TC275_LK-TR
- Watchdog_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC297_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC265_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC234_TFT
- AURIX™ Asynchronous Synchronous Interface
- AURIX™ Capture Compare Unit 6
- AURIX™ Central Processing Unit
- AURIX™ Debug Support
- AURIX™ Direct Memory Access
- AURIX™ Enhanced Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ FlexRay Protocol Controller
- AURIX™ General Purpose Input Output
- AURIX™ General Purpose Timer Unit
- AURIX™ Infineon Low-Level Driver
- AURIX™ Input-Output Monitor
- AURIX™ Inter-Integrated Circuit Module
- AURIX™ Interrupt Router
- AURIX™ Memory Maps
- AURIX™ Memory Test Unit
- AURIX™ Micro Second Channel
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface with Serial PHY
- AURIX™ Queued Synchronous Peripheral Interface
- AURIX™ Radar Interface
- AURIX™ Single Edge Nibble Transmission
- AURIX™ System Architecture
- AURIX™ System Timer
- AURIX™ CAN Interface
- AURIX™ Clocking System
- AURIX™ Converter Control Block
- AURIX ™ Enhanced Versatile Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ External Bus Unit
- AURIX™ Flexible CRC Engine
- AURIX™ Generic Timer Module
- AURIX™ Gigabit Ethernet MAC
- AURIX™ Hardware Security Module
- AURIX™ System Control Units
- AURIX™ Safety Management Unit
- AURIX™ High Speed Serial Link
- AURIX™ Safety Concept
- AURIX™ Non Volatile Memory Subsystem
- AURIX™ 8-bit Standby Controller
- AURIX™ Camera and ADC Interface
- AURIX™ High Speed Pulse Density Modulation
- AURIX™ SD and eMMC Interface
- AURIX ™ SPU Lockstep Comparator
- AURIX ™ Signal Processing Unit
- ADC_Filtering_1_KIT_TC334_LK
- ADC_Filtering_1_KIT_TC375_LK
- ADC_Filtering_1_KIT_TC397_TFT
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC334_LK
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC375_LK
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC397_TFT
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC334_LK
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC375_LK
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC367_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC375_SB
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC377_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC387_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC397_TFT
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC334_LK
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC375_LK
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC397_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC334_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC367_TFT
- AURIX_Blinky_LED_1_KIT_TC375_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC375_SB
- Blinky_LED_1_KIT_TC377_TFT
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_ADC_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_ADC_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_ADC_1_KIT_TC397_TFT
- CCU_Clock_1_KIT_TC334_LK
- CCU_Clock_1_KIT_TC375_LK
- CCU_Clock_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC397_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC387_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC397_TFT
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC334_LK
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC375_LK
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC397_TFT
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC334_LK
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC375_LK
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC397_TFT
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC334_LK
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC375_LK
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC397_TFT
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC334_LK
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC375_LK
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC397_TFT
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC334_LK
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC375_LK
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC397_TFT
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC334_LK
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC375_LK
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC397_TFT
- EDSADC_1_KIT_TC375_LK
- EDSADC_1_KIT_TC397_TFT
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- Ethernet_1_KIT_TC375_LK
- Ethernet_1_KIT_TC397_TFT
- FCE_CRC_1_KIT_TC334_LK
- FCE_CRC_1_KIT_TC375_LK
- FCE_CRC_1_KIT_TC397_TFT
- Flash_Programming_1_KIT_TC334_LK
- Flash_Programming_1_KIT_TC375_LK
- Flash_Programming_1_KIT_TC397_TFT
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC334_LK
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC375_LK
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC397_TFT
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC375_LK
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC334
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC375_LK
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC397_TFT
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC375_LK
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC334_LK
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC375_LK
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC334_LK
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC375_LK
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC367_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC375_LK
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC375_SB
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC377_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC387_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC397_TFT
- I2C_Read_Ext_Device_1_KIT_TC375_LK
- AURIX_I2C_Read_Ext_Device_1_KIT_TC397_TFT
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC334_LK
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC375_LK
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC397_TFT
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC375_LK
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC397_TFT
- MCMCAN_1_KIT_TC334_LK
- MCMCAN_1_KIT_TC375_LK
- MCMCAN_1_KIT_TC397_TFT
- MCMCAN_FD_1_KIT_TC334_LK
- MCMCAN_FD_1_KIT_TC375_LK
- MCMCAN_FD_1_KIT_TC397_TFT
- MCMCAN_Filtering_1_KIT_TC334_LK
- MCMCAN_Filtering_1_KIT_TC375_LK
- MCMCAN_Filtering_1_KIT_TC397_TFT
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC334_LK
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC375_LK
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC397_TFT
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC334_LK
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC375_LK
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC397_TFT
- MTU_MBIST_1_KIT_TC375_LK
- MTU_MBIST_1_KIT_TC397_TFT
- Multicore_1_KIT_TC375_LK
- Multicore_1_KIT_TC375_SB
- Multicore_1_KIT_TC377_TFT
- Multicore_1_KIT_TC387_TFT
- Multicore_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC367_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC375_SB
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC377_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC387_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC397_TFT
- PMS_Power_Down_Idle_1_KIT_TC334_LK
- PMS_Power_Down_Idle_1_KIT_TC375_LK
- PMS_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC334_LK
- PMS_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC375_LK
- PMS_Power_Down_Idle_1_KIT_TC397_TFT
- PMS_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC397_TFT
- PWM_Buzzer_1_KIT_TC397_TFT
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC375_LK
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC397_TFT
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC334_LK
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC375_LK
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC397_TFT
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC397_TFT
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC334_LK
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC375_LK
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC334_LK
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC375_LK
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC334_LK
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC375_LK
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC334_LK
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC375_LK
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC334_LK
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC375_LK
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC334_LK
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC375_LK
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC397_TFT
- SPI_CPU_1_KIT_TC334_LK
- SPI_CPU_1_KIT_TC375_LK
- SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT
- SPI_DMA_1_KIT_TC334_LK
- SPI_DMA_1_KIT_TC375_LK
- SPI_DMA_1_KIT_TC397_TFT
- SPI_TLF_1_KIT_TC397_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- STM_Interrupt_1_KIT_TC367_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- STM_Interrupt_1_KIT_TC375_SB
- STM_Interrupt_1_KIT_TC377_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC387_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- STM_System_Time_1_KIT_TC334_LK
- STM_System_Time_1_KIT_TC375_LK
- STM_System_Time_1_KIT_TC397_TFT
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC334_LK
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC375_LK
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC397_TFT
- UART_VCOM_1_KIT_TC334_LK
- UART_VCOM_1_KIT_TC375_LK
- UART_VCOM_1_KIT_TC397_TFT
- Watchdog_1_KIT_TC334_LK
- Watchdog_1_KIT_TC375_LK
- Watchdog_1_KIT_TC397_TFT
- 8-bit Hands-On Training For C504 with SK-504 Keil C51
AURIX™ Webinar for the Asia Pacific: learn more
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G AUDIO SUBSYSTEM (MXAUDIOSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G TRIGGER MULTIPLEXER (MXPERI_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II I/O SYSTEM (MXS40IOSS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II BOOT (MXS40SAS*H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II ETHERNET MAC (MXETH) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II BODY HIGH AND CLUSTER 2D SRAM INTERFACE (M7CPUSS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CHIP OPERATIONAL MODES (MXS40SAS*H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II DEVICE SECURITY (MXS40SAS *H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II NONVOLATILE MEMORY PROGRAMMING (MXS40SAS*H EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SRAM INTERFACE (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II TCPWM (MXTCPWM_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G SAMPLE DRIVER LIBRARY EN
- AUTO TRAINIG: TRAVEO™ T2G Boot EN
- AUTO TRAINING: PROTECTION UNITS (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II AUDIO DAC (MXDAC) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II REAL-TIME CLOCK (RTC) (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II SOUND GENERATOR (MXSG) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II WATCHDOG TIMER (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) T2G CAN FD CONTROLLER (MXTTCANFD) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) T2G CLOCK SYSTEM (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) T2G POWER SUPPLY AND MONITORING (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO II SAR ADC (MXS40EPASS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) EVENT GENERATOR (MXEVTGEN) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CLOCK SYSTEM (MXS40SRSS_VER3) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CPU SUBSYSTEM (M7CPUSS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CXPI (MXCXPI) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II DEVICE POWER MODES (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II DIRECT MEMORY ACCESS (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II FAULT SUBSYSTEM (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II FLASH (S40ECT) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II FLEXRAY (MXFLEXRAY) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II INTER PROCESSOR COMMUNICATION (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II LIN (MXLIN) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II MIXER (MXMIXER) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II POWER SUPPLY AND MONITORING (MXS40SRSS_VER3) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II POWER SUPPLY AND MONITORING FOR TVII-C EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II PROGRAM AND DEBUG INTERFACE (MXS40SAS*H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II PULSE WIDTH MODULATED (PWM) INTERFACE (MXPWM) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SDHC HOST CONTROLLER (MXSDHC) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SERIAL COMMUNICATIONS BLOCK (MXSCB_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SERIAL MEMORY INTERFACE (MXSMIF_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II TIME DIVISION MULTIPLEXED (TDM) INTERFACE (MXTDM) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) RESET SYSTEM (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G BODY ENTTRY CPU SUBSYSTEM (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G INTERRUPTS (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO™ T2G Automotive Body Controller Entry/High and Cluster 2D Family Overview EN
32-bit: Tricore®
Training Title |
Language |
Hitex |
Microconsult |
AURIX™ TC2xx Workshop: 32-Bit Multicore Mikrocontroller-Familie |
German |
X | |
AURIX™ TC2xx Workshop: 32-Bit Multicore Microcontroller Family |
English | X | |
AURIX™ TC3xx Workshop: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (2G Zweite Generation) |
German | X | |
AURIX™ TC3xx Workshop: 32-Bit Multicore Microcontroller Family (2G Second Generation) |
English | X | |
German |
|||
English |
|||
German |
|||
English |
32-bit: XMC4000/XMC1000®
Training Title |
Language |
Hitex |
Microconsult |
Keil MDK-ARM Powertraining mit XMC4500 (Cortex-M4) | German | X | |
Hands-on Professional Middleware für Cortex-M | German | X | |
XMC4000 / XCM1000 Workshop: 32-Bit Industrial Microcontroller ARM® Cortex™-M4/ ARM® Cortex™-M0 |
German |
||
XMC4000 / XCM1000 Workshop: 32-Bit Industrial Microcontroller ARM® Cortex™-M4/ ARM® Cortex™-M0 |
English |
16-bit: C166, XC166
Training Title |
Language |
Hitex |
Microconsult |
XC2000/XE16x/XC16x/ST10: Architektur, Peripherie und Embedded Programmierung |
German |
||
XC2000/XE16x/XC16x/ST10: Architecture, Peripherals and Embedded Programming |
English |
||
XC8xx/C500/8051 8-Bit Mikrocontroller: Architektur und Embedded Programmierung |
German |
X |
|
XC8xx/C500/8051 8-Bit Microcontrollers: Architecture and Embedded Programming | English | X |
Operating system and Applications
Operating system and Applications | Language | Hitex | Microconsult |
Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen |
German
|
||
Embedded C: Programming Methods and Tools for Embedded Applications | English |
||
German |
|||
TC17x7: Practical Application of TriCore® Specific Peripherals |
English |
||
Tracen und Multicore Debugging mit der PLS Universal Debug Engine UDE |
German |
||
Tracing and Multicore Debugging with the PLS Universal Debug Engine UDE |
English |
||
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 |
German |
||
Tracing and Multicore Debugging for TriCore/AURIX™ (MCDS) with Lauterbach TRACE32 |
English |
||
German |
|||
English |
|||
German |
|||
English |
|||
RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme |
German |
||
RTOS Application: Development of Runtime Architectures for Embedded and Real-time Systems |
English |
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务