32-位PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+ Microcontrollers Purpose-Built for the IoT
专门打造用于物联网应用
32-位PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+ 子类别
PSoC™ 6产品系列基于超低功率架构,MCU采用低功率设计技术,因而非常适用于电池供电应用。双核Arm® Cortex®-M4和Cortex-M0+架构,允许设计人员同时优化功率和性能。利用其双核,结合可配置内存和外设保护单元,PSoC™ 6 MCU可实现Arm平台安全架构(PSA)定义的最高级别保护。
设计人员可以使用MCU丰富的模拟和数字外设来创建定制模拟前端(AFE)或数字接口,以支持创新系统组件,如MEMS传感器、电子墨水屏显示器等。PSoC™ 6 MCU采用最新一代行业领先的CAPSENSE™电容性感测技术,可实现稳定且可靠的现代触摸手势界面。PSoC™ 6 MCU搭配英飞凌AIROC™ Wi-Fi、AIROC™蓝牙®或AIROC™二合一无线模块,是适用于安全、低功耗、特性丰富的物联网产品的完美解决方案。
Common Feature Set | Product Family | Flash (KB) | SRAM (KB) | GPIOs | Audio (I2S, PDM-PCM) | CAN-FD | DAC | Op-Amp | On-chip BLE Radio |
|
PSoC 61 (Programmable Line) – Single Core CPU (Arm Cortex M-4) PSoC 61 Product Selector |
||||||||
CY8C61xA, CY8C61x8 | 1024 to 2048 | 512 to 1024 | 102 | ✓ | |||||
CY8C61x7, CY8C61x6 | 512 to 1024 | 128 to 288 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CY8C61x5 | 512 | 256 | 64 | ✓ | |||||
CY8C61x4 | 256 | 128 | 62 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PSoC 62 (Performance Line) – Dual Core CPU (Arm Cortex M-4, Arm Cortex-M0p) PSoC 62 Product Selector |
|||||||||
CY8C62xA, CY8C62x8 | 1024 to 2048 | 512 to 1024 | 102 | ✓ | |||||
CY8C62x7, CY8C62x6 | 512 to 1024 | 128 to 288 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CY8C62x5 | 512 | 256 | 64 | ✓ | |||||
CY8C62x4 | 256 | 128 | 62 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PSoC 63 (Connectivity Line) – Dual Core CPU (Arm Cortex M-4, Arm Cortex-M0p), BLE PSoC 63 Product Selector |
|||||||||
CY8C63x7, CY8C63x6 | 512 to 1024 | 128 to 288 | 84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
PSoC 64 (Security Line) – Dual Core CPU (Arm Cortex M-4, Arm Cortex-M0p) Secure Processing Environment, Security Firmware, Secure Boot PSoC 64 Product Selector |
|||||||||
CYS0644A | 1856 | 944 | 100 | ✓ | |||||
CYB0644A | 1856 | 944 | 100 | ✓ | |||||
CYB06447 | 832 | 176 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CYB06447-BL | 832 | 176 | 84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
CYB06445 | 384 | 176 | 53 | ✓ |
英飞凌PSoC™软件是易于使用的工具,可帮助您轻松快速地将创意变成产品推向市场。ModusToolbox集合了英飞凌最先进的开发工具,包括IDE. PSoC Creator,这个工具提供了引领行业变革的原理图输入设计方法和IDE。
ModusToolbox™旨在帮助开发人员轻松完成工作。它汇集了易于使用的软件和工具,以助力快速开发英飞凌MCU,它可支持的应用十分广泛,包括嵌入式感测和控制,以及使用AIROC™ Wi-Fi、AIROC™蓝牙®和AIROC™ Wi-Fi及二合一芯片的无线系统和云连接系统。
PSoC™ Creator是一个集成设计环境(IDE),支持对PSoC和FM0+系统进行并行硬件和固件编辑、编译和调试。可使用原理图捕获从而创建应用,具有150多个预先验证的,成熟量产级的外设组件。