32位PSoC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
PSoC® 4:片上问题解决者
32位PSoC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+ 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别PSoC™ 4解决了嵌入式系统设计的一些复杂部分,让您能够更轻松地将产品推向市场。在PSoC™ 4中,模拟传感器、电容式触控和无线连接等功能都已被集成和优化,可供直接使用。
PSoC™ 4产品组合由多个Arm® Cortex®-M0和Cortex-M0+微控制器系列组成。该产品组合中的大多数器件都具备面向电容式感应应用的英飞凌CapSense技术。PSoC™ 4产品组合所具有的其他重要功能包括:通过可编程模拟单元定制的模拟前端,以及USB、CAN和低功耗蓝牙等有线和无线连接选项。这些独一无二的功能使得PSoC 4拥有业界最灵活、可扩展的低功耗混合信号架构。
嵌入PSoC™ 4架构中的英飞凌软件定义外设,助力您的设计实现终极灵活性。可利用预先构建的库函数来配置这些外设,也可利用PSoC™ 4器件内部的可编程架构来创建您自己的外设:
电容式感应
英飞凌CAPSENSE™是面向触控按钮和滑块、接近感应和液位传感应用的、业内领先的电容式感应解决方案。CapSense是整个PSoC™ 4产品组合都拥有的一个专用外设,具有先进的抗干扰和防水性能。
可编程模拟单元
通过由运算放大器、比较器、ADC和DAC组成的可编程模拟单元,定制您可连接至任何模拟传感器的模拟前端,从而实现复杂的模拟信号流。PSoC™ 4还可避免使用外部模拟元件,从而帮您节省时间和金钱。
可编程数字单元
可编程数字单元由通用数字单元(UDB)、串行通信单元(SCB)以及计时器/计数器/脉宽调制器(TCPWM)组成。这些单元可以进行配置,以构建自定义数字接口、状态机和自定义逻辑函数。
有线和无线连接
PSoC™ 4产品组合既提供CAN 和USB等有线连接接口,还提供低功耗蓝牙(BLE)无线连接。通过集成的天线匹配巴伦,PSoC™ 4 BLE简化了射频板设计,减小了电路板尺寸。通过示例项目和开发套件,以及所有BLE配置文件和API,您只需几分钟就能建立BLE连接并启动运行。
PSoC™ 4000系列 - CAPSENSE™
PSoC™ 4000系列是一个成本优化的入门级Arm® Cortex®-M0和M0+微控制器系列。PSoC™ 4000系列具备业界最好的CapSense电容式感应技术,可助力实现按钮、滑块和接近传感器。
PSoC™ 4100系列 - CAPSENSE™ + 可编程模拟单元
PSoC™ 4100系列通过可编程模拟单元增加了智能模拟集成。可编程模拟单元包括模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、低功耗比较器以及运算放大器。
PSoC™ 4200系列 - CAPSENSE™ + 可编程模拟单元 + 可编程数字单元
通过增加可编程的通用数字单元(UDB),PSoC™ 4200系列提升了PSoC 4产品组合的灵活性和性能。UDB可以进行配置,以构建自定义数字接口、状态机和自定义逻辑函数。PSoC 4200BL包含一个集成的低功耗蓝牙射频和子系统。
PSoC™ 4500系列 – 电机控制解决方案
PSoC™ 4500系列将微控制器与用于计算的硬件加速器、标准通信和计时外设、CAPSENSE™电容式触摸感应系统、改进的可编程模拟单元以及可编程连接结合在一起。
PSoC™ 4700系列 - CAPSENSE™ + 电感式感应 + 先进传感技术
PSoC™ 4700系列增加了多种事物感知的传感技术,它们包括先进的电容式感应、电感式感应和心率传感等。这些先进的传感技术通过利用PSoC™ 4产品组合所拥有的专用模拟单元,来为下一代设计提供创新的解决方案。
PSoC™ 4低功耗蓝牙(BLE)系列 - Bluetooth smart
通过给深受欢迎的PSoC™ 4产品组合增加免费BLE协议栈,PSoC™ 4 BLE系列使得消费者能够在他们的无线设备中找到通用连接功能。
英飞凌的PSoC™软件为让您的创意轻松快速进入市场提供了简单易用的工具。ModusToolbox包含英飞凌最新的开发工具,如IDE。PSoC Creator提供颠覆性的电路图输入设计方法和外设控件图形化配置功能。
ModusToolbox
ModusToolbox™旨在让开发人员生活更轻松。它是由一系列易于使用的软件和工具组成,用于英飞凌MCU的快速开发,所涵盖的应用从嵌入式感应和控制,到使用了AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®及AIROC™ Wi-Fi和 Combo器件的无线和云连接系统。
PSoC™ Creator
PSoC Creator是一个集成设计环境(IDE),用于PSoC和FM0+系统的并行硬件和固件编辑、编译和调试。它通过电路图捕获和150多个预先验证和生产就绪的外设元件来创建应用。
“英飞凌开发人员社区”全天候在线,您可随时与全球各地的工程师取得联系并沟通交流。以您首选的语言,随时随地获得英飞凌支持工程师和专家成员的帮助,以解决您任何方面的设计挑战。
点击 此处,可找到所有PSoC™ 101课程。