汽车 PSOC™ 4:您的芯片上问题解决者
汽车 PSOC™ 4:您的芯片上问题解决者
汽车 PSOC™ 4:您的芯片上问题解决者 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别汽车 PSOC™ 4 是一种可扩展和可重新配置的平台架构,专为可编程嵌入式系统控制器而设计。 该微控制器系列符合 AEC-Q100 标准,并具有 Arm® Cortex-M0®+ CPU。 它将可编程和可重新配置的模拟和数字模块与灵活的自动布线相结合。 它是微控制器与标准通信和定时外设、具有一流性能的电容式传感技术(CAPSENSE™)、可编程通用连续时间、开关电容模拟模块和可编程连接的组合。
英飞凌在PSOC™ Automotive 上实现同类最佳的触摸感应功能
PSOC™ 汽车微控制器集成了英飞凌一流的电容式触摸传感系统,适用于要求苛刻的人机界面 (HMI) 以及智能传感应用以及 Arm® Cortex-M0®/M0+ CPU、闪存和存储器。 具有ADC的可编程模拟前端、运算放大器、低功耗比较器与数字模块相结合,以及各种通信接口(如SENT、LIN、CAN、CAN和CAN FD),可提供高集成度和小尺寸的单芯片智能传感器。 围绕 PSOC Automotive 构建了一个扩展的开发生态系统,包括多种软件兼容性和著名的 PSOC™ Creator 软件,这是一个易于使用的 IDE,引入了改变游戏规则的原理图入口设计方法。 这些设备在作为开发工具、库和嵌入式运行时资产集合提供的 ModusToolbox™ 中也受支持。
汽车 PSOC™ 4 的系统优势
可扩展性
- 我们拥有完整的产品组合,可最大限度地提高内存和 I/O 集成。 在我们庞大的封装系列中,最多可提供 84 个模拟和数字 GPIO 引脚。
连接
- 我们的汽车 PSOC™ 4产品组合提供多种新的片上外设和高速通信,从快速I2C、CAN和CAN FD到段式LCD,以及多达5个SCB。
安全性和保密性
- 我们的 ISO 26262-ready PSOC™ 4 汽车设备具有全面的支持文档和适用于多个设备的 FMEDA。 我们还提供带有专用硬件安全块的增强加密技术,以支持 AES、SHA、TRNG、PRNG 和 CRC 功能。
电容式和电感式传感:
- 我们的双MSC块支持多种从触摸到电阻或电流传感器的数据采集方法。我们的电感式传感可实现金属偏转(金属按钮/键盘)、接近检测、角度检测和流量检测。
温度
- 我们提供 AEC-Q100 3、2 和 1 级支持,任务概况最高可达 +125°C。
EMI/EMC:
- 英飞凌的EMI/EMC测试表明, PSOC™ 4符合最具挑战性的汽车EMC规范,如ISO 11452-2(RI)、IEC61967-4(CE)、IEC62132-4(CI)和CISPR 25(RE)。
易于使用的软件,用于最终应用原型设计
ModusToolbox™
ModusToolbox™软件是一个可扩展的现代化开发环境,支持各种英飞凌微控制器器件。
这意味着您可以访问所需的所有资源,可以在自己的工作流程中使用它们,并且只获取项目所需的资源。 这包括:
- 低级资源,包括硬件抽象层 (HAL) 和外设驱动程序库 (PDL)
- 中间件支持行业领先的功能,如 CAPSENSE™
PSOC™ Creator
SoC™ Creator 是一个集成设计环境 (IDE),支持对 PSOC™™ 和 FM0+ 系统的硬件和固件编辑、编译和调试。 应用程序是使用原理图捕获和 150 多个预先验证的、可投入生产的外围组件创建的。
首选设计公司
我们的 Automotive PSOC™ 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,可根据您的特定需求量身定制专业技术,从而扩大支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从针对特定产品的支持到针对特定应用的建议,我们首选的设计公司经过全面培训,能够使用汽车 PSOC™ 4、PSOC™ 高压和 PSOC™ 汽车 Multitouch,并提供丰富的知识和专业技术,帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
访问其他 PSOC™ 技术文档
通过注册 My Infineon 协作平台 (myICP),您可以访问其他微控制器信息:技术附加文档、培训、工具等。 按照步骤立即开始
- 使用公司电子邮件地址在 www.myinfineon.com 注册。
将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com (使用 MyInfineon 登录名)。 - 您将收到一封确认电子邮件,说明如何使用新的访问权限。