PSOC™ 指纹 FPG1
综述
使用基于指纹的生物识别认证技术微控制器提供安全、个性化的用户体验
基于指纹的生物识别用户身份验证为个人识别和身份验证提供了最方便、最安全的方法。 这款全新的微控制器提供指纹技术,包括Precise的专有指纹算法Precise Bio Match,允许各种应用,包括自动调整车辆驾驶员设置。
关于 PSOC™ 指纹 FPG1 微控制器系列
这款全新的微控制器通过基于指纹的生物识别用户身份验证为个人识别和身份验证提供了最方便、最安全的方法。 它提供了一系列应用,包括自动调整车辆中的驾驶员设置。 该微控制器采用 Precise 专有的指纹算法 Precise BioMatch,可确保最高水平的安全性和准确性。
此外,这些微控制器还具有多项高级功能,非常适合在汽车应用中使用。 这些功能包括可现场升级的固件、传感器上图像优化、低功耗可编程手指检测以及针对 TRAVEO™ T2G 和 AURIX™ MCU 的优化。 该微控制器还通过了严格的汽车认证标准,确保了其在恶劣的汽车环境中的可靠性和耐用性。
总体而言,该微控制器代表了生物识别技术和汽车应用的重大进步,为用户提供了一种安全便捷的方式来验证其身份,同时还增强了车辆的功能和安全性。
关键特性
- 32 位 Arm® Cortex-M0® CPU
- 73 BGA 封装
- 256 位 AES 加密
- 自校准和自我测试
- 用户和指纹管理
- 8.0 mm x 8.0 mm 感应区域
- 高达 200 KB 的闪存
- 高达 64 KB 的内存
- 温度:-40°C 至 +85°C
- 340 DPI 107 x 107 像素阵列
- 360 度手指放置
PSOC™ 指纹 FPG1 系列的系统优势
- 这意味着传感器的大小与安装在下方的传感器控制器芯片的大小无关。
- 基于基底的指纹传感器
- 传感区域与硅去耦
- 能用相同的硅制造不同尺寸的传感器
- 无需为节省成本而缩小有效面积
- 此外,借助基于基材的指纹传感器,可以在感应表面上涂上定制的涂层和覆盖层。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接:
培训
支持