PSOC™ 汽车多点触控 Gen7XL
全新 PSOC™ 汽车和运输多点触控触摸屏控制器系列
对于信息娱乐系统,CTAT817X 微控制器系列可以用电容式触摸屏取代机械开/关按钮,从而实现时尚、现代的室内设计。 与通过控制器局域网(CAN)或低电压差分信号(LVDS)反向通道将芯片连接到头单元的分布式实现方式相比,控制器在芯片上执行声学和触觉反馈处理以获得更快的响应时间。Gen7xL MCU 系列采用 100针 TQFP、128 针 TQFP 和 64 针 TQFP 封装,支持最大为 35 英寸的屏幕尺寸和厚手套(5 mm),包括噪音抑制技术、湿手指跟踪以及串行接口 I2C 和 SPI。该系列有两种变体,一种是单元式混合芯片,另一种是多芯片。
关键特性
- 32 位 Arm® Cortex® CPU
- 寄存器可配置
- 具有 120 Hz 帧率的强力-触控
- 高达 15-英寸对角线屏幕尺寸
- 防水功能
- 大物体抑制功能
- 多达 10 个手指报告
- 3.0 V 至 5.5 V 模拟电源
- 30 mW 平均功率
- A 级:-40°C 至 +85°C
- S 级:-40°C 至 +105°C
- 封装:100 引脚 TQFP& 128 引脚 TQFP
PSOC™ 汽车多点触控 Gen7XL MCU 系列的系统优势
PSOC™ Automotive Multitouch Gen7XL 功能丰富,是创建高级触摸屏的强大工具。 它通过了汽车电子委员会 (AEC) 的 AEC-Q100 认证,配备了多芯片控制器,其中的 32 位 Arm Cortex CPU 可进行寄存器配置,并配备了针对显示和 EMI 的噪声抑制技术。 这款控制器采用有效的 20 V 驱动器,具有更高的信噪比(SNR)和可改善电磁辐射和抗扰性的 AutoArmor 技术、防水功能、湿手指跟踪功能以及带自动模式切换功能的多点触控手套,旨在提供卓越的触控体验。它支持薄手套下最多 10 根手指和厚手套下最多 2 根手指的追踪、指甲追踪、大物体剔除和环境变化自动基线追踪。 这款控制器的最大屏幕尺寸可达对角线 35 英寸,刷新率高达 120 Hz,配备了高阶多相 TX 功能,可实现更高的信噪比 (SNR),集成了 DSP 可处理和过滤数据,实现更快的扫描和更好的噪声过滤等。
首选设计公司
我们的 PSOC™ 4 HV MS 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,可根据您的特定需求量身定制专业技术,从而扩大支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训,可以使用汽车 PSOC™ 4、 PSOC™ 4 HV和 PSOC™ 汽车多点触控,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
软件支持
PSOC™ 多点触控调试主机仿真器
PSOC™ 触摸调试主机仿真器是一款功能强大的基础工具,设计用于配置、调整、调试和演示触摸屏设备。 此官方的前端工具提供了一个用户友好的界面,使开发人员能够轻松测试和评估触摸屏性能。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: