PSOC™ 汽车多点触控第 7L 代
通过 PSOC™ 降低系统成本并改善 HMI 体验 汽车和运输 多点触控 Gen7L
PSOC™ 汽车多点触控 Gen7 微控制器系列的两款产品包括 CYAT817X 和 CYAT817L 系列。 Gen7L 系列 (CYAT817L) 是为了将触摸功能与 MCU 集成而开发的,由于其适用于最恶劣的汽车电磁环境,中等尺寸的 CYAT817L 触摸屏可提供最佳的 HMI 给用户体验。 此外,Arm® Cortex®-M0+ CPU 系列专为支持最大 12.3 英寸的屏幕而设计,能够执行温度和电压感应、日/夜感应以及管理 LED 背光,因此无需额外的 MCU。 Gen7xL MCU 系列采用 100 脚 TQFP、128 脚 TQFP 和 64 脚 TQFP 封装,支持最大为 35 英寸的屏幕尺寸和厚手套(5 mm),包括噪音抑制技术、湿手指跟踪以及串行接口 I2C 和 SPI。
关键特性
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 寄存器可配置
- AEC-Q100 合格
- 最高 4 KB SRAM
- 刷新率高达 250 Hz
- 大物体抑制
- 自动基线跟踪
- 3.0 至 5.5 V模拟电源
- 20 mW 平均功率
- li>最多可报告 10 根手指
- Automotive-A:-40°C 至 +85°C
- Automotive-S:-40°C 至 +105°C
我们的 PSOC™ 汽车多点触控 Gen7L MCU 系列的系统优势
PSOC™ Automotive Multitouch Gen7L 是一项创新技术,旨在提供卓越的触摸屏功能。 它具有悬浮感应功能,可以检测到 50 毫米以外的触摸输入,使用户无需实际触摸屏幕即可进行交互。
此外,它还包括用力触摸功能,可为用户提供触觉响应,从而提升整体用户体验。 该技术还具有低功耗唤醒按钮(<50 µA),可快速有效地激活系统,降低功耗。
触觉和声音反馈控制功能为用户提供了额外的反馈层,使他们能够更有效地与屏幕互动。 此外,PSOC multitouch Gen7L 还包括 AutoArmor™ ,可改善系统的电磁辐射和抗扰性,确保最佳性能和使用寿命。
PSOC™ multitouch Gen7L 支持外部显示器同步,使用户能够轻松连接显示器和投影仪。 该技术还采用 DualSense 技术,具有防水和湿手指跟踪功能。
该技术同时支持薄手套和厚手套
汽车 PSOC™ 首选设计公司
我们的 PSOC™ 4 HV MS 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,通过定制他们的专业知识来满足您的特定需求,从而扩展支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训,可以使用汽车 PSOC™ 4、 PSOC™ 4 HV和 PSOC™ 汽车多点触控,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
软件支持
PSOC™ 多点触控调谐主机仿真器
PSOC™ 触摸调谐主机仿真器是一款功能强大的基本工具,设计用于配置、调试、调试和演示触摸屏设备。 这款官方前端工具提供了用户友好型界面,使开发人员能够轻松测试和评估触摸屏性能。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: