XMC4500-F144F768 AC
XMC4500 将英飞凌领先的外设功能与符合行业标准的 ARM® Cortex®-M4 芯片相结合, 构成了一款节能型工业应用电源组。
XMC4500 控制器具有可配置的外设功能,可根据特定应用需求调节器件。为充分使用这一灵活性,英飞凌提供了一种经工业验证的开发环境 DAVE™, 可以为 SW 开发提供极大便利。Dave™ 3 采用图形用户界面、低级驱动程序、应用程序库、自动代码生成引擎以及通用或客户选择的开发工具的接口。
特征描述
- ARM® Cortex®-M4, 120MHz, 包括单周期 DSP MAC 和浮动点单元 (FPU)
- 符合 IEEE 1588 以太网接口
- USB 2.0 全速便携式
- CPU 频率: 120MHz
- eFlash: 768kB 包括硬件 ECC
- 160kB SRAM
- 封装:PG-LQFP-144
- 4x ΔΣ-解调器
- 3x CAN, 64 MO
- 温度范围:-40°......85°
- 电源电压范围:3.13 - 3.63V
- USIC 6ch [四 SPI, SCI/UART, I²C, I²S, LIN]
- 长期可用性 > 15年
潜在应用
电动汽车充电:
为保持效率和价格的竞争力,离板充电需要一个具备高MCU开关频率的优化解决方案。使用离板充电,用户可在私人车库和开放停车场为插电式混合动力汽车和纯电动汽车充电。我们的XMC4xxx产品组合非常匹配该应用程序,因为它整合了离板充电所需的全部特性。主要优势如下:
- 平台概念允许大量定制
- 性能、效率和成本优势
- 精确的模拟混合信号外设
- 快速计时器/PMW外设
光伏逆变器
英飞凌为太阳能应用全面提供效率最高、可靠性最佳的产品组合。英飞凌超结 MOSFET,沟槽+场终止 IGBT,无芯变压器驱动器等先进技术,结合丰富的经验和高质量,确保了我们在太阳能应用领域的领先地位。转换太阳能有三个特别的要求:
- 降低系统成本: 逆变器制造商将不断优化系统级别中单位输出功率的价格。
- 系统效率:效率是实现投资回报的关键。
- 可靠性: 串逆变器的使用寿命为5年以上,微型逆变器和优化器的使用寿命为25年以上。
开关式电源:
电源设计需满足不断增加的要求。客户需求或行业协会指南(如更高的功率密度、通信、模块化或 80 Plus 钛效率标准)增加了对电源的部分要求。半导体技术的进步使得MCU制造商开发出一种新型MCU,从特性和价位方面针对数字电源转换应用进行了优化。这一新市场的发展促使越来越多的电源设计者使用 SMPS 数字化控制。
促使 XMC4000 适合于电动机控制应用的部分功能包括:
- 高度连通性:2 x Can 节点,4 通道串行 COM 单元(可配置至 SPI、I²c、I²S、UART),USB FS。
- 多达 4X 12 位ADC,带 70 ns的抽样时间,确保快速的反应时间和更紧凑的控制回路。
- 4通道150 ps HRPWM计时器(XMC4200/4400系列)
DAVE™(第4版) – 适用于XMC™微控制器的开发平台
免费代码生成专业开发平台
基于 Eclipse 的 IDE 通过 GNU C 编译器免费提供服务,为由 ARM® Cortex®-M 处理器驱动的 XMC™ 工业微控制器提供广泛、可配置、可重复使用的代码存储库。
通过将面向应用程序的代码库与图形化系统设计方法和自动代码生成器相结合,可以在整个过程对XMC™ 微控制器用户进行指导 - 从评估到生产(E2P)。XMC™ Lib 和 DAVE™ 生成的代码可以与其它第三方工具链一起使用。
在此处下载免费 μC/ Probe™XMC™ 软件!
DAVE™ - 基于 Eclipse 的免费代码开发平台/ IDE 提供代码库、图形化系统设计方法和自动代码生成器,可以在整个过程对XMC™ 微控制器用户进行指导 - 从评估到生产(E2P)。XMC™Lib 和 DAVE™ 生成的代码经过测试,在发布后可与第三方工具一起使用。
| 关于 DAVE™ |
DAVE™(第4版) - 专业的免费集成开发环境(IDE),支持从评估到生产(E2P)的整个开发过程。
|
DAVE™ 亮点
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVE™ |
|
基于 Eclipse 的免费集成开发环境(IDE),包括 GNU C 编译器、调试器、综合代码库、硬件资源管理和代码生成插件。 提供完整下载包,包括 IDE、XMC™ Lib、DAVE™ APPs、示例和 DAVE™ SDK。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMC™ Lib | 准备使用 API 进行外部设备测试,这些外部设备在测试后可用于 GNU、ARM、IAR 和 TASKING 编译器,发布后可用于 Altium、ARM / KEIL、Atollic、IAR Systems、iSystems 和 Rowley 编译器 IDE。 XMC™ 外部设备(API)的低级驱动程序库,符合 CMSIS / MISRA 2004 标准,包括文档。XMC™ Lib - 发行说明 |
||||||
| 系统: | 定时器/PWM: | 模拟混合信号: | 通信: | 特定应用: | 示例: | ||
|
|
|
|
|
|
||
| DAVE™ 应用 |
|
面向图形用户界面(GUI)可配置应用程序的软件组件使用 XMC™ Lib(低级驱动程序); 安排在库(APIs)中 |
|||||
| 通用 DAVE™ 应用程序和系统 |
特定应用 DAVE™ 应用程序:
|
贡献 DAVE™ 应用程序:
|
|||||
| 通用:
系统:
|
电机控制:
功率转换:
通信:
|
照明:
HMI:
|
根据 DAVE ™ 应用程序的官方发展流程,贡献 DAVE ™ 应用程序还未开发也未测试,由第三方提供。
OPTIGA™:
配置应用程序
SEGGER RTT |
||||
| DAVE™ 示例 | XMC™ Lib (适用于 XMC™ MCU 的低级驱动程序)和由应用程序示例组成的 DAVE™ 应用程序 |
||||||
| 第三方 | IDEsXMC™ Lib 和 DAVE™ 应用程序使用 GCC、ARM®、TASKING、IAR 编译器进行测试; 可与 Altium、Atollic、ARM / KEIL、DAVE™、IAR 系统、iSystems 和 Rowley 编译器 IDE 一起使用 |
||||||
| XMC™ MCUs | 由 32位 ARM® Cortex®-M0 / M4F 驱动的一百多种不同功能/性能/内存/封装选项的广泛产品组合 |
||||||
| 快速原型设计工具 | XMC™ 闪光器工具 易于使用且免费的工具,用于连接和闪存 XMC™ MCU |
||||||
| XMC™ Link, 功能隔离调试探针 基于 SEGGER J-Link 技术的功能隔离调试探针 |
|||||||
| XMC™ 引脚工具 用于快速原型设计的图形引脚分配工具 |
|||||||
适用于 MATLAB® 和 Simulink®
适用于 MATLAB® 和 Simulink® 的嵌入式编码器 XMC™ 库支持所有 XMC™ 微控制器的代码生成,可以为任何类型的应用提供简单的基于模型的设计流程。
嵌入式编码器 XMC™ 库支持自动生成针对 XMC™ MCU 优化的软件算法代码。它提供系统、外部设备初始化,以及一套完整的外设库块,例如
|
功能概述:
支持的设备:
|
|
嵌入式编码器的 XMC™ 库使用户能够从 MATLAB® 和 Simulink® 环境中为实时应用程序提供基于模型的快速设计。
| XMC1000 系列, ARM ® Cortex ® - M0 | XMC4000 系列, ARM ® Cortex ® - M4F |
|---|---|
|
|
|
|
*即将于2016年下半年中期到来
该库支持 XMC™ 微控制器的系统初始化代码生成,包括直接编译和链接。
它与英飞凌的 DAVE™ 可以轻松集成,并可以与所有主要的 ARM® 第三方工具和编译器 / IDE 配合使用。
| 应用程序 | XMC™ 评估套件和评估板 |
|---|---|
|
|
适用于嵌入式编码器的 XMC™ 库 - 包括:
- 系统初始化库
- 外部设备初始化库
- 优化代码库(CORDIC、CMSIS)
- 支持所有 XMC ™ 微控制器
- 高级功能
- 高级功能
- 初始化序列块
- 资源名称配置器
- 编译/链接支持(通过 GNU gcc / g ++)
DAVE™ 是 XMC 微控制器产品组合的高效开发平台。
DAVE™ 通过提供软件库来简化软件开发过程,缩短开发周期,该软件库可以有效使用应用优化的创新外设(称为 DAVE ™ 应用程序)。
DAVE™ 应用是软件块,可以通过使用 GUI 来配置各种各样的应用程序。
生成的代码可以通过有据可查的 API 直接在 DAVE™ 中使用,或者可以导入到第三方编译器工具中。
|
|
软件开发人员可以把重点放在重要的 IP 上 把剩下的精力留给 DAVE™ |
DAVE™ 应用概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xSPY 是 DAVE™ 灵活的免费插件,用于可视化数据并创建接口面板来控制 XMC 目标应用程序。
使用 xSPY 和 DAVE ™ 应用程序 DBG002,可以检测应用程序软件以添加跟踪功能,并可视化 PC 上的跟踪数据。反之亦然,从可自由定义的 PC 控制面板上也能修改变量。
关键特性:
|
|
||
|
| xSPY:下载项目描述 | 下载 |
|---|---|
| 该教程介绍了如何使用 xSPY 和 DBG002 应用程序将跟踪数据在 PC 上可视化 注:本教程基于 XMC4000 示例,但它也可以用于 XMC1000,只是生成的波形数量较少。 |
xSPY_Getting_Started_v1.pdf |
| XMC4400 示例项目,生成各种信号,通过 DBG002 流式传输到 xSPY,在数字示波器上显示这些信号。 | xmc4400_dbg002_xspy.exe |
| XMC4200 示例项目,生成各种信号,通过 DBG002 流式传输到 xSPY,在数字示波器上显示这些信号。 | xmc4200_dbg002_xspy.exe |
| XMC1100 示例项目,生成信号,通过 DBG002 流式传输到 xSPY,在数字示波器上显示这些信号。 | xmc1100_dbg002_xspy.exe |
用于微控制器的 MatrikonOPC UA 嵌入式套件
工业 4.0 和 IIOT ready OPC UA 连接正在快速改变 M2M 通信、控制自动化和设备到企业的通信方式。
在新兴的高程度的连接世界中,即便是最小的设备,人们也期望它可以支持标准的安全数据连接。OPC UA 是工业 4.0 应用程序的连接标准,它是唯一且最重要的数据连接标准,供应商需要在设备中贯彻落实这一标准,以确保其产品能够参与到新的市场并在新的市场中具有竞争力。
如果您的英飞凌系统采用 XMC4000 MCU 系列,那么 MatrikonOPC UA 嵌入式软件开发套件(SDK)是启动系统最快、最简单的方法。无需学习 OPC UA 的复杂性,无需调试 OPC UA 服务器实施,MatrikonOPC UA 嵌入式 SDK 可以让您放心地将 OPC UA 产品更快地推向市场。
| 特性 | 优势 | 系统要求 |
|---|---|---|
|
|
|
适用于 EPSON TFT CTRL ICs、XMC™ 微控制器和 DAVE™ IDE
专业、分立和可扩展的 TFT 显示器控制解决方案
EPSON 图形库/ API 是一个软件库,旨在通过在分立可扩展系统中使用连接到 EPSON TFT CTRL IC(S1D13781)的通用 XMC™ 微控制器,实现并简化在 TFT 面板上显示图形和文本的过程。 方法如下所示:
得益于 DAVE™IDE 的免费库/ API、全面的文档和 Arduino 硬件兼容屏蔽板(S5U13781R01C100),用户可以轻松体验分立系统方法提供的系统性能和优势:
- 高达7英寸的显示屏(最高 800x480 分辨率)
- 免费的 TFT 显示控制库/ API
- 易于使用、可扩展的 MCU 和 TFT CRTL Ics
- 同类最佳的硬件图形加速
- 降低 PCB 层和系统成本
- 嵌入式视频存储器
以图形方式可视化基于 XMC™ 32 位 ARM ® 微控制器的内部结构
免费 μC/ Probe™ XMC™ 是由 Micrium® 开发的 μC/ Probe™ 的衍生产品,仅与 XMC™ 微控制器配合使用。 μC/ Probe™XMC™ 是一个基于 Windows 的应用程序,允许以非侵入方式在运行时读写 XMC™ 微控制器的内存,并使用图形控制面板对应用程序进行微调。
- 通过拖放控件和指示器,生成自己的用户界面 (UI)。无需编程。将图形组件拖放到位并进行观察
- 实时监控和非侵入式即时控制全局变量和内存
- 使用 μC/ Probe™ XMC™,通过同时运行来扩展调试软件的功能
- 支持不同的通信标准,以方便地连接到您的应用程序 – J-Link、CMIS-DAP、TCPP/IP、USB 和 RS-232 、
作为示例,用八通道数字示波器可视化电机控制或数字功率转换中时间关键控制回路的实时数据。示波器可以简单地使用目标代码进行仪表化,该代码允许配置采样频率、样本缓冲区大小等。在 PC 上运行的 GUI 中可视化这些数据,启用诸如负/正、前/后、单/连续触发等复杂功能,以准确捕获重要实时数据来以分析和优化应用程序代码。