基于 ARM® Cortex®-M 的 32 位工业微控制器
新产品!EtherCAT® XMC4300 和 XMC4800 Families
- EtherCAT®适用于工业自动化的实时以太网标准, 将上乘的带宽与等时时间确定性结合在一起, 将在三位数纳秒降低至两位数。
- XMC4300和XMC4800 微控制器产品系列在标准的ARM® Cortex®-M上集成EtherCAT®。适用于 XMC4300 Relax kit和XMC4800 Relax Kit。
- 英飞凌为EtherCAT®应用程序免费提供了完整的用户软件包,因此大多数协议都适合用户。
NEW! The new era of connectivity: XMC4800 IoT Amazon FreeRTOS Connectivity Kit WiFi
Infineon Technologies is collaborating with Amazon Web Services (AWS) to enable easy and secured use of new generation sensors featuring new AI functionalities provided by AWS through their cloud services. Infineon and AWS are supporting the development of secured cloud connection enabled applications. Combining leading-edge sensors, hardware-based security and Infineon microcontrollers with the technology and services provided by AWS to support customers with the next level of smartness.
Click here to get more information on the XMC4800 IoT Amazon FreeRTOS Connectivity Kit WIFi!
New Kit! Qi certified
Infineon's XMC wireless power controller, based on the ARM® Cortex®-M0 core, provides a powerful and cost-effective platform for high performance, smart and safe wireless charging applications. The XMC wireless power controller helps the next-generation wireless charging systems meet strict safety, environmental and regulatory requirements, while still enabling industry-leading charging performance and efficiency.
Click here to get more information on the XMC-SC Wireless power controllers.
New: The 15W Tabletop Charger "Valkyrie" just received Full Qi Certification from the WPC Qi Standard.
英飞凌助力制造商取得成功
我们提供配合XMC™使用的电路板、套件、保护装置及开发工具
新产品!英飞凌XMC™的ARM® Keil® MDK™工具包
- Keil® MDK™新实验室向您介绍英飞凌Cortex™-M0处理器系列,该处理器系列采用了具备IDE μVision®功能的ARM® Keil® MDK™工具包。
- 本教程将使用车载J-Link Lite调试适配器。
更新!
英飞凌新推出的XMC4300微控制器系列专为EtherCAT ®工业应用开发,进一步降低了EtherCAT ®应用的复杂性以及工厂自动化、工业电动机控制、I /O模块和机器人技术的成本。
获取更多信息
Infineon for Makers
At Infineon, our mission is to help you transition your idea to a fully functional solution as quickly and effortlessly as possible. Which is why we place all the support, tools and information resources you need at your fingertips. Here you will find everything from online design support and a coding platform to the full range of application boards and shields – 2Go kits and Arduino shields included.
DAVE™(第4版) – 适用于XMC™微控制器的开发平台
免费代码生成专业开发平台
基于 Eclipse 的 IDE 通过 GNU C 编译器免费提供服务,为由 ARM® Cortex®-M 处理器驱动的 XMC™ 工业微控制器提供广泛、可配置、可重复使用的代码存储库。
通过将面向应用程序的代码库与图形化系统设计方法和自动代码生成器相结合,可以在整个过程对XMC™ 微控制器用户进行指导 - 从评估到生产(E2P)。XMC™ Lib 和 DAVE™ 生成的代码可以与其它第三方工具链一起使用。
在此处下载免费 μC/ Probe™XMC™ 软件!
DAVE™ - 基于 Eclipse 的免费代码开发平台/ IDE 提供代码库、图形化系统设计方法和自动代码生成器,可以在整个过程对XMC™ 微控制器用户进行指导 - 从评估到生产(E2P)。XMC™Lib 和 DAVE™ 生成的代码经过测试,在发布后可与第三方工具一起使用。
关于 DAVE™ |
DAVE™(第4版) - 专业的免费集成开发环境(IDE),支持从评估到生产(E2P)的整个开发过程。
|
DAVE™ 亮点
|
---|
DAVE™ |
|
基于 Eclipse 的免费集成开发环境(IDE),包括 GNU C 编译器、调试器、综合代码库、硬件资源管理和代码生成插件。 提供完整下载包,包括 IDE、XMC™ Lib、DAVE™ APPs、示例和 DAVE™ SDK。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC™ Lib | 准备使用 API 进行外部设备测试,这些外部设备在测试后可用于 GNU、ARM、IAR 和 TASKING 编译器,发布后可用于 Altium、ARM / KEIL、Atollic、IAR Systems、iSystems 和 Rowley 编译器 IDE。 XMC™ 外部设备(API)的低级驱动程序库,符合 CMSIS / MISRA 2004 标准,包括文档。XMC™ Lib - 发行说明 |
||||||
系统: | 定时器/PWM: | 模拟混合信号: | 通信: | 特定应用: | 示例: | ||
|
|
|
|
|
|
||
DAVE™ 应用 |
|
面向图形用户界面(GUI)可配置应用程序的软件组件使用 XMC™ Lib(低级驱动程序); 安排在库(APIs)中 |
|||||
通用 DAVE™ 应用程序和系统 |
特定应用 DAVE™ 应用程序:
|
贡献 DAVE™ 应用程序:
|
|||||
通用:
系统:
|
电机控制:
功率转换:
通信:
|
照明:
HMI:
|
根据 DAVE ™ 应用程序的官方发展流程,贡献 DAVE ™ 应用程序还未开发也未测试,由第三方提供。
OPTIGA™:
配置应用程序
SEGGER RTT |
||||
DAVE™ 示例 | XMC™ Lib (适用于 XMC™ MCU 的低级驱动程序)和由应用程序示例组成的 DAVE™ 应用程序 |
||||||
第三方 | ![]() |
IDEsXMC™ Lib 和 DAVE™ 应用程序使用 GCC、ARM®、TASKING、IAR 编译器进行测试; 可与 Altium、Atollic、ARM / KEIL、DAVE™、IAR 系统、iSystems 和 Rowley 编译器 IDE 一起使用 |
|||||
XMC™ MCUs | ![]() |
由 32位 ARM® Cortex®-M0 / M4F 驱动的一百多种不同功能/性能/内存/封装选项的广泛产品组合 |
|||||
快速原型设计工具 | ![]() |
XMC™ 闪光器工具 易于使用且免费的工具,用于连接和闪存 XMC™ MCU |
|||||
![]() |
XMC™ Link, 功能隔离调试探针 基于 SEGGER J-Link 技术的功能隔离调试探针 |
||||||
![]() |
XMC™ 引脚工具 用于快速原型设计的图形引脚分配工具 |
适用于 MATLAB® 和 Simulink®
适用于 MATLAB® 和 Simulink® 的嵌入式编码器 XMC™ 库支持所有 XMC™ 微控制器的代码生成,可以为任何类型的应用提供简单的基于模型的设计流程。
嵌入式编码器 XMC™ 库支持自动生成针对 XMC™ MCU 优化的软件算法代码。它提供系统、外部设备初始化,以及一套完整的外设库块,例如
功能概述:
支持的设备:
|
|
嵌入式编码器的 XMC™ 库使用户能够从 MATLAB® 和 Simulink® 环境中为实时应用程序提供基于模型的快速设计。
XMC1000 系列, ARM ® Cortex ® - M0 | XMC4000 系列, ARM ® Cortex ® - M4F |
---|---|
|
|
|
*即将于2016年下半年中期到来
该库支持 XMC™ 微控制器的系统初始化代码生成,包括直接编译和链接。
它与英飞凌的 DAVE™ 可以轻松集成,并可以与所有主要的 ARM® 第三方工具和编译器 / IDE 配合使用。
应用程序 | XMC™ 评估套件和评估板 |
---|---|
|
|
适用于嵌入式编码器的 XMC™ 库 - 包括:
- 系统初始化库
- 外部设备初始化库
- 优化代码库(CORDIC、CMSIS)
- 支持所有 XMC ™ 微控制器
- 高级功能
- 高级功能
- 初始化序列块
- 资源名称配置器
- 编译/链接支持(通过 GNU gcc / g ++)
DAVE™ 是 XMC 微控制器产品组合的高效开发平台。
DAVE™ 通过提供软件库来简化软件开发过程,缩短开发周期,该软件库可以有效使用应用优化的创新外设(称为 DAVE ™ 应用程序)。
DAVE™ 应用是软件块,可以通过使用 GUI 来配置各种各样的应用程序。
生成的代码可以通过有据可查的 API 直接在 DAVE™ 中使用,或者可以导入到第三方编译器工具中。
![]() |
![]() |
软件开发人员可以把重点放在重要的 IP 上 把剩下的精力留给 DAVE™ |
DAVE™ 应用概述 |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
xSPY 是 DAVE™ 灵活的免费插件,用于可视化数据并创建接口面板来控制 XMC 目标应用程序。
使用 xSPY 和 DAVE ™ 应用程序 DBG002,可以检测应用程序软件以添加跟踪功能,并可视化 PC 上的跟踪数据。反之亦然,从可自由定义的 PC 控制面板上也能修改变量。
关键特性:
|
![]() |
||
![]() |
xSPY:下载项目描述 | 下载 |
---|---|
该教程介绍了如何使用 xSPY 和 DBG002 应用程序将跟踪数据在 PC 上可视化 注:本教程基于 XMC4000 示例,但它也可以用于 XMC1000,只是生成的波形数量较少。 |
xSPY_Getting_Started_v1.pdf |
XMC4400 示例项目,生成各种信号,通过 DBG002 流式传输到 xSPY,在数字示波器上显示这些信号。 | xmc4400_dbg002_xspy.exe |
XMC4200 示例项目,生成各种信号,通过 DBG002 流式传输到 xSPY,在数字示波器上显示这些信号。 | xmc4200_dbg002_xspy.exe |
XMC1100 示例项目,生成信号,通过 DBG002 流式传输到 xSPY,在数字示波器上显示这些信号。 | xmc1100_dbg002_xspy.exe |
用于微控制器的 MatrikonOPC UA 嵌入式套件
工业 4.0 和 IIOT ready OPC UA 连接正在快速改变 M2M 通信、控制自动化和设备到企业的通信方式。
在新兴的高程度的连接世界中,即便是最小的设备,人们也期望它可以支持标准的安全数据连接。OPC UA 是工业 4.0 应用程序的连接标准,它是唯一且最重要的数据连接标准,供应商需要在设备中贯彻落实这一标准,以确保其产品能够参与到新的市场并在新的市场中具有竞争力。
如果您的英飞凌系统采用 XMC4000 MCU 系列,那么 MatrikonOPC UA 嵌入式软件开发套件(SDK)是启动系统最快、最简单的方法。无需学习 OPC UA 的复杂性,无需调试 OPC UA 服务器实施,MatrikonOPC UA 嵌入式 SDK 可以让您放心地将 OPC UA 产品更快地推向市场。
特性 | 优势 | 系统要求 |
---|---|---|
|
|
|
适用于 EPSON TFT CTRL ICs、XMC™ 微控制器和 DAVE™ IDE
专业、分立和可扩展的 TFT 显示器控制解决方案
EPSON 图形库/ API 是一个软件库,旨在通过在分立可扩展系统中使用连接到 EPSON TFT CTRL IC(S1D13781)的通用 XMC™ 微控制器,实现并简化在 TFT 面板上显示图形和文本的过程。 方法如下所示:
得益于 DAVE™IDE 的免费库/ API、全面的文档和 Arduino 硬件兼容屏蔽板(S5U13781R01C100),用户可以轻松体验分立系统方法提供的系统性能和优势:
- 高达7英寸的显示屏(最高 800x480 分辨率)
- 免费的 TFT 显示控制库/ API
- 易于使用、可扩展的 MCU 和 TFT CRTL Ics
- 同类最佳的硬件图形加速
- 降低 PCB 层和系统成本
- 嵌入式视频存储器
以图形方式可视化基于 XMC™ 32 位 ARM ® 微控制器的内部结构
免费 μC/ Probe™ XMC™ 是由 Micrium® 开发的 μC/ Probe™ 的衍生产品,仅与 XMC™ 微控制器配合使用。 μC/ Probe™XMC™ 是一个基于 Windows 的应用程序,允许以非侵入方式在运行时读写 XMC™ 微控制器的内存,并使用图形控制面板对应用程序进行微调。
- 通过拖放控件和指示器,生成自己的用户界面 (UI)。无需编程。将图形组件拖放到位并进行观察
- 实时监控和非侵入式即时控制全局变量和内存
- 使用 μC/ Probe™ XMC™,通过同时运行来扩展调试软件的功能
- 支持不同的通信标准,以方便地连接到您的应用程序 – J-Link、CMIS-DAP、TCPP/IP、USB 和 RS-232 、
作为示例,用八通道数字示波器可视化电机控制或数字功率转换中时间关键控制回路的实时数据。示波器可以简单地使用目标代码进行仪表化,该代码允许配置采样频率、样本缓冲区大小等。在 PC 上运行的 GUI 中可视化这些数据,启用诸如负/正、前/后、单/连续触发等复杂功能,以准确捕获重要实时数据来以分析和优化应用程序代码。
中间件、库、堆栈、文件系统、 GUI
适用于 XMC ™ MCUs 和 ARM/Keil MDK 的设备支持包
CMSIS PACK XMC1000(版本 V2.7.0)
适用于 XMC1000 的 CMSIS PACK:包括所有 XMC1000 衍生产品的完整设备支持,可直接安装在 Keil MDK 或支持此格式的其它工具中。下载的文件是.pack文件。对于手动检查,可以将其重命名为. ZIP 文件,并像往常一样解压缩。
CMSIS PACK XMC4000 (版本 V2.9.0)
适用于 XMC4000 的 CMSIS PACK:包括所有 XMC4000 衍生产品的完整设备支持,可直接安装在 Keil MDK 或支持此格式的其它工具中。下载的文件是.pack文件。对于手动检查,可以将其重命名为. ZIP 文件,并像往常一样解压缩。
XMC开发工具系统及软件
当前可用工具列表,用于为 XMC1000 系列和 XMC4000 系列测试、调试和分析软件。
除了下面列出的产品外,调试器工具也集成在Altium, Atollic, ARM (Keil) 和 IAR 的编译器 IDE 中。
详情如下:www.lauterbach.com/microtrace.html
企业名称与网页链接 | 产品名称 | 支持的 XMC 产品 | 工具描述 |
---|---|---|---|
Atollic |
Atollic TrueINSPECTOR | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
静态源代码分析 Atollic TrueINSPECTOR® 通过执行静态源代码分析来提高您的软件质量。Atollic TrueINSPECTOR 可自动检测潜在的编码问题,并指导您遵守“最佳实践”编码标准,让您能在更短的时间内开发出更高质量的产品。Atollic TrueINSPECTOR 还可以执行代码质量审核,生成报告列出质量指标,包括代码复杂性度量。 |
Atollic TrueANALYZER | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
目标测试-质量测量 Atollic TrueANALYZER® 通过测量测试质量并使用动态执行流分析执行目标验证来,从而确保测试的可靠性,以保证严格的测量覆盖率。 Atollic TrueANALYZER 支持不同的覆盖分析优势,甚至可以达到修改条件/决策覆盖范围(MC / DC)级别,例如大多数飞机关键安全软件所需的级别。 |
|
Atollic TrueVERIFIER | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
目标软件测试自动化 通过自动嵌入式测试,Atollic TrueVERIFIER® 可以让您花费最小的努力达到最高水平的软件质量; 分析您的源代码,生成单元测试套件,并在目标板中自动运行它们。 通过在产品开发中部署 Atollic TrueVERIFIER 来确保软件质量! |
|
![]() iSYSTEM |
winIDEA | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
winIDEA 是一个集成开发环境(IDE),可以与所有 iSYSTEM 和选定第三方(如 J-Link)硬件互操作。 winIDEA 是一个由 isystem.connect API 补充的开放平台,允许外部应用程序远程控制 iSYSTEM 软件/硬件,并能够在应用程序运行时记录目标系统的数据,通过执行静态源代码分析来提高软件质量。 更多详细信息: https://www.isystem.com/products/software/winidea.html |
winIDEAOpen | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
winIDEAOpen 是一个免费的 Cortex-M 软件开发和测试平台,支持大量硬件的调试。 winIDEAOpen 包括一个功能齐全的 winIDEA 平台,一个 testIDEA 标准发行版和 GCC 编译器。 更多详细信息: http://www.isystem.com/downloads/winidea/winideaopen |
|
testIDEA | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
testIDEA 通过在最终硬件上执行测试用例和测试向量,无需代码插装就可以提供实时测试。 testIDEA 使用 isystem.connect 编程接口,这是一个集成在 winIDEA / winIDEAOpen 中的开放 API。 用户可以创建测试应用程序/案例,并在硬件上自动执行它们,这些硬件通过 iSYSTEM 工具或 winIDEA 支持的第三方调试器进行连接。测试应用程序和测试用例可以用许多不同的编程和脚本语言编写(Python、Java、C/C++、C#、Perl、Tcl..)。 更多详细信息: https://www.isystem.com/products/software/testidea.html |
|
iC5000, iC3000, iC2000, iC1000 | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
全套多功能硬件调试器/仿真器,用于连接到目标硬件。它们提供微控制器运行控制、MCU 资源(存储器、寄存器等)访问和实时执行分析(跟踪、分析器、执行覆盖)。根据 MCU 架构的不同,可提供不同的工具配置:片上调试器、带有跟踪功能和内电路仿真器的片上调试器。模块化设计可以节省投资成本,并能够在多种配置中轻松实现 iSYSTEM 产品的重复使用。 更多详细信息: http://www.isystem.com/products/bluebox |
|
iTag | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
iTag 产品系列包括四个调试硬件和软件包,专用于满足 Cortex-M 软件开发和测试的所有要求。 更多详细信息: http://www.isystem.com/products/itag |
|
![]() Lauterbach |
适用于 Cortex-M 系列的 μTrace | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
μTrace 是为 Cortex-M 处理器开发的一体式调试和跟踪工具。 特性
|
适用于 Cortex-M 系列的 ADXL32 ® 调试器 | XMC4000 系列 | Cortex-M 处理器系列的工具设计为开放式调试环境,能够提供复杂功能,可快速有效地测试您的嵌入式设计。提供 USB3.0 接口或以太网接口作为 PC Windows、PC Linux 或其它工作站的主机接口。 调试功能
|
|
适用于 Cortex-M 系列的 ADXL32 ® CombiProbe | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
TRACE32®JTAG 调试器可以通过 CombiProbe 进行扩展,CombiProbe 可以为调试器增加实时跟踪功能。跟踪数据通过4位 ETM v3.x 连续模式或 CoreSight SWV 进行记录。 | |
![]() PLS Development Tools |
XMC4000 的 UDE/UAD2 | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
通用调试引擎(UDE)是一个功能强大的 C / C ++ 应用程序调试器,包括
它与通用接入设备 2pro(UAD2pro)一起支持 CoreSight™ 调试接口(如数据断点)和非侵入式目标观察(如统计代码分析)的所有可能性。
选项:电隔离目标接口 |
用于 XMC4000 的 UDE/UAD3+ | XMC4000 系列 | UAD3 + 配备高达 4Gigabyte 的跟踪内存,支持 Coresight™ ETM 跟踪,允许
|
|
![]() SEGGER |
J-Link J-Link ULTRA+ J-Link PLUS J-Link PRO J-Link EDU |
XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
Debug Probes Seegger J-Link 是目前使用最广泛的调试探针系列。 它们已经获得市场认可,有超过10年的市场经验,销量超过250,000套。
|
J-Trace Cortex M | XMC4000 系列 | 用于 Cortex-M 的 J-Trace 是专为 Cortex-M 内核设计的 JTAG 仿真器,包括跟踪(ETM)支持。 用于 Cortex-M 的 J-Trace 也可以用作 J-Link。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | 支持的 XMC 产品 | 工具描述 |
---|---|---|---|
![]() HI LO Systems |
ALL-100A/AP | XMC1000 系列 XMC4000 系列 正在准备中 |
ALL-100A/AP Universal & GangProgrammer 一种适用于工程和生产的高性能编程器。ALL-100A / AP 编程器具有 48/68 套精确通用引脚驱动器,可提供高速度、低噪声,且准确可靠的编程信号。可以将其设置为用于生产的单站点编程或多站点编程。 |
![]() PLS Development Tools |
XMC4000 的 UDE/MemTool | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
UDE/MemTool 通过 JTAG、CAN 总线或串行接口为片上和外部闪存设备提供安全、高速的编程。它也支持特殊功能,如完整闪存擦除和 CRC 校验功能。生产 FLASH 工具和服务闪存装置也可用。 |
UDE/MemTool GangProgrammer 带有UAD2 + 或 UAD3 + 适用于 XMC4000 |
XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
通过 JTAG、CAN 总线或串行线路进行安全、高速的 FLASH / OTP 编程。软件接口 COM 允许在客户生产环境中进行标准化集成。JTAG 扩展技术 (UAD2 +) 特别适用于针式适配器。 | |
![]() SEGGER |
Flasher ARM | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
Flasher ARM 是一款带有片上闪存或外部闪存的微控制器编程工具。 Flasher ARM 为闪存编程而设计,适用于 J-Flash 软件或独立编程:
|
J-Link | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
通过 J-Link 进行闪存编程的软件解决方案 SEGGER 还提供允许将 J-Link 用作生产工具的软件解决方案。通过 JTAG、SWD 和单针调试 (XMC1000)进行编程 | |
![]() Infineon |
MemTool | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
Memtool 是一款免费软件,适用于片上闪存编程。MemTool 支持英飞凌所有的实际微控制器系列。通过DAP MiniWiggler 和 UART BSL 支持 XMC4000 编程。
|
XMC™ Flasher | XMC1000 系列 |
XMC™ Flasher 是一款小巧免费的编程工具,适用于片上闪存编程。它是用 Java 编写的,支持基本功能,如擦除/编程和验证(.hex和.srec),以及 BMI 处理。XMC™Flasher 需要与 J-Link 兼容的调试硬件才能连接到目标(集成在大多数 XMC™ 套件或 XMC™ 链接上)。 |
|
![]() Xeltek |
离线工程编程器 SUPERPRO/5000 系列 SUPERPRO/6000 系列 SUPERPRO/7000 系列 |
XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
USB / LAN /独立模式。 高速 |
离线生产编程器 SUPERPRO/5004 系列 SUPERPRO/6004 系列 |
XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
四个芯片同时编程 USB 接口 高速 |
|
系统内编程器 SUPERPRO/IS 系列 | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
系统内编程 最多可16个UUT 同时编程 USB/LAN/独立模式 高速 |
|
自动化编程器 SUPERPRO/SB 系列 | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
处理器支持 TRAY / TAPE / TUBE 4到32个芯片同时编程 吞吐量1000至2000 UPH |
|
FlashPAK | XMC1000 系列 | Manual gang 编程器: 外形小巧,占地面积小,最多4个插槽,独特的插槽执行杆开始编程。适用于小批量或新产品的引入,或与其它 FlashPAKS 并行使用进行批量生产。 | |
FLX | XMC1000 系列 | 桌面自动化:自动化 FLX 系列可以在桌面提供快速吞吐量。FLX 系列消除了通常情况下与 manual gang 编程器相关的人为错误。FLX 系列是经济实惠的自动化系统,同时仍能提供与大型离线自动化系统相同的质量水平。 | |
PS 系列 | XMC1000 系列 | 中低容量自动编程系统:PS388 每小时最多可编程850个设备,最多可扩展至16个插槽,支持所有媒体 i/o 选项和激光打标 | |
PSV 系列 | XMC1000 系列 | 高容量自动编程系统:通过托盘、磁带和电子管,PSV7000 每小时可编程达2000个设备,可扩展至24个编程器,最多可插入96个插槽。 | |
2800 | XMC1000 系列 | Manual gang 编程器: 第8代手动并发编程器将质量和速度相结合,以最低单位器件成本,可以实现 MCU 的高编程速度。 | |
3800 | XMC1000 系列 | 自动编程器:通过第8代技术的电源、速度和通用性,每小时对1200台设备进行编程。该自动化并发编程器确实是编程高密度闪存、MCU 等的最佳选择。 | |
4800 | XMC1000 系列 | 自动编程器:第8代通用编程系统每小时最多可编程1500台设备。它还具有高度可配置性,支持磁带、托盘、电子管和标记。 | |
![]() SMH Technologies ™ |
FR I 系列 | XMC1000 系列 XMC4000 系列 | 通用独立系统内编程器,FlashRunner 是第一个专为生产线设计的完整生产系统内编程器。FlashRunner 面向生产环境,可以轻松集成到您的编程系统或自动测试设备(ATE)中,并可以在完全独立模式下工作或由主机系统控制。此外,它还支持当前以及未来的全系列英飞凌微控制器,包括 C166、XC166、XE166、XC800、XC2000、XMC1000、XMC4000,和 TriCore 系列。 |
FR II 系列 | X | 用于单晶硅生产商的特定系统内编程器,如英飞凌 FR02INF0 | |
FR III 系列 | X | 面向研发领域和实验室应用的基本编程器 | |
FR Quattro | X | FlashRunner Quattro 是一款高度集成的系统内编程器,可同时编程多达八个不同的设备。Flash Runner Quattro 专为编程多 PCB 面板组件而设计。FlashRunner Quattro 由一个托管编程和多路分解模块的主板,以及用于连接到目标系统和主机/ ATE 的各种连接器组成。 | |
FR3070A | X | 适用于 Agilent 3070 公用程式卡的系统内编程板 | |
FR PXI A3 | X | 世界上首个用于PXI系统,多目标并行编程通道的编程解决方案 | |
FR CUBE | X | FlashRunner Cube 是一款高度集成的系统内编程器,可同时编程多达八个相同的设备。Flash Runner Cube 专为编程多 PCB 面板组件而设计。 |
支持 XMC1000 系列和 XMC4000 系列的可用编译器工具链列表。这些工具链通常集成在IDE中,包括调试和闪存加载器解决方案。
企业名称与网页链接 | 产品名称 | 支持的 XMC 产品 | 工具描述 |
---|---|---|---|
![]() Altium Limited |
适用于 Cortex-M & R 的 TASKING VX-toolset | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
ARM Cortex-M 系列的 TASKING C 编译器工具套件提供了一个完全集成的开发环境:基于 Eclipse 的 IDE 与 TASKING 开发的插件 C/C++ 编译器、汇编器、链接器、库(包括源代码)、指令集模拟器、支持标准评估套件的片上/硬件调试器、 英飞凌 DAS/miniWiggler 和 SEGGER J-Link 系列。该 ARM ABI 和 MSIS 兼容工具集与 C166 / XE166 和 TriCore 的 TASKING 编译器都基于 VX 编译器技术,可以提供高级别的兼容性,从而简化了迁移。该工具集可用于 XMC4000 和 XMC1000 的标准版、专业版和高级版,支持 Windows、Linux 和 Mac OS-X。 免费用于家庭教育和培养爱好。免费完整试用版可以从 TASKING 网站下载。 |
Atollic |
Atollic TrueSTUDIO: C/C++ 编译器和调试器 IDE | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
Atollic TrueSTUDIO: C/C++ 编译器和调试器 IDE Atollic TrueSTUDIO® 是嵌入式系统设计的首选 C/C++开发套件,这得益于其无与伦比的功能集和前所未有的集成。Atollic TrueSTUDIO 为您提供工具,帮助您提高软件效率、团队协作和代码质量。如果您在下一个嵌入式项目中使用 Atollic TrueSTUDIO,就可以缩短产品上市时间并降低开发成本! www.atollic.com/index.php/truestudio Atollic 还提供了一套全面的测试和验证工具,更多详情请点击此处。 |
![]() ARM |
Keil ARM MDK | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
Keil MDK-ARM 是一个完整的开发环境,包括业界领先的 ARM C/C++ 编译器,众所周知的 uVision IDE,以及复杂的调试和跟踪功能。 |
ARM |
Free Keil ARM MDK | XMC1000 系列 | ARM / Keil 为 MC1000 微控制器系列提供了免费版的 XMDK-ARM 微控制器开发套件。 通过 CMSIS PACK 可以无缝导入 DAVE 生成的库源代码 |
![]() IAR Systems |
IAR Embedded Workbench for ARM | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
IAR 嵌入式工作台将编译器、汇编器、链接器和调试器集成到一个 IDE 中。它易于使用,可以提供先进高效的优化功能,并与硬件、RTOS 产品和中间件高度集成。适用于 ARM 的 IAR 嵌入式工作台适用于多种版本,包括专为 ARM Cortex-M 核心系列设计的产品封装。 |
![]() Rowley |
CrossWorks | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
ARM 的 CrossWorks 是一个完整的 C/C++ 和汇编代码开发系统,适用于 Cortex、ARM7、ARM9 和 XScale 微控制器。它包括 CrossStudio 集成开发环境、小型 C 库、任务库和 GNU GCC 工具链。ARM 的 CrossWorks 可以在 Windows、Mac OS X 和 Linux 操作系统上运行。 |
![]() Infineon |
DAVE™ version 3 | XMC1000 系列 XMC4000 系列 |
DAVE™ 是一个免费的开发平台,包括 GNU C 编译工具、调试器和代码生成工具,更多信息及下载请点击此处。 |
适用于 XMC1000 系列和 XMC4000 系列的可用 RTOS 和中间件解决方案列表
企业名称与网页链接 | 产品名称 | 支持的 XMC 产品 | 工具描述 |
---|---|---|---|
![]() ARM |
ARM MDK-专业版 | XMC1000 系列, XMC4000 系列 |
MDK-ARM 是一个完整的软件开发环境。MDK-Professional 包括全套中间件库,例如:RTX 实时操作系统、 TCP/IP 网络套件、 Flash 文件系统库、 USB 设备接口、 USB 主机接口、 CAN 驱动程序库、 GUI 库。XMC1000 系列仅支持相关中间件。 |
![]() CMX |
CMX-RTX CMX-TNY+ |
XMC4500 系列 | 用于微处理器、微型计算机和 DSP 的实时多任务操作系统:支持嵌套中断; 嵌入式代码没有版税; 提供所有源代码; 极快的上下文切换时间; 中断延迟时间非常短; 调度程序和中断处理程序用程序集编写便于提高速度并进行优化; 库中包含所有 CMX 函数; 用户可配置; 任务管理; 事件管理定时器管理; 消息管理; 循环队列管理; 资源管理; 信号量管理; 固定块内存管理; 专业的 UART 管理; 自动断电管理; 完全优先占有权,同时也可以进行合作和时间片调度 |
![]() emtas |
CANopen 堆栈 |
XMC4000 系列 | emtas 为 CAN/CANopen 提供了工业通信协议栈、创新和可靠的工具、培训、咨询、测试和开发服务。适用于 XMC4500 的下载包 。 |
Expresslogic |
ThreadX | XMC1000 系列, XMC4000 系列 |
ThreadX 是一个经过工业验证的实时操作系统,使用量超过10亿。 根据 IEC-61508 和 IEC-62304,ThreadX 已通过 SGS-TÜVSaar 认证,可用于安全关键系统。该认证确认 ThreadX 可用于开发安全相关软件,可达到国际电工委员会(IEC)的最高安全完整性等级。 独特功能:占地面积小; 响应快速,即时开启; 可用于安全关键应用程序的认证包,易于使用。 |
Real Time engineers LTD |
FreeRTOS | XMC4000 系列, XMC1000 系列 |
FreeRTOS 是市场领先 RTOS,来自 Real Time Engineers 公司,支持33种架构,每年下载次数达77500次。它经过专业开发和严格的质量控制,有强大的功能支持,可以免费嵌入到商业产品中,无需公开您的专有源代码。下载官方支持的 XMC4500 演示:http://www.freertos.org/a00090.html#INFINEON |
![]() hcc embedded |
符合 MISRA 的 TCP/IP 堆栈(IPv4/IPv6) USB 设备堆栈 USB 主机堆栈 完全支持 USB OTG 各种文件系统 故障安全引导加载器 etasksync 协作调度程序
etasksync 协作调度程序 |
XMC4000 系列 | HCC的高级中间件, 如高速 USB 和 兼容 tcp/ip 的MISRA ,是 xmc4000 系列出色高性能的补充, 强大的基于Cortex 的控制器 http://www.hcc-embedded.com/targetdevices/infineon/xmc4000 |
![]() |
TCP/IP, HTTP, FTP 和 Telnet 服务器模块 |
XMC4500 系列, XMC4400 系列 |
InterNiche Technologies 提供外形小巧,功能强大且高效的网络解决方案。特别是emb的对象代码库。emb库是我们适用于英飞凌 XMC4400/45 00 的 tcp/ip、HTTP、FTP 和 Telnet 服务器模块的低成本对象代码版本。这些模块非常适用于批量生产量低或源代码预算不足的公司。库是针对 DAVE 和 IAR 工具链预编译的,包括 FreeRTOSä 操作系统。由于 emb 库使用行业文档齐全的标准 API 并附带示例,因此网络启用您的产品与将应用程序连接到包含的 O/S 一样简单。更多详细信息,请访问www.tcpipstack.com。 |
Micrium |
µC/OS-II µC/OS-III µC/TCP-IP |
XMC4500 系列, XMC4400 系列 |
Micriμm 的 μC/ OS-III 是一个实时多任务处理内核,高度可移植,可固化,可扩展,具有抢占性和确定性。内核已经移植到许多微处理器、微控制器和 DSP,包括我们的英飞凌 XMC4500。可以从以下链接获得准备运行 XMC4500 的示例项目:http://micrium.com/page/downloads/os-iii_projects. |
MicroControl |
CANopen 堆栈 | XMC4000 系列 | 全球众多公司都从我们的 CANopen 协议堆栈中受益。已开发 CANopen 协议堆栈将低存储要求和优化性能范围结合起来。我们提供的解决方案可以满足各种需求:用于复杂控制系统的 CANopen Master,用于开发智能传感器和执行器的 CANopen Slave,以及通过 CAN 接口进行编程的 CANopen Bootloader。通过 CiA 一致性测试工具验证协议堆栈的功能。 |
![]() Port |
CANopen | XMC4500 系列 | 端口提供完整一致的开发工具、咨询、支持、 CAN 附件以及客户特定要求的完整解决方案,包括 CANopen 设计工具、 CANopen 库、 CAN 分析器和配置工具。 |
SEGGER |
emWin(图形软件和 GUI) embOS (实时操作系统) emFile (文件系统) emUSB (USB 设备堆栈) emUSB 主机(USB 主机堆栈) embOS/IP (TCP/IP 协议栈) |
XMC4000 系列, XMC1000 系列 |
功能丰富、高性能的中间件系列,占用空间小,文档完善。该软件易于使用,开箱即用。 |
SevenStax |
TCP/IP | XMC4500 系列 | SEVENSTAX 可以提供互联网协议和应用程序中最小而有效的执行之一 - 专为嵌入式编程的要求而设计。这些执行稳定、可靠、可扩展,并且可以轻松集成到现有的软件中。 |
Thesycon |
USB 固件 | XMC4500 系列 | 适用于嵌入式 USB 设备和嵌入式 USB 主机控制器的通用固件库。模块化概念易于自定义和进行增强 |
英飞凌合作伙伴提供培训、咨询或设计服务,特别关注 XMC 微控制器。
企业名称与网页链接 | 服务 | 描述 |
---|---|---|
![]() |
咨询、开发、测试 | Bluewind 对英飞凌 MCU 产品的长期认识使其能够为完整的产品设计提供专家服务,包括:架构阶段、软硬件设计、产品测试、CE 合规性和后期制作服务。基于高端工具和算法的系统建模是可能的,通常可以使用代码生成。更多信息。 |
![]() |
培训课程、咨询、开发、测试 |
Hitex 可以提供全面的服务组合,包括: 基于 Keil / ARM MDK 的 XMC 特定硬件/软件培训,设计服务、电路板设计和生产、测试服务和安全培训/咨询。 |
培训课程 | 在慕尼黑办事处按照常规顺序或根据客户要求提供 XMC 特定面向硬件和软件的培训课程。更多详细信息。 此外,还提供了软件和系统工程、质量和测试、编程或操作系统的一般培训。 |
产品名称 | 支持的 XMC 产品 | 版本 | 描述 | 手册与下载 |
---|---|---|---|---|
MemTool V4 |
XMC1000 系列, XMC4000 系列 |
v4.7.3 | MemTool 是一款免费软件,仅适用于片上 FLASH 编程。MemTool V4 支持 XC800、XC166、XE166、XC2000、TriCore ™、XMC4000 系列和 XMC1000 系列。此版本还支持通过 UART 引导加载器对 XMC4000 和 XMC1000 进行编程。 | 在此处下载 |
XMC™ 闪光器 |
XMC1000 系列 |
v1.0.4 | XMC™ Flasher 是一款小巧免费的编程工具,适用于片上闪存编程。它是用 Java 编写的,支持基本功能,如擦除/编程和验证(.hex和.srec),以及 BMI 处理。XMC™Flasher 需要与 J-Link 兼容的调试硬件才能连接到目标(集成在大多数 XMC™ 套件或 XMC™ 链接上)。 | 在此处下载 |
XMC™ 引脚工具 V2 |
XMC1000 系列, XMC4000 系列 |
v2.1.10 | XMC ™ 引脚输出工具 V2 可以帮助选择外部设备所需的引脚和模块。该工具可识别引脚的双重分配,并支持您解决这些问题。您可以得到分配引脚和使用外设表。该表可用作 DAVE™ 手动引脚分配的输入,也可用作硬件板设计的输入。XMC™ Pinout Tool V2 支持 XMC1000 系列和 XMC4000 系列的所有 QFN、LQFP、TSSOP、BGA 封装。 |
在此处下载 |
LUFA USB 库 |
XMC4000 系列 |
v1.0.2 |
USB LUFA 库,一种轻型 USB 堆栈,包括 XMC4000 的示例。 |
在此处下载 |
XMC™ Lib |
XMC1000 系列, XMC4000 系列 |
V2.1.16 |
在用于微控制器的 XMC1000 或 XMC4000 系列中实现的各种外设模块分离的低级外设驱动程序库。该软件包包括完整的文档、CMSIS 启动和头文件以及一组示例项目(Keil MDK 和 IAR的项目文件)。 |
在此处下载 |
PMBus 库 |
XMC100 系列, XMC4000 系列 |
V1.0.4 |
该软件包包含 PMBus(修订版1.2)从实现,包括示例和文档。PMBUS 从库将 XMC lib 用作硬件抽象。用于 I2C 通信。 |
在此处下载 |
XMC™ 控制库 |
XMC100 系列, XMC4000 系列 |
V1.0.0 |
该软件包包含一个过滤器库(2P2Z、3P3Z),控制器(PI)和公用功能。 |
在此处下载 |
CMSIS PACK XMC4000 | XMC4000 系列 | V2.9.0 | 适用于 XMC4000 的 CMSIS PACK:包括所有 XMC4000 衍生产品的完整设备支持,可直接安装在 Keil MDK 或支持此格式的其它工具中。下载的文件是.pack文件。对于手动检查,可以将其重命名为. ZIP 文件,并像往常一样解压缩。 | 在此处下载 |
CMSIS PACK XMC1000 | XMC1000 系列 | V2.7.0 | 适用于 XMC1000 的 CMSIS PACK:包括所有 XMC1000 衍生产品的完整设备支持,可直接安装在 Keil MDK 或支持此格式的其它工具中。下载的文件是.pack文件。对于手动检查,可以将其重命名为. ZIP 文件,并像往常一样解压缩。 | 在此处下载 |
DALI 2.0 SW 堆栈 |
XMC1200 XMC1400 |
参见项目 | 用于控制装置的 DALI 2.0 SW 堆栈,经 Xenerqi 批准并在商业 LED 驱动器中使用,用于 DALI 2.0 网络。DALI 2.0 SW 堆栈适用于 XMC1200 和 XMC1400,包含在 DAVE v4 项目中。 下载之后,项目可以导入 DAVE v4 中。所有的文档都包含在项目中。 |
在此处下载 |
DAS 工具接口 |
X | v6.0.0 |
作为工具连接,DAS(设备访问服务器)是英飞凌评估板板载Wiggler 和客户板迷你 Wiggler 的标准。 DAS 工具支持 XC800、XC166、XE166、XC2000、TriCore ™、AURIX ™、XMC4000 系列和 XMC1000 系列 |
在此处下载
|
简便清晰的 XMC™ 引脚和外设的结构化分配
XMC ™ 引脚输出工具可以帮助选择外部设备所需的引脚和模块。该工具可识别引脚的双重分配,并支持您解决这些问题。您可以得到分配引脚和使用外设表。该表可用作 DAVE™ 手动引脚分配的输入,也可用作硬件板设计的输入。XMC™ Pinout Tool V2 支持 XMC1000 系列和 XMC4000 系列的所有 QFN、LQFP、TSSOP、BGA 封装。
什么是类型 B?
IEC60730 附录 H 标准
IEC60730 附录 H 标准记录了电子控制的要求。它包含详细的测试和诊断方法,以确保家用电器嵌入式控制硬件和软件的安全运行。
IEC60730 附录 H 有3种软件分类,用于自动电子控制:
• A 类 - 不适用于设备安全软件。示例:
湿度控制、照明控制、定时器。
• B 类 - 旨在防止受控设备的不安全操作。
示例:洗衣设备的热切断和门锁。
• C 类 - 旨在防止特殊危险,如受控设备的爆炸。
示例:自动燃烧器控制器、燃气控制干燥器。
对于微控制器,IEC60730 附录 H 解释了测试和诊断方法的细节,以确保家用电器嵌入式控制硬件和软件的安全运行。
为什么选择类型 B?
从2007年10月起,在欧洲销售的家用电器必须符合 IEC60730 标准。B 类适用于大多数家用电器,例如: 炊具、洗碗机、冰箱、烘干机、布垫圈、风扇......
英飞凌如何支持 B 类?
对于 XMC 系列和 XC800 系列,英飞凌提供了软件库程序,可用于微控制器内部监控功能和自诊断。
此外,此软件库例程符合 B 类标准的要求,并且已经获得 VDE(参考编号5007865-9999-0001 / 112626)的批准。
什么是客户效益?
微控制器的安全特性具有显著的竞争优势。特别是,嵌入式闪存模块具有硬件纠错 (ECC),而且在不需要耗时 CRC 存储器检查例程时可以进行不变的内存测试。ECC 可以校正单比特错误,并且可以在每次闪存访问时向应用程序发送此类事件。这样可以提高 CPU 性能,释放内存空间,让用户软件变得更容易、更安全。
微控制器具有先进的时钟监控功能。具有片上振荡器和 PLL 的时钟控制可以检测时钟故障,例如失锁或双频和半频。如果发生时钟故障,系统会自动进入安全状态,并将信号发送到事件应用程序。
这些特征让应用更加安全,无需额外的成本和开销。
如何实施?
专用软件库提供自检程序,用户可以在系统启动时或在系统运行时定期调用。
向用户提供软件库快速启动分步测试的指南。
微控制器媒体中心
请访问微控制器媒体中心观看更多视频
AURIX™ Preferred Design Houses (PDH)
Click here to explore AURIX™ Preferred Design Houses ecosystem
面向开放市场客户进行优化,为其搭载AURIX™或XMC™的系统提供包括软件和英飞凌其他产品(如功率器件、传感器产品和模块等)在内的支持。这些机构经过了培训,帮助您找到以应用或产品为导向的针对性方案。
支持模型 | |
---|---|
|
|
|
合作伙伴 | 描述/联系方式 |
---|---|
|
作为一家为独立的软件公司,ARCCORE为全球汽车市场提供AUTOSAR解决方案。ARCCORE的产品包括嵌入式软件平台及开发工具,可通过ARCCORE的主页轻松访问。ARCCORE拥有创新的业务模式,可对软件过程中的各个阶段提供支持,提供开源及商业许可条款。 |
![]() |
得益于对英飞凌MCU产品丰富的知识储备,Bluewind能够在产品设计的各个阶段为客户提供一体化专家级服务,涵盖设计周期的各个阶段:架构阶段、软硬件设计、产品测试、CE合规阶段和后期生产等。 |
E2-CAD ![]() |
作为一家采用简化架构的合资企业,E2-CAD于2001年由来自汽车电子行业的从业人员共同创立,为动力总成(电动汽车及变速箱)、仪表盘和车身控制等领域提供高水平咨询服务和产品开发支持。E2-CAD为嵌入式测试环境开发了一套快速的原型开发ECU。该ECU包含三个电路板:通用电路板含有面向传感器/执行器(电磁阀、电机、模拟输入等)的多功能接口,符合汽车标准的要求。其CPU电路板拥有Tricore TC 1797强劲的处理能力,同时配有BIOS以实现对应用软件的调整。此外,客户可选购第三方电路板,从而将其特定功能加入其中。 |
Cichon Engineering Consulting ![]() |
http://ing.cichon.com/infineon |
![]() |
http://www.elektrobit.com/ |
![]() |
eSyslogic为工业、消费类和多媒体领域的客户提供服务,助力客户实现更加快速的设计。 |
![]() |
http://www.etas.com/ |
![]() |
位于深圳的高科技公司Fineio已在业内建立起良好的声誉。我们提供专业的研发项目和完善的服务及支持,以满足客户提出的特殊需求。我们的产品和业务包含电磁炉、豆浆机、电磁热水器、空气加热装置、电磁压力锅、电磁式咖啡加热器、商用IH加热器及感应加热装置等。我们拥有专业的团队,在研发、设计和销售等方面经验丰富。我们的业务目标是,拥有广泛的称赞和影响力,成为所属领域的最佳品牌, |
![]() |
FTDI旗下的MM232R和UB232R是面向英飞凌XC800微控制器通信的工具,具有简单易用的特点。 这两款器件能够提供个人电脑的USB端口和微控制器UART端口之间的无缝连接,同时能够配合FLOAD(属于DAVEBENCH)实现高效运转。
应用:
|
![]() |
凭借着在微控制器设计领域积攒的35年经验,Hitex提供基于英飞凌微控制器软件、硬件及测试的开发工具和服务。对于符合SIL/ASIL(IEC61508及ISO26262)或B级标准 (IEC60335及IEC60730)的安全应用,Hitex可为您提供咨询、自测软件 、集成和认证等方面的支持。 |
![]() |
IHR是一家位于德国Rheinmünster的独立企业,在全球范围内设有办事处和公司代表(创立于1992 年,起初作为驱动器/总线软件(CAN、LIN、Flexray网)的测试实验室及开发商)。此外,IHR始终致力于与汽车领域内的一级供应商和OEM开展合作,参与到步进电机、执行器、车内通风和座椅舒适度调节等领域。项目(包括ASIL要求)将按照IHR Q管理体系(类似于ISO TS 16949标准)执行,工作以 SPICE流程为指导。 面向汽车行业的跨领域开发工具:
其他解决方案包括: 用于分析网络时间的专业系统 |
![]() |
http://www.kpitcummins.com/ |
![]() |
Kyocera公司提供专业的晶体和谐振器匹配服务,实现对客户电路板的评估。我们为您提供振荡器电路微调服务,并通过优化电容和电阻,获得最佳的性能和精度。如需查询我们的服务和产品,请点击以下链接: |
![]() |
http://www.medianesysteme.com/ |
![]() |
英飞凌与MESCO Engineering公司开展合作,为使用英飞凌微控制器的IO-Link开发和全面工程服务提供参考设计。MESCO IO-Link器件被移植到XC800微控制器中。 https://www.mesco-engineering.com/ |
![]() |
20多年来,PIXEL集团旗下的Mixed Mode公司始终为客户提供嵌入式及软件工程支持。 由于Mixed Mode公司是英飞凌的首选供应商合作伙伴,因此我公司拥有英飞凌微控制器平台和工具(如166、XMC、TriCore和Aurix系列)丰富的专业知识。 除了专业的开发服务外,Mixed Mode还为客户提供技术和流程咨询。 在公司座右铭“technik.mensch.leidenschaft”(科技、人、热忱)的指导下,我们为复杂的项目带来高质量成果。 |
![]() |
http://powerelectronics.de/ |
![]() |
Murata公司为陶瓷谐振器和晶体提供技术支持,为英飞凌的微控制器提供最佳的振荡电路。 https://www.murata.com/ |
![]() |
NDK Nihon Dempa Kogyo Co.Ltd是石英晶体行业的顶级品牌之一,成为该领域内的市场领导者,尤其是在汽车应用和电信领域中。凭借着在电路设计方面的丰富经验,我们提供测量服务以确保振荡电路中晶体的稳定振荡。有关我们服务的详细信息,请参考我公司德国合作伙伴Frischer Electronic GmbH的网址: |
![]() |
PowerELab为开关电源产品提供设计服务和整体解决方案的时间已有十年之久。我们在基于英飞凌微控制器和MOSFET的数字控制方面拥有丰富经验,并开发了可应用于高效转换器拓扑核心控制的标准MCU芯片组(http://www.powerEsim.com/提供在线仿真) AC-DC转换器、DC-DC转换器、LED驱动器、电子镇流器、电动汽车充电器、汽车电力电子、蓄电池充电器和逆变器等广泛的产品。我们的一站式设计和开发服务符合国际安全和EMC法规适用于批量生产问题。 |
![]() |
|
![]() |
在嵌入式系统领域,Softgate根据您的具体需求开发高性能软件。我们专注于实时系统、基础等级编程和通信总线领域。其中,我们在微处理器环境中的丰富经验扮演着重要的角色。Softgate公司在英飞凌8位及16位控制器和TriCore™架构方面拥有广泛的专业知识。目前,Softgate公司已经完成了来自汽车、医疗和消费电子行业中来种公司的诸多苛刻项目。http://www.soft-gate.de |
![]() |
http://www.sotec.eu |
![]() |
TELNET是一家提供离岸/近岸产品开发和工程服务的全球化供应商,采用合作伙伴关系的方式为全球客户提供服务。 TELNET专门为Aurix TC2XX平台开发出程序,为英飞凌的微控制器平台Aurix TC2XX提供经过培训和实践锻炼的工程师专家团队,以及ISO26262标准的基本知识。我们的目标在于,为所有AURIX TX2XX的用户提供支持,以实现所有软件集成目标,如复杂设备驱动程序开发、MCAL集成和Safetylib集成等。 得益于TELNET在巴黎(法国)和慕尼黑(德国)当地设立的子公司,我们能够为法国和德国的所有客户提供本地支持。 |
![]() |
按照安全关键标准开发软件会大幅增加开发成本、支出和风险。因此,优化您的设计流程以实现高效且高性价比的合规性设计至关重要。我们提供长期或短期项目咨询和指导等服务,并提供法规层面的培训和咨询,帮助您减少软件认证、软件开发和测试服务的成本,从而指导、协助或完全外包您的所有软件工程活动 - 例如缺 口分析等。我公司深层领域专业知识和行业标准的实际经验包括:航空电子标准DO-178B、DO-178C、DO-254,医疗标准FDA 510(k)、PMA,汽车标准ISO 26262,铁路标准CENELEC、EN 50126、EN 50128和EN 50129,工业自动化标准IEC 61508 |
英飞凌为客户的特定应用提供编程服务。在英飞凌微控制器固件和软件的基础上,我们针对客户的需求,对汽车和电动机控制等应用进行程序上的调整。
想要了解更多关于编程服务的信息,请联系距离您最近的英飞凌销售办事处或以下任一合作伙伴:
公司名称及链接 | C500 | XC800 | C166 | XC2000 | TriCore ™ | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() btv technologies gmbh |
X | X | X | X | X | btv提供:7x24小时优质编程及相关后续服务。我们的客户主要来自于汽车和通信领域。我司通过了TS16949和ISO9001认证。 |
![]() FALCON |
X | X | X | X | Falcon Denshi K.K.为日本境内的客户提供涵盖从单一器件到批量生产的编程服务。Falcon编程中心可以提供ROM编程服务、打标、干式包装、二维检测、三维铅扫描和套接字清理修复等服务。 |
|
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务: Flatek成立于2002年,针对大中华区市场提供编程和测试服务,在台北、深圳、上海、成都和郑州设有分支机构。Flatek是一家通过ISO-9001认证的公司。
|
|
![]() Hi-Lo Systems |
X | X | X | X | HI-LO SYSTEMS于2001年建立了编程中心 。该中心通过了ISO-9001和TS-16949认证 。HI-LO编程中心能够实现器件的编程、打标、卷带、烘干、干包装、激光打标、二维检测和三维引导扫描等服务,并且提供全面而有竞争力的解决方案,其中包括定制设备编程和封装。Hi-Lo为大中华区提供编程服务,包括台北、新竹、香港及上海等。 |
|
![]() HTV GmbH |
X | X | X | X | X | 电子元件编程: • 编程能力高于750000个/天 此外,我们还提供全面的服务,如复杂的序列号编程、带3D检测的自动化包装和卷轴服务、激光打标及标记清除等。
|
电子元器件的测试及认证: • 测试能力高于450000个/天 HTV提供快速、灵活的测试解决方案,以满足特定客户的需求。 我们可对晶圆、元件和组件进行测试并验证。
|
||||||
电子元器件的长期保存: 我司独特的吸热型气体阻隔法TAB®可实现长达50年的组件或成套设备保存。 |
||||||
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务 得益于在10年间积攒的经验,ProMik为客户提供值得信赖的编程服务以及完全自动化的集成编程系统。我司的服务范围涵盖自动设备处理/编程及铅检查(二维共线性级三维共面性)、激光标记以及可追踪物流服务。此外,ProMik为客户带来额外的优势:现场工程技术知识。
物流支持 Promik在该领域拥有丰富的经验,能够为主要的汽车客户提供STL(配送至生产线)服务 |
|
X | X | X | X | X | SEMITRON W.Röck GmbH于1975年由Dipl.-Ing. Werner Röck先生在德国南部创立。 我司目前拥有140名员工。作为一家独立公司,我司架构灵活,层次分明。 对于MCU、EPROM、FLASH(标准、NAND、NOR等)、OTP、PLD等安全器件的编程,我们使用DATA I/O、BP微系统、ELNEC、HI/LO等系统。 附加服务!
|
编程服务公司提供方:
如果贵司提供专门针对基于英飞凌微控制器的编成服务并希望出现在该列表中,请填写下方联络表格以发送邮件。