nvsRAM(非易失性 SRAM)
业界最快的 nvSRAM,具有无限的读/写耐久性,无需电源即可保留二十年的数据
nvSRAM(非易失性 SRAM)是一种独立的非易失性存储器,可在电源中断时立即捕获SRAM数据并保留SRAM副本至非易失性存储器中,且允许在不消耗功耗的情况下调用数据。它们非常适合需要快速写入速度、高耐久性和即时非易失性的高性能可编程逻辑控制器 (PLC)、智能电表和网络路由器等数据记录应用。
- 无限的读/写耐久性
- 随机存取和快速读/写
- 耐辐射 & QML 认证
- 二十年的数据保留
- 没有磨损均衡程序
英飞凌的 nvSRAM 系列及其功能特点
英飞凌的nvSRAM将业界领先的SRAM技术与一流的SONOS非易失性技术相结合,并提供了全面的串行和并行nvSRAM非易失性存储器产品组合。
我们的并行 nvSRAM 是业界最快的并行非易失性 RAM 解决方案,最快的访问时间为 20 ns。它们的密度从 64 kbit 到 16 Mbit 不等,支持 2.7 V 至 5.5 V 的宽电压范围。它们用于 RAID 存储、工业自动化以及计算和网络等应用。
我们的串行 nvSRAM 提供无限的读/写耐久性和高速读写能力。它们的密度从 64 kbit 到 1 Mbit 不等,支持 2.7 V 至 5.5 V 的宽电压范围。它们用于工业控制、自动化设备和智能电表等应用。
英飞凌的 nvSRAM 采用符合业界标准、RoHS 标准的封装选项,例如 TSOP、FBGA、SSOP 和 SOIC 封装。
SONOS 技术
Infineon的nvSRAM产品具有SONOS非易失性单元,该单元构建在标准SRAM存储单元上。通电后,设备的外观和行为方式与标准 SRAM 类似。但是,当断电时,每个单元的内容可以自动存储在位于SRAM单元上方的非易失性元件中。这种非易失性元件使用标准的 CMOS 工艺技术来获得标准 SRAM 的高性能。
SONOS技术利用福勒-诺德海姆隧穿效应(FN Tunneling)通过将电荷捕获在中间的氮化物层中的方式来存储数据。FN 隧穿的一个关键优势是,它可以大大提高NV耐久性,而磨损速度要慢得多。SONOS技术的另一个优势是它易于集成到CMOS中(只需两个额外的光罩)。这使得 NV 单元可以紧邻每个存储器比特中的 6T SRAM 单元,从而使 SRAM 到 NV 之间的传输都是在非常低的功率水平下并行进行的。与浮栅技术不同,SONOS存储器件可实现更薄的栅叠层,从而实现更强的静电控制,因此也更具可扩展性。
nvSRAM 与其他竞品的非易失性存储器对比
- 与竞品的 EEPROM 和 BBSRAM(Battery-Backed SRAM 或 BatRAM)解决方案相比,nvSRAM 消耗的有功电流更少。
- 此外,与电池供电解决方案不同,nvSRAM存储器不需要外部电池即可保持电荷。这使得 nvSRAM 适用于智能电表等数据记录应用程序。
- 无限的耐久性和即时非易失性确保了nvSRAM在多个数据记录应用中的性能优于现有的存储器,例如EEPROM和BBSRAM。
|
Memory Solutions Tech Forum – on demand sessions

Join our Memory Solutions Tech Forum, where industry and Infineon experts highlight new design trends and use cases enabled by Infineon Memory Solutions in automotive and industrial applications.
This forum is specifically designed for the design community, including system architects and design engineers. You gain valuable insights into addressing the challenges of increasing design complexities driven by multiple requirements. Furthermore, the sessions offer solutions to aid in reducing qualification effort, development cost, and time to market.