Quad SPI 闪存
Keep your code safe and critical systems running
Infineon offers a wide range of Quad SPI (QSPI) NOR flash memories based on industry-standard floating gate and proprietary MIRRORBIT™ technologies. The industry-standard Quad SPI interface is widely supported by the most widely used chipsets. For automotive applications, devices are available with AEC-Q100 qualification for temperatures up to +125°C and available in a wide range of densities and low-pin-count package options.
- MIRRORBIT™ 技术
- 汽车 AEC-Q100 认证
- 双倍数据速率 (DDR)
- 就地执行 (XiP)
- 低电源电压 (1. 8 V) 选项
- 错误检查和纠正 (ECC)
- 4 KB 扇区大小选项
- 高级扇区保护 (ASP)
- Secured silicon region
英飞凌的 Quad SPI 闪存产品组合
Quad SPI 闪存产品有各种密度和低引脚数封装可供选择,从而缩小了封装尺寸,简化了电路板布局。通用芯片组广泛支持的行业标准的四串行外设接口(QSPI),确保轻松集成。
英飞凌致力于为所有产品线提供世界一流的质量和客户支持。英飞凌提供各种设计资源,以简化开发并加快上市时间。对于汽车应用,英飞凌可提供具有 AEC-Q100 认证的器件,温度最高可达 +125°C,并可根据要求提供生产件批准流程 (PPAP) 支持。了解英飞凌为实现高密度设计而打造的专有 MIRRORBIT™ 技术。
专有 MIRRORBIT™ 技术,可实现高密度设计
英飞凌专有的 MIRRORBIT™ 技术是英飞凌广泛的并行和串行 NOR 闪存产品的基础,也是全球最先进的 NOR 闪存工艺技术。它每个单元存储两个比特,是高密度设备的最佳选择。
了解如何获得最高的设计质量。
长期供货计划
利用英飞凌的长期供货计划延长闪存产品的寿命和支持服务,包括为延长供应寿命而提供的晶粒和晶圆库服务,以及为保证质量而进行的商用现货(COTS)产品认证和筛选。我们提供广泛的支持,确保问题迅速得到解决。 基于此,自发布之日起计算,产品的平均供货寿命超过 10 年。
通过选择该计划所涵盖的 NOR 闪存产品,可确保关键存储器件的稳健供应链,您可以放心。
| Company |
Parallel NOR |
SPI NOR |
HyperFlash |
Semper |
Semper |
Semper |
|||
| S29GL-S |
S29GL-T |
S25FL-S |
S25FS-S |
S25FL-L |
S26KL-S |
S25HL-T |
S28HL-T |
S26HL-T |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|