SEMPER™ NOR闪存
利用专为功能安全架构和设计的解决方案改造您的设计
探索 SEMPER™ NOR 闪存产品组合,采用经久耐用的设计,配备行业领先的安全功能,可提供高性能。即刻了解 SEMPER™ NOR 闪存的更多优势。您可通过英飞凌的闪存产品长期供应计划,获得对关键存储器设备的安心稳固的供应链支持。
- xSPI(Octal和 HYPERBUS™)和QSPI
- 已通过汽车 AEC-Q100 认证
- ASIL-D 准备就绪,符合 ASIL-B 标准
- 集成的关键安全功能
- 支持BGA、SOIC 和 WSON
- 纠错码
- 10 年以上的产品供货期
- 高达 256 万次的擦写耐久性
- 25 年的数据保留
- 安全启动和诊断
- 512 Mb 到 2 Gb
高性能、安全、安保的 SEMPER™ NOR 闪存
英飞凌的高密度 SEMPER™ NOR 闪存件超越了汽车质量和功能安全要求,且经久耐用。所有 SEMPER™ NOR 闪存器件的设计都以安全为首要考虑,经过全面测试,主要具备以下功能:
- 符合ASIL-B标准, ASIL-D就绪:符合 ISO 26262 汽车功能安全标准
- IEC-61508 就绪
- 耐用性弹性架构:多个分区,每个分区可配置,可提供长达 25 年的数据保留期和一百多万次擦写耐久性
- 诊断:安全启动和错误检查,以确保安全可靠的操作
- 读取带宽高达 400 MB/s:高性能,可通过 XIP(就地执行)实现即时启动应用程序,可从长期存储直接执行程序,而不是将代码影射到 RAM
- 接口:Quad SPI 和 JEDEC xSPI 兼容的Octal和 HYPERBUS™
- 汽车级:符合 AEC-Q100 标准,可在极端温度(-40°C 至 +125°C)下得到保证
- 增强的可靠性:支持 ECC (SECDED) 以及对接口和内存数据的 CRC 保护
- 10+ 年长寿命平台的供应和可用性
- 深入了解 SEMPER™ NOR 闪存系列解决方案。
解决方案中心(SDK、套件和开发板、IDE、操作系统支持)
SEMPER™ 解决方案中心提供所有必要的构建模块,以成功将 SEMPER™ NOR 闪存集成到您的设计中,包括:软件开发套件
硬件开发平台
支持各种开发环境
Linux 和 U-Boot 支持
立即访问该中心,获得上市时间优势。
通过英飞凌的长期供货计划确保长期供应和支持
英飞凌的闪存产品长期供货计划延长了我们最受欢迎的存储器产品的可用性,以服务于长期平台。通常供货寿命为自生产发布之日起 10 年以上。通过选择该计划所涵盖的NOR 闪存产品,您可以高枕无忧,并从关键存储器设备的稳健供应链中受益。
最广泛的业界领先的 NOR 闪存产品组合
英飞凌的 SEMPER™ NOR 闪存产品组合包括 Quad SPI、 HYPERBUS™ 和 Octal,包含了一系列频率、温度和封装,可满足您的特定需求。了解英飞凌汽车级产品如何满足行业需求。
| Quad SPI | HYPERBUS™ | Octal | |
| Density | 512Mb - 2Gb | 512Mb - 2Gb | 512Mb - 2Gb |
| Short OPN | S25HL512T / S25HL01GT / S25HL02GT / S25HS512T / S25HS01GT / S25HS02GT | S26HL512T / S26HL01GT / S26HL02GT / S26HS512T / S26HS01GT / S26HS02GT | S28HL512T / S28HL01GT / S28HS512T / S28HS01GT / S28HS02GT |
| Voltage | 3.0 V/1.8 V | 3.0 V/1.8 V | 3.0 V/1.8 V |
| Frequency | 166 MHz SDR / 102 MHz DDR @3.0V 166 MHz SDR / 102 MHz DDR @1.8V |
166 MHz DDR @3.0V 200 MHz DDR @1.8V |
166 MHz SDR / 166 MHz DDR @3.0V 166 MHz SDR / 200MHz DDR @1.8V |
| Temp | • Industrial (-40°C to +85°C) • Industrial Plus (-40°C to +105°C) • Auto Grade 3 (-40°C to +85°C) • Auto Grade 2 (-40°C to +105°C) • Auto Grade 1 (-40°C to +125°C) |
• Industrial (-40°C to +85°C) • Industrial Plus (-40°C to +105°C) • Auto Grade 3 (-40°C to +85°C) • Auto Grade 2 (-40°C to +105°C) • Auto Grade 1 (-40°C to +125°C) |
• Industrial (-40°C to +85°C) • Industrial Plus (-40°C to +105°C) • Auto Grade 3 (-40°C to +85°C) • Auto Grade 2 (-40°C to +105°C) • Auto Grade 1 (-40°C to +125°C) |
| Features | • Up to 2.56M cycles endurance • 25 years data retention • ISO26262 ASIL B compliant • FMEDA & safety manual • SafeBoot & diagnostics • ECC (SECDED) • Memory CRC • x1 boot option |
• Up to 2.56M cycles endurance • 25 years data retention • ISO26262 ASIL B compliant • FMEDA & safety manual • SafeBoot & diagnostics • ECC (SECDED) • Memory CRC • Interface CRC • x1 and x8 boot options |
• Up to 2.56M cycles endurance • 25 years data retention • ISO26262 ASIL B compliant • FMEDA & safety manual • SafeBoot & diagnostics • ECC (SECDED) • Memory CRC • Interface CRC • x1 boot options |
| Packages | • 512Mb: 24-ball BGA, 16-pin SOIC, 8-contact WSON • 1Gb: 24-ball BGA, 16-pin SOIC • 2Gb: 24-ball BGA |
• 512Mb: 24-ball BGA • 1Gb: 24-ball BGA • 2Gb: 24-ball BGA |
• 512Mb: 24-ball BGA • 1Gb: 24-ball BGA • 2Gb: 24-ball BGA |
符合 ISO 26262 汽车安全标准
汽车应用在安全关键型应用(例如 ADAS)中使用外部 NOR 闪存来存储在系统开机或运行期间必须读取的关键代码、数据和图形。SEMPER™ NOR 闪存系列的架构和设计符合汽车行业用于构建故障安全嵌入式系统的 ISO 26262 功能安全标准。该系列已通过 AEC-Q100 汽车认证,符合 ASIL-B 标准, ASIL-D就绪。功能安全文档,包括FMEDA、安全手册、安全案例、DFA 分析和引脚 FMEA,可在功能安全 myICP 页面上获取。
最近更新:2022年5月6日
英飞凌直接为我们的合作伙伴给予支持,以确保我们的HYPERBUS™存储器解决方案完全兼容现有的及新的芯片组。得益于此,英飞凌产品可以轻松匹配行业领先制造商生产的芯片组,同时助力客户缩短嵌入式系统设计周期。
可支持HYPERBUS™产品的单片机列表将不断扩充,欢迎经常回来查看。
HYPERBUS™芯片组支持
| Partner | Chipset / Platform Name | Application | HyperFlash | HyperRAM |
| Infineon |
TRAVEO™ S6J331x | Automotive Cluster | • | • |
| TRAVEO™ S6J335x | Automotive Gateway | • | • | |
| TRAVEO™ S6J326Cx | Automotive Cluster | • | • | |
| TRAVEO™ S6J324Cx | Automotive Cluster | • | • | |
| TRAVEO™ S6J327Cx | Automotive Cluster | • | • | |
| TRAVEO™ S6J328Cx | Automotive Cluster | • | • | |
| TRAVEO™ S6J32DAx | Automotive Cluster | • | • | |
| TRAVEO™ S6J32BAx | Automotive Cluster | • | • | |
| TRAVEO™ II CYT4BF | Automotive Body | • | • | |
| TRAVEO™ II CYT3BB/4BB | Automotive Body | • | • | |
| FM4 Family S6E2DH Series | Industrial | • | • | |
| Altera/Intel |
MAX10 | Industrial | • | • |
| Cyclone 10 LP | Industrial | • | • | |
| Faraday Tech |
A600 | IoT | • | • |
| GCT | GDM7243i | IoT | • | • |
| Gowin Semiconductor | GW1NSR-2C | FPGA, Industrial | • | • |
| Greewaves Technologies | GAP8 | Artificial Intelligence(AI), IoT | • | • |
| Lattice Semiconductor | CrossLink-NX | Image Sensor | • | |
| Maxim | MAX32650 | Industrial, Portable Medical, IoT | • | • |
| Microchip | PolarFire | Industrial, Communications, Defence | • | • |
| NXP
|
MAC57D5xxx | Automotive Cluster | • | |
| S32K148 | Automotive Generic / Body | • | ||
| S32V23x | Automotive ADAS | • | ||
| Kinetis K80 | Industrial | • | ||
| Kinetis K82 | Industrial | • | ||
| Kinetis K27F / K28F | Industrial | • | ||
| i.MX8 Family | Automotive Infotainment, Industrial, Consumer | • | • | |
| i.MX 8ULP | Industrial, Smart Home, HMI |
• | • | |
| i.MX RT1050 |
Industrial |
• |
• |
|
| i.MX RT1020 |
Industrial |
• |
|
|
| i.MX RT1060 |
Industrial |
• |
• |
|
| i.MX RT1064 |
Industrial |
• |
• |
|
| MCU-Based Solution for Alexa Voice Service |
• |
• |
||
| Industrial, Consumer |
• |
• |
||
| Industrial, Medical |
• |
• |
||
| Automotive Networking, Industrial |
• |
• |
||
| I.MX RT family |
|
• |
||
| Automotive Radar |
• |
• |
||
| Consumer, Wearable, IoT |
• |
• |
||
| Renesas
|
Automotive Cluster |
• |
||
| Automotive Infotainment / ADAS |
• |
|
||
| Automotive Digital Cockpit, infotainment |
• |
|||
| Automotive Infotainment / ADAS |
• |
|
||
| Automotive Gateway, Domain Control |
• |
|||
| Automotive ADAS |
• |
|
||
| Automotive ADAS |
• |
|
||
| ADAS / Autonomous Driving |
• |
|
||
| Automotive ADAS and A.D. |
• |
|||
| Industrial, A.I. |
• |
• |
||
| Semidrive |
Automotive Cluster and Body |
• |
• |
|
|
ST
|
STM32L4Rx |
Industrial |
• |
• |
| Automotive Gateway |
|
• |
||
| SPC58EHx / SPC58NHx |
Automotive Body, Network, Security |
• |
• |
|
| Industrial |
• |
• |
||
| Industrial |
• |
• |
||
|
Texas Instruments |
Industrial |
• |
|
|
| Industrial, Networking |
• |
• |
||
| Automotive Digital Cockpit |
• |
• |
||
| ADAS |
• |
|
||
|
Xilinx
|
Communications |
• |
• |
|
| Communications |
• |
• |
||
| Communications |
• |
• |
||
| Communications / Industrial |
• |
• |
||
| Networking |
• |
• |
||
| Networking |
• |
• |
||
| Various |
• |
• |
||
| Industrial |
• |
• |
||
| Industrial |
• |
• |
HYPERBUS™ 3rd Party Development Platform
| Partner | 3rd Party Development Platform |
Application | HyperFlash | HyperRAM |
| Trenz Electronics |
TE0725 with Xilinx Artix-7 | Industrial | • | • |
| TE0748 with Xilinx Artix | Secure SD | • | • | |
| Devboards | HyperMAX with Altera MAX10 | Industrial, Medical, Automotive |
HyperBus Memory Controller IP
| IP Supplier |
Link |
Can be integrated in FPGA as Soft IP |
Can be integrated in a SoC |
| Infineon |
• |
• |
|
| Cadence |
|
• |
|
| Mobiveil |
|
• |
|
| Synaptic Laboratories Ltd. |
• |
• |
|
|
Synopsys |
|
• |
|
|
|
|
HyperBus Memory Controller Verification IP
| IP Supplier | Link | HyperFlash | HyperRAM |
| Cadence | Link for Cadence | • | • |
| Company |
Parallel NOR |
SPI NOR |
HyperFlash |
Semper |
Semper |
Semper |
|||
| S29GL-S |
S29GL-T |
S25FL-S |
S25FS-S |
S25FL-L |
S26KL-S |
S25HL-T |
S28HL-T |
S26HL-T |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|