SEMPER™ Nano NOR闪存
综述
适用于可听设备、可穿戴设备和物联网端点的 NOR Flash
智能设备在我们的生活中起着至关重要的作用,并且正变得越小、更快、更智能。智能手表可监控您的健康状况,耳塞包含高级功能,物联网端点可实现便利性和安全性。同时,电池寿命也越来越重要。要实现所有这些功能,需要紧凑、低功耗和可靠的 NOR 闪存。
- 紧凑尺寸
- 晶圆、WLCSP、BGA 封装选项
- 一流的低功耗
- 内置 ECC
- 耐久性/数据保留优化
解决方案中心
SEMPER™ 解决方案中心提供所有必要的构建模块,以成功将 SEMPER™™ NOR 闪存集成到您的设计中,包括:
- 软件开发套件
- 硬件开发平台
- 支持各种开发环境
- Linux 和 U-Boot 支持
立即访问该中心,获得上市时间优势。SEMPER™ 解决方案中心
MIRRORBIT™ 技术
英飞凌专有的MIRRORBIT™技术是世界上最先进的NOR闪存工艺技术,是高密度器件的最佳选择。它每单元可存储两位数据,是各种英飞凌并行和串行 NOR 闪存产品的基础。
长期供货计划
英飞凌的闪存产品长期供货计划延长了我们最受欢迎的存储器产品的可用性,以服务于长期平台。通常供货寿命为自生产发布之日起 10 年以上。通过选择该计划所涵盖的NOR 闪存产品,您可以高枕无忧,并从关键存储器设备的稳健供应链中受益。
晶圆/晶粒 选项
SEMPER™ Nano采用KGW格式,可实现定制的系统级封装(SiP)和多芯片封装(MCP)设计。通过符合行业标准以及广泛的测试和认证,我们提供的晶圆产品具有与封装部件相同的性能和可靠性。
产品
视频
合作伙伴
支持