Parallel NOR 闪存
广泛的久经考验和值得信赖的产品组合,具有无与伦比的使用寿命,适用于工业、汽车、数据中心和通信系统。
业界领先的高性能并行 NOR 闪存
英飞凌提供业界最广泛的高性能并行 NOR 闪存产品组合。我们利用行业标准的浮栅和专有的MIRRORBIT™技术来提供快速的随机访问和高密度解决方案。该产品线支持页模式、标准模式、突发模式和同时读/写并行 NOR 产品。每台设备只需要一个电源即可实现读写功能,并且完全兼容JEDEC闪存标准的命令集。我们的长期供货计划可提供长达十多年的长期供货期,这使英飞凌成为最值得信赖的并行 NOR 闪存解决方案供应商。
业界最广泛的 NOR 闪存解决方案组合
高性能页模式 3 V(64 Mb-2 Gb):高性能页模式 GL NOR 闪存系列针对各种嵌入式应用进行了优化。在所有英飞凌 Parallel NOR 闪存中,它提供最高的带宽和最短的访问时间。
同时读/写 3 V(32 Mb-128 Mb):同时读写的 PL 和 JL NOR 闪存系列能够在四个不同的bank上以零延迟执行同步读取和写入操作。PL 系列还支持页模式操作,可增加数据吞吐量以提高系统性能。PL 和 JL 系列均通过汽车认证
标准接口 1.8 V/3 V (8 Mb-16 Mb):标准接口 AS NOR 闪存系列是低电压标准模式闪存。标准接口 AL NOR 闪存系列是具有扩展温度支持的标准模式闪存。AS 和 AL 系列均通过汽车认证。
突发模式 (burst mode)2.5 V-2.75 V (16 Mb):突发模式 CD NOR 闪存系列提供同时读写闪存,针对恶劣的引擎盖下环境进行了优化。整个系列都具备汽车标准认证。
通过英飞凌的长期供货计划确保长期供应和支持
英飞凌的闪存产品长期供货计划延长了我们最受欢迎的存储器产品的可用性,使其适用于长期平台。通常供货寿命为自生产发布之日起 10 年以上。通过选择该计划所涵盖的NOR 闪存产品,您可以高枕无忧,并从关键存储器设备的稳健供应链中受益。
专有的 MIRRORBIT™ 技术,可实现高密度设计
英飞凌专有的MIRRORBIT™技术是世界上最先进的NOR闪存工艺技术,是高密度器件的最佳选择。它每单元可存储两位数据,是英飞凌各种并行和串行 NOR 闪存产品的基础。
最广泛的并行 NOR 产品,涵盖不同的应用
无论您的行业是哪个行业(工业、汽车、通信和数据中心),英飞凌 Parallel NOR 产品都能以最优的成本为您提供快速访问时间和高耐久性。
英飞凌凭借Parallel NOR闪存在许多基本应用中不断赢得新设计,例如救生医疗设备、安全关键型铁路基础设施监控和关键任务定位系统。
工业应用:智能工厂、自动化、机器人和储能系统是推动该细分市场中Parallel NOR闪存持续增长的关键应用。
汽车应用:许多英飞凌器件均通过 AEC-Q100 认证,符合严格的汽车标准。高密度和高温的并行 NOR 设备支持 ADAS、底盘、传动系统和信息娱乐系统。
通信和数据中心应用:M2M 设备、工业通信、视频监控系统和电信基础设施受益于 Parallel NOR 闪存的独特特性。
预认证的解决方案和参考设计
英飞凌与全球芯片组合作伙伴合作,通过合作伙伴 SoC 来验证我们的存储器,验证驱动程序和软件,并开发一站式参考设计。结果是一套工具和资源,可以简化设计过程并缩短上市时间。为了帮助您为芯片组选择推荐和合格的存储器,英飞凌发布了芯片组配对指南。这些电子表格列出了哪些英飞凌内存产品已通过哪些合作伙伴芯片组的认证。
| Company |
Parallel NOR |
SPI NOR |
HyperFlash |
Semper |
Semper |
Semper |
|||
| S29GL-S |
S29GL-T |
S25FL-S |
S25FS-S |
S25FL-L |
S26KL-S |
S25HL-T |
S28HL-T |
S26HL-T |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|