2DIB0400F
综述
采用DSO-8窄体封装的双通道数字隔离器2DIB0400F
英飞凌ISOFACE™双通道数字隔离器2DIB0400F(具有2个正向通道)为高压应用提供了强大的隔离能力。它具有较宽的电源电压范围、CMOS输入阈值和默认输出状态低,是SMPS应用(如LV DCDC砖)的完美选择。
特征描述
- 数据率高达40 Mbps
- 工作电源电压:2.7 V - 6.5 V(abs. max 7.5 V)。
- VISO of 3000 VRMS (UL1577, VDE 0884-17)
- 低电流消耗:工作状态为3.3 V,15 pF
- 1Mbps时3.3毫安
- 定时特性(max):
- 32 ns传播延迟(典型的26 ns)。
- 3 ns的脉宽失真
- 3 ns 通道间传播延迟不匹配
- 6 ns 部分与部分的传播延迟不匹配
- 共模瞬态抗扰度:100 kV/µs (min)
- 操作环境温度范围:-40°C至125°C
优势
- 对系统噪声或高dv/dt的高抗扰度
- 针对不同的应用,优化了噪声裕度
- 系统功率效率高
- 发生故障时,可靠的低默认输出状态
- 简化的系统认证程序
- 便于设备更换和替代采购
潜在应用
视频
支持