TLE8250GVIO
综述
TLE8250GVIO 是一款专为汽车和工业应用中的 CAN 网络而设计的收发器。作为物理总线层和 CAN 协议控制器之间的接口,TLE8250GVIO 将信号驱动到总线,并保护微控制器免受网络内产生的干扰。基于 CANH 和 CANL 信号的高对称性,TLE8250GVIO 可以在广泛的频率范围内提供极低的电磁辐射 (EME) 水平。TLE8250GVIO 集成于符合 RoHS 标准的 PG-DSO-8 封装,满足或超过 ISO11898-2 要求。作为第一代高速 CAN 收发器的后续产品,TLE8250GVIO 引脚分配和功能与前一代型号 TLE6250GV33 完全兼容。TLE8250GVIO 经过优化,在掉电模式下具有优秀的被动行为。此功能使 TLE8250GVIO 特别适用于混合供电 CAN 网络。TLE8250GVIO 基于英飞凌智能电源技术 SPT®,具有行业领先的静电放电稳健性和极高的电磁抗扰度 (EMI)。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,英飞凌智能电源技术SPT®允许双极和CMOS控制电路。TLE8250GVIO 和英飞凌 SPT® 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。两种不同的运行模式、TxD 超时等额外的故障保护功能以及 CANH 和 CANL 信号的优化输出转换速率,使 TLE8250GVIO 成为了具有高数据速率的大型 CAN 网络的理想选择。
特征描述
- 完全符合 ISO11898-2
- 针对电磁抗扰度 (EMI) 的广泛共模范围
- 极低的电磁辐射 (EME)
- 出色的静电放电可靠性
- 适用于 5V 和 3.3V 微控制器输入/输出电压
- CAN 防短路接地,电池和 V cc
- TxD 超时功能
- 断电模式下 CAN 总线漏电流低
- 过温保护
- 汽车瞬态保护
- CAN 数据传输速率高达 1 MBaud
- V IO 输入适配微控制器供电电压
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 车身和便利
- 安全应用
- 动力系统
- 小型电动车
支持