高可靠性器件
综述
适用于极端环境的高可靠性电源转换和RF解决方案
太空和其他条件恶劣环境下的应用给当今系统设计人员带来了独特的挑战。功率电子设备必须能够承受严苛的热环境、机械和辐射条件,并且预期寿命周期需要长达数十年。
针对各种极端条件下的应用,英飞凌能够提供独特的高可靠性、抗辐射电源转换和RF解决方案产品组合,这些应用包括航空、航天、国防和其他行业。我们广泛的产品组合包括:
· 标准和定制的高可靠性、抗辐射、坚固耐用的分立器件和集成电路
· 微波晶体管和二极管
· 国防、太空和高温应用DC-DC转换器
· 其他太空应用组件
英飞凌是太空应用所需的高可靠性电子产品理想之选。我们经过飞行验证(flight-proven)的HiRel产品已经用于航天器的所有功率系统,并且在当今运行的几乎所有航天器中都采用了HiRel产品。无论您是在设计卫星总线、有效载荷、RF通信,还是其他太空系统,我们都能为全球客户提供符合欧洲航天局(ESA)和美国国防后勤局(DLA)标准的多种抗辐射解决方案。
英飞凌及其子公司IR HiRell过独特的合力效应,能够为客户提供强大的产品和服务支持。这里可以浏览我们的抗辐射电源转换和RF产品组合:
| Product family | Standards | Export controls |
| DC-DC转换器,包括定制混合产品 | MIL-PRF-38534/ MIL-STD-883 |
提供许可和非许可选项 |
| 抗辐射和标准MOSFET | MIL-PRF-19500 | |
| HiRel 抗辐射 PowerMOS 晶体管 | ESCC 5000 | 非出口管制 / 清单项目 |
| HiRel 硅双极晶体管和HiRel 硅二极管 | ESCC 5010 | |
| 电磁干扰 | MIL-PRF-38534 | 提供许可和非许可选项 |
| 混合器件和模块 | MIL-PRF-38534/ MIL-PRF-38535 |
|
| 抗辐射固态继电器 | MIL-PRF-38534 | |
| 肖特基和超快整流器 | MIL-PRF-19500 | |
| 集成电路 | MIL-PRF-38535 | |
| 绝缘栅双极晶体管(IGBT) | MIL-PRF-19500/ MIL-PRF-38534 |
支持