VD_USB_PAG_65W_COOLGAN
综述
采用 EZ-PD™ PAG1 和 CoolGaN™ 的 65W USB-PD/PPS 电源适配器解决方案
此款 65W Type-C PPS 参考设计采用了英飞凌 EZ-PD™ PAG1S 和 PAG1P 控制器,以及 CoolGaN™ 600V GIT HEMT。该解决方案符合包括 DoE 6 级/CoC 2 级在内的国际能效标准,其待机功率低。该解决方案通过了由 CISPR32 Class B 定义的 CE 标准的测试,可提供实现 22.16 W/in3 的高板端功率密度。该解决方案旨在用于 USB PD(包括 PPS)、QC 电源适配器。也可支持含盖传统充电协议的适配器,包括 Apple 充电、BC1.2、QC 3.0 和三星 AFC。PAG1S 和 PAG1P 共同提供低 BOM 成本、兼容 PD/PPS/QC的高性能解决方案。
- 通用输入电压:90VAC – 265VAC
- 支持 USB PD 3.0
- 固定 PDO:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
- PPS:3.3V-21V/3.25A
- 电路板尺寸:52x42x22 mm3
- 符合 CoC 2 级和 DoE 6 级能效标准
- 符合 CISPR 32 Class B CE 标准
- BOM 成本低,内含一个简单的初级启动控制器 (PAG1P) 和一个集成 SR+PD 控制器 (PAG1S)
下方电路板硬件设计文件(原理图、布局等)和固件可供客户使用,以缩短设计周期。
支持