TPM 45 IRIDIUMBOARD
综述
Iridium 9645 – TPM1.2 I2C
适用于Raspberry Pi和BeagleBoard xM的评估板
英飞凌可信赖平台模块 (TPM) SLB 9645 是完全符合 TCG 标准的 TPM1.2。
它具有 I2C 接口,便于主机通信
特征描述
OPTIGA™TPM SLB 9645关键特性
- 符合可信计算组织(TCG)可信赖平台模块 (TPM) 1.2 Rev. 116
- 高端安全控制器,具有可在硬件中实现的高级加密算法
- 基于Common Criteria(EAL4 +)认证代码
- 得益于I2C接口,可轻松集成
- 扩展的温度范围(-40至+ 85°C),适用于各种应用
Iridium 板的关键特性
- 3.3 V 或 1.8 V 电源
- 26引脚Raspberry Pi 1接头,兼容Raspberry Pi 2和3 40引脚接头
- 28引脚BeagleBoard-xM接头
- 复位按钮
- 电源指示灯
- 从评估板重置输入
- 测试接头
- 外部复位电路(可选)
优势
Sensitive data such as cryptographic keys or secrets can be stored inside the TPM, where the data is protected by the TPM’s hardware from unauthorized
access or manipulation. This enables confidentiality of the data on a high level.
支持