TLS810D1LDV50 BOARD
综述
TLS810D1LDV50是一个线性稳压器,具有较宽的输入电压范围,低电压差和超低静态电流的特点。此产品可采用3.3mm * 3.3mm 新型无铅汽车用封装(TSON10) ,具有经过改善的光学检测特性。稳压器的输入电压范围为 2.75V 至 42V,静态电流极低,仅 9 μA,,非常适合汽车或任何永久连接电池的其他电源系统。TLS810D1LDV50 有精度为 2% 的 5.0V 输出电压版本可选,输出电流能力可达100mA。它只配有一个小型的陶瓷电容器,输出电流为1μF,十分稳定。此装置可通过启用功能打开或关断,电流损耗低于1μA TLS810D1LDV50 的操作范围扩展至2.75V, 也适用于启动情况下的汽车系统操作的供电。TLS810D1LDV50 包括内部保护功能,例如输出电流限制和过温保护。输出电压由复位功能控制,包括欠压复位和启动时的延迟复位释放。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:2.75V 到 42 V
- 100 mA 的电流能力
- 固定输出:5V
- 超低静态电流:9μA
- 低压差电压:200 mV @ 100mA
- 启用功能
- 非常低的关断电流:< 1μA
- 复位功能
- 使用 1 μF 的输出电容时能保持稳定
- 使用铝制、钽制或陶瓷时能保持稳定
- 输出电流限制和保护
- 过温保护
- PG-DSO8 EP封装
- 温度范围广:-40°C < T j< 150°C
- 可采用 PG-TSON-10 封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 设计用于严苛的汽车环境:良好的瞬态鲁棒性=> 较低的输入过滤成本
- 成本优化陶瓷输出电容=> 1µF
- 适用于启动(停止和启动) => 2.75V输入和低压差
- 能效:待机时节约电池资源,静态电流超低
潜在应用
- 带电池直接连接和具有非常低的电流消耗要求的应用
- 车身电脑
- 信息娱乐,报警,仪板表
- RKE, 防盗,网关
支持