TLS805B1SJV BOARD
综述
TLS805B1SJV 是一个线性稳压器,具有较宽的输入电压范围,低电压差和超低静态电流的特点。稳压器的输入电压范围为 2.75V 至 42V,静态电流极低,仅 5μA,非常适合汽车或任何永久连接电池的其他电源系统。TLS805B1SJV 有精度为 2% 的 可调 输出电压版本可选,输出电流能力可达50mA。它只配有一个小型的陶瓷电容器,输出电流为1μF,十分稳定。此装置可通过启用功能打开或关断,电流损耗低于 1μA。TLS805B1SJV 的操作范围扩展至2.75V, 也适用于启动情况下的汽车系统操作的供电。TLS805B1SJV 包括内部保护功能,例如输出电流限制和过温保护。演示板可用于评估 DSO8 包中的所有系列产品
特征描述
- 较宽的输入电压范围: 2.75V 到 42V
- 50 mA 的电流能力
- 超低静态电流 5 µA
- 可调输出,1.2 V 至 V_IN - V_DROP
- 低压差电压:100 mV @ 50mA
- 非常低的关断电流:< 1μA
- 温度范围广:-40°C < Ta < 150°C
- 使用1μF的输出电容时能保持稳定
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 设计用于严苛的汽车环境:良好的瞬态鲁棒性=> 较低的输入过滤成本
- 成本优化陶瓷输出电容=> 1µF
- 适用于启动(停止和启动) => 2.75V输入和低压差
- 能效:待机时节约电池资源,静态电流超低
潜在应用
- 汽车通用 ECU
- RKE, 防盗,网关
- 信息娱乐,报警,仪板表
- 带电池直接连接和具有非常低的电流消耗要求的应用
支持