TLD5541-2 B2G DEMO
综述
采用 TLD5541-2QV 产品的高功率 LED 应用评估板。
TLD5541-2 B2G 演示程序经过优化,可驱动大功率 LED 应用程序。
该板的默认配置是多相拓扑结构中的“双升压并联稳压器”,可提供高达 80W 的负载和 94% 以上的效率。
该板可配置为不同的拓扑结构,如“双升压独立电压调节器”/“双升压独立电流调节器”和“单升压独立电流调节器 + 单升压独立电压调节器”。
该板包含一个 2x7 引脚接头,用于连接 TLD55xx MICROKIT(SP001802790)板。该接口允许通过 PC 中安装的 LabVIEW GUI 控制 TLD5501-2QV BUCK DEMO 板。
潜在应用
- 汽车照明
支持