TLD5501-2 BUCK DEMO
综述
评估板,用于高功率LED和TLD5501-2QV产品。
TLD5501-2QV BUCK DEMO经过优化以驱动高功率LED。
评估板的默认配置为多相拓扑的“双降压并联稳压器”,输出功率80W,效率高于90%。
评估板可以采用多种拓扑配置,例如“双降压并联稳流器”、“双降压独立稳压器”、“双降压独立稳流器”和“单降压独立稳流器+单降压独立稳压器”。
评估板配备一个2x7引脚接头,用于连接TLD55xx MICROKIT(SP001802790)评估板。这个个接口允许通过计算机安装的LabVIEW GUI控制TLD5501-2QV BUCK DEMO。
优势
- 双通道同步DC/DC控制器,用作高功率LED的驱动器
- 宽 LED 正向电压范围:(2 V 至 50 V)
- 宽 VIN 范围(IC 4.5 V 至 40 V,功率 4.5 V 至 55 V)
- 从 200 kHz 到 700 kHz 的开关频率范围
- SPI,用于诊断和控制
- 各种条件下的最大效率(高达96 % )
- 恒定电流(LED)和恒定电压调节
- 跛行回家功能(故障安全模式)
- EMC 经过优化的设备:具备自动扩频功能
- LED电流检测,采用专用的监视器输出
- 针对设备和负载的先进保护功能
- 增强的调光功能:模拟和 PWM 调光
- LED电流精度+/-3%
- 提供小型热增强型 PG-VQFN-48-31 封装
- 通过汽车 AEC 认证
潜在应用
- 高功率LED驱动器
支持