SHIELD_BTS50010-1TAD
综述
适用于 Arduino 的 12V 受保护的开关屏蔽装置配备 BTS50010-1TAD (RDS(ON) 1.0mΩ),是市场中阻值极低的智能高边电源开关。
Power PROFET™ 专为替换配电箱和接线盒中继电器和保险丝而设计,可以驱动电阻、电容和电感负载(例如加热电阻器、滤波电容器、电机、阀门和泵)。Power PROFET™ 系列产品专门用于大电流应用(例如 ECU 供电、辅助电源插座、PTC 加热器、后车窗加热器)和以及高开关周期和高能量要求的应用(例如“启停”系统、电子制动真空泵)。
视频
支持