S2GO PRESSURE DPS310
综述
英飞凌 Shield2Go 板提供了独特的客户体验和评估体验 - 该板配备了一个 DPS310 气压传感器,以及随时可用的Arduino库。通过把 Shield2Go 板与英飞凌 My IoT 适配器相结合,客户现在可以开发自己的系统解决方案。My IoT 适配器是 Arduino、Raspberry PI 等外部硬件解决方案的网关,它们是很流行的物联网硬件平台。这些工具可以实现物联网系统的最快评估和开发。
特征描述
- 超高 +/- 0.005 hPa 分辨率(相当于+/- 5 cm)
- 线性温度依赖性使得温度稳定性非常好。相对精度 ±0.06 hPa
- 集成 FIFO 可存储多达32个压力/温度测量值,从而在系统级别上实现节能
- 优化的能源使用 (完全可配置的精度和测量速率)
- 压力操作范围较广:300hPa - 1200hPa
- 低功耗模式下 3um 的电流消耗
- 温度精度 ±0.5°C
- 在 Arduino 库可以进行免费下载,非常方便
- 通过 My IoT 适配器,可以轻松地将 2Go 板组合到系统中
潜在应用
- 智能家居
- 可穿戴设备(运动追踪与健身追踪)
- 无人机
- 室内导航和室外导航
- 精密测高
- 天气预报和风暴警告
- 物联网应用
- HDDs
支持