REFWLCTX15WC1
综述
无线充电MP A11发射端控制器参考板
REF_WLC_TX15W_C1 MP A11无线充电发射端控制器参考板是高度集成的、符合Qi v1.3.2标准的EPP发射端控制器设计。它还支持Basic Power Profile(BPP)和Proprietary Power Delivery Extensions。这个参考板使用符合USB PD 3.0标准的 USB-C电源适配器作为电源,并且可以通过固件选项支持9 V - 20 V直流连接器输入。搭配 OptiMOS™ 功率器件和OPTIGA™ Trust Charge, 该解决方案可提供高效、安全的无线充电平台。这个参考板支持使用USB-C或I2C接口以及附带的Dongle和无线充电配置图形用户界面(GUI)进行固件升级。在使用Modus Tool Box和Programmer时,还额外提供了使用串行调试(SWD)进行固件更新的选项。
特征描述
- 符合Qi v1.3.2标准的发射端控制器
- UDB-PD/传统协议输入> 9 V DC
- 峰值系统效率> 83 %
- 典型有效充电区域+/- 10 mm
- 自适应异物检测(FOD)
- 串行通信端口:I2C、UART
- 编程、外部时钟选项
- LED异物指示
- 可使用无线充电GUI进行配置
优势
- 符合Qi标准的堆栈并提供库支持
- 可编程解决方案支持不断发展的Qi标准
- 用于USB-PD、Buck降压电路、Qi逆变器的单一控制器
- 零压开关实现高效率
- 面向EMC的可配置栅极驱动器
- 可配置阈值实现FOD保护
- 双层PCB布局实现优化尺寸
潜在应用
组件列表
- 无线充电IC – WLC1115-68LQXQ
- OptiMOS™ MOSFETs - BSZ0910LS
- OPTIGA™ Trust Charge方案 – SLS32AIA020Ux
- 小信号功率MOSFET - BSS138N 可选特性,可在使用外部时钟时实现节电)
视频
支持