REF_XDPS21081_65W1
综述
采用 XDPS21081 的 65W USB-PD 开关电源参考设计
这是一个 65W USB-PD type C 充电器的参考设计,外形小巧。参考设计旨在通过满足各种行业规范以及允许小尺寸设计要求来展示性能。采用英飞凌数字反激控制器 XDPS21081、 600V CoolMOS™ C7 超结 MOSFET (IPL60R185C7)、 OptiMOS™ PD 同步整流 MOSFET (BSC0802LS)、 作为安全开关的 30V OptiMOS™ MOSFET (BSZ0905PNS)、小信号 MOSFET (BSL606SN) 以及 EZ-PD™ CCG3PA USB Type-C 控制器。
这款 65W USB-PD3.0 type C 充电器具有 90~264 VAC 的通用输入电压范围。支持的输出电压为 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A。其峰值效率为 93%,具有小于 65mW 的低待机输入功率。
特征描述
- 通用输入电压范围 90~264VAC
- 连续功率最高可达 65W,具有大于 93% 的峰值效率
- 固定输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
- 符合欧盟 CoC 2 级和美国 DoE 能源之星 VI 级平均效率和空载输入功率要求
优势
- 易于定制,外形紧凑
- 效率高、待机功耗低,满足国际行业规范要求
潜在应用
组件清单
- 强制准谐振 ZVS 反激控制器
(XDPS21081) - 600V CoolMOS™ C7 功率晶体管
(IPL60R185C7) - OptiMOS™ 小信号晶体管
(BSL606SN) - OptiMOS™ 5 100V 功率晶体管
(BSC0802LS) - Optimos™ PD 功率晶体管
(BSZ0905PNS)
支持