REF_WLCAUTO_TX15W_C1
综述
Qi v1.3 EPP 自由位置发射器
REF_WLCAUTO_TX15W_C1 是一款高度集成的 Qi v1.3 EPP 发射器设计。该参考板的工作电压为 9 V-18 V 之间的汽车电池输入电压,支持反极性保护和自动瞬态保护。 片上 LIN 或串行接口可用于与主机系统通信,以实现更多功能。外部 MCU(如TRAVEO™ II 或PSoC™)可支持 AUTOSAR、CAN 和 NFC 的其他功能。
特征描述
- 支持 BPP、PPDE 和自定义协议
- 输入电压:4.5-24 V(40 V 容差)
- 输出功率:15 W Qi EPP 自由位置
- 集成降压-升压控制器
- 集成栅极驱动器
- 回转率控制和抖动控制
- UVLO、OVP、OCP 和 OTP 保护
- LIN 和主机接口
- 外部 LIN 收发器
- 通过 I2C 接口连接外部 MCU
- 68 QFN(10x10 毫米)汽车级
优势
- 车内充电的可扩展解决方案
- 支持库的 Qi 堆栈
- 固定频率工作,实现低 EMI
- 针对 EMC 的可配置栅极驱动器
- 可配置的 FOD 和保护装置
- ModusToolbox™ 代码示例
元件清单
- 射频肖特基二极管 -
BAT5404WH6327XTSA1 - 汽车 OptiMOS™ MOSFET -
IAUC60N04S6L045HATMA1 - 汽车 OptiMOS™ MOSFET -
IAUC120N06S5N017 - 汽车 OptiMOS™ MOSFET -
IPG20N10S4L22ATMA1 - OPTIREG™ 开关 -
TLS4120D0EPV50XUMA1 - OPTIGA™ 自动信任充电 -
SLS32AIA020U2USON10XTMA2 - 汽车 LIN 收发器 -
TLE7258LEXUMA1
潜在应用
支持