REF_PS_SIC_DP2
综述
TO-247 3/4脚封装CoolSiC™ MOSFET 1200 V评估平台的双电源供电功能驱动子板
本参考板是CoolSiC™ MOSFET 1200 V评估平台的第二个驱动子板,包含EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AH,支持双极供电,其中VCC2为+15 V、GND2为负值。第一个驱动子板包含EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MH,集成有源米勒钳位,防止寄生导通。
CoolSiC™ MOSFET 1200 V评估平台包括EiceDRIVER™栅极驱动IC,专为TO247 3脚和4脚封装碳化硅CoolSiC™ MOSFET的驱动而开发。其设计分为一个主板和目前的两个驱动子板。选择模块化方法是为将来可以通过新的驱动子板对平台进行扩展。主板设计的最大电压为800 V,最大脉冲电流为130 A。计划推出更多支持不同驱动IC和CoolSiC™ MOSFET的驱动子板。
特征描述
- VCC2栅极驱动供电电压从-5 V到+20 V
- VCC1供电电压固定在+5 V
- 通过SMA-BNC连接器进行栅极连接
- 通过可选的同轴分流器进行电流测量
- 经优化的换向回路
- 外部负载电感器连接
- 散热器设计支持在不同温度下进行测试
优势
- 客户可以在设计时参考驱动子板布局
- 可以对所有TO-247 3脚和4脚封装进行基准测试(独立于基础材料工艺或制造商)
- 主板的模块化方法便于将来对平台进行扩展
图表
支持