REF_ICL8810_LED_42W_PSR
基于 ICL8810 的 42 W 高功率因数恒压输出反激式转换器
REF_ICL8810_LED_42W_PSR 这款 42 W 参考设计采用了英飞凌的高功率因数反激式控制器 ICL8810。评估板为恒压 (CV) 次级侧调节 (SSR) 系统,旨在与恒流 (CC) 转换器搭配用于 LED 照明应用。
与 SSR 相比,PSR 明显更具成本优势。该设计无需光耦合器、电压基准和误差放大器等元器件。因此,REF_ICL8810_LED_42W_PSR 的成本效益更高,是用于 LED 开/关驱动器或调光等级最低为 5% 的 LED 驱动器的理想解决方案。
在 10% 到 100% 的输出功率范围内,该评估板具备 ±3.5% 的卓越精度。
凭借其在满载和轻载条件下的标杆级功率因数校正和总谐波失真性能,ICL8810 可支持窗口驱动器及平台设计。 此外,IC 在兼顾卓越效率与低 EMI 特性之余,亦不会有损光线质量。
Being the advanced featured variant of the ICL88xx family, ICL8810 has an integrated burst mode, enabling a very low stand-by power of < 100mW. Consequently, more power budget for additional components can be used. ICL8810 is ideally suited for smart lighting applications in connection with microcontrollers.
欲根据具体应用和需求扩展功能,请查看基础功能型 ICL8800 和完整功能型 ICL8820。
针对单级反激式 LED 控制器系列的次级侧调节,请选用:
REF_ICL8810_LED_42W_PSR 为即插即用型解决方案。
特征描述
- 适用于 LED 照明应用的恒压 (CV) 次级侧调节 (SSR) 参考设计
- ICL8810 集成突发模式以实现小于 100 mW 的极低待机功率
- 功率因数 (PF) > 0.9 且 THD < 10%,适用负载范围较宽(交流输入高达 277 Vrms)
- 最大交流输入电压:90 – 305 Vrms
- 支持智能谷底跳跃的临界导通模式和准谐振模式
优势
- 适用于 LED 开/关驱动器的理想拓扑,驱动器最低调光等级为 5%
- 成本优化
- 在 10% 到 100% 的输出功率范围内,评估板具备 ±3.5% 的卓越精度。
- 可打造智能照明
潜在应用
组件清单
- 恒压输出单级反激式 LED 控制器
(ICL8810) - 800V CoolMOS™ P7 超结 MOSFET
(IPD80R900P7)
模块化照明评估板
英飞凌可提供多种 LED 照明专用的初级侧 ACDC 和次级侧 DCDC 评估板。LED 照明评估板支持相互堆叠,打造即插即用型解决方案。