REF_ICL8800_LED_43W
基于 ICL8800 的 43 W 高功率因数恒压输出反激式转换器
REF_ICL8800_LED_43W 这款 43 W 参考设计采用了英飞凌的高功率因数反激式控制器 ICL8800。评估板为恒压 (CV) 次级侧调节 (SSR) 系统,旨在与恒流 (CC) 转换器搭配用于 LED 照明应用。
由于初级侧功率可便捷扩展并具备次级侧特性,两级拓扑结构日趋流行。REF_ICL8800_LED_43W 解决方案采用即插即用设计,可结合次级侧 DC/DC 评估板使用。
作为默认设置,参考设计板在小型适配器板上装配了基于耗尽型 MOSFET BSS126I 的启动电路。该设置将显著降低待机损耗。若无需低待机功耗特性,则可将启动电路改为电阻式启动设计。
本参考设计配有两个调节电路。二者均为即插即用型解决方案,但其中至少一条电路必须连接至主板。
两块评估板在成本上有所取舍;TL431 评估板成本较低且具备良好的待机性能,而运放板则在 30 mW 功率级别上呈现出优异的整体性能。
凭借其在满载和轻载条件下的标杆级功率因数校正和总谐波失真性能,ICL8800 可支持窗口驱动器及平台设计。 此外,IC 在兼顾卓越效率与低 EMI 特性之余,亦不会有损光线质量。
作为 ICL88xx 系列中的成本优化型基础功能产品,ICL8800 尤为适合开关式驱动器和低至 5% 的调光等级。
若需高级功能和更多应用,请查看ICL8810、ICL8820 以及相应的评估板 REF_ICL8810_LED_43W_BM 和 REF_ICL8820_LED_43W_JT。
针对 ICL88xx 单级反激式 LED 控制器系列的初级侧调节,请选用 REF_ICL8810_LED_42W_PSR。
特征描述
- 适用于 LED 照明应用的恒压 (CV) 次级侧调节 (SSR) 参考设计
- 功率因数 (PF) > 0.9 且 THD < 10%,适用负载范围较宽(交流输入高达 277 Vrms)
- 最大交流输入电压:90 – 305 Vrms
- 支持智能谷底跳跃的临界导通模式和准谐振模式
优势
- 适用于 LED 开/关驱动器的理想拓扑,驱动器最低调光等级为 5%
- 兼顾可扩展性与诸多功能的两级拓扑结构
- 超高光品质
- 经济高效的自下而上型设计
- 灵活度高,物料成本低,适合多种应用
潜在应用
组件清单
- 恒压输出单级反激式 LED 控制器
(ICL8800) - 800V CoolMOS™ P7 超结 MOSFET
(IPD80R900P7) - 600 V N 沟道小信号耗尽型 MOSFET
(BSS126I)
模块化照明评估板
英飞凌可提供多种 LED 照明专用的初级侧 ACDC 和次级侧 DCDC 评估板。LED 照明评估板支持相互堆叠,打造即插即用型解决方案。