REF_5QR1070AZ_33W1
综述
用于冰箱的REF_5QR1070AZ_33W1辅助SMPS参考设计可在广泛的输入范围内运行,并在开发时考虑到离线SMPS应用。采用双路隔离式输出,+ 12V导轨为继电器供电,同时为+ 5V导轨为MCU和各种传感器供电。采用新型ICE5QR1070AZPWM 准谐振反激 ,配备 700V 集成 CoolSET™ ,采用 DIP-7 封装。
特征描述
- 双路输出隔离式反激技术
- 85~300V AC 宽域输入
- 1 号输出:12V / 2.66A
- 2 号输出:5V / 0.2A
优势
- 高效准谐振开关
- 高成本效益的解决方案,提供稳定防护,避免线路故障
潜在应用
- 离线 SMPS
- 适配器
- 机顶盒、净水器/空气净化器和电视的主电源
- 空调、冰箱、服务器、PC 电源和音箱的辅助电源
-
Application note reference design REF_5QR1070AZ_33W
Share 01_00 | Oct 06, 2017 | PDF | 5.67 mb
支持