REF-SHA35WRC2SYS
综述
功能齐全的入门套件,适用于高压吊扇电机,带有交钥匙电机驱动软件
REF-SHA35WRC2SYS,是一个功能齐全的入门套件,包括主板、搭载IrDa传感器的子卡以及合适的遥控盒。主板预装IMD112T iMOTION™驱动器,搭配经实践检验的MCE(电机控制引擎),可实现交钥匙PFC和电机控制,无需在吊扇电机控制算法的开发过程中进行软件编码。此外,还包括PFC级——采用IKA08N65H5 作为开关、1ED44171N01B 作为配套栅极驱动器、IKN03N60RC2用于逆变级。
此直径为90mm的单层PCB,是一个高性价比的即用型参考板,适用于吊扇设计。
特征描述
- 输入电压范围 120~300 Vrms
- 最大输入功率 35 W
- 功率因数校正 ≥9 并且 iTHD ≤ 10% @ 230 Vrms
- 板载PFC电路 (高达60kHz)
- 符合IEC61000-4-5 4kV浪涌标准
- 符合EN55032 Class B EMI标准
- 过电流保护和板载辅助电源
优势
- 即用型参考板,可实现高性价比的紧凑型单层板设计
- 轻松评估整个系统,包括红外控制
- 即用型电机控制算法(包括PFC),适用于高效的永磁同步电机(PMSM)
图表
支持