REF-3W-IOT-COOLSET
综述
3W 5V 反激式 180 至 265VAC <13mW 待机功率
参考设计基于 CoolSET™ ICE3RBR4765JG 电流模式控制器的离线隔离式 3W 5V 电源 。
特征描述
- CoolSET™ 650V 带有内置启动单元,雪崩能力强
- 有源突发模式(ABM)
- 65kHz 内部固定开关频率
- 内置软启动
- 自动重启保护模式,用于过载,开环,V CC 欠电压,过热和 V CC 过电压
- 用于低 EMI 的内置频率抖动特性和软驱动
- BiCMOS 技术提供广泛的 VCC范围
优势
- 待机功耗极低(<13mW)
- 输出电压纹波低(<80mVpp)
- 外形尺寸小(50mm x 23.5mm x 14 mm(长 x 宽 x 高)
潜在应用
- 与物联网(IoT)相关的应用
- 嵌入墙壁插头的 USB 电源
- 无线(带继电器)切换的智能插头
- 计量应用
图表
支持