REF-1EDC60H12AHDPV2
综述
用于TO-247 3脚/4脚功率半导体的双极电源评估板
本评估板是通用评估平台的第二个驱动板,它采用EiceDRIVERTM 1EDC Compact 1EDC60H12AH,支持双极电源,其中 VCC2为+15 V,GND2为负。第一个驱动板采用EiceDRIVERTM 1EDC Compact 1EDC20I12MH,集成有源米勒钳位,以防寄生导通。
带有EiceDRIVERTM栅极驱动器IC的通用评估平台,旨在展示TO247 3脚和4脚CoolSiCTM 碳化硅MOSFET的驱动选项。为此,其设计被拆分为一块主板和目前的两块驱动板。之所以选择模块化的方法,是为了在未来可以使用新的驱动板来扩展平台。主板的最大电压为 800 V,最大脉冲电流为130 A。英飞凌计划推出更多具有不同驱动IC和CoolSiCTM MOSFET的驱动板,敬请期待。
特征描述
- VCC2栅极驱动电压:-5 V至+20 V
- VCC1:固定在+5 V
- 栅极连接:SMA-BNC连接器
- 电流测量:同轴分流器(选件)
- 经过优化的换向回路
- 连接外部负载电感
- 散热器设计可支持在各种温度下进行测试
优势
- 客户可以将驱动板布局作为自己设计的参考
- 可对所有TO-247 3脚和4脚封装进行基准测试(独立于基础材料技术或制造商)
- 主板采用模块化方法,支持未来的平台扩展
Recommended board combination
The EVAL-PS-DP-MAIN is the motherboard mandatory for the daughtercard to be operated. It provides the connectors needed to run the board.
图表
支持