REF-15W_CE1K0 ADAPTER
综述
15W 返驰智能手机/平板电脑参考设计(5V/3A)
15W 5.0V 高效 USB 适配器参考设计板,采用具有 CoolMOS™IPS65R1K0CE(IPAK)的英飞凌准谐振 PWM IC ICE2QS03G 和具有 OptiMOS™BSC067N06LS3 G(ThinPAK) 的二次侧同步整流 IC,外形小巧,效率高,可以为高可靠系统提供各种保护模式。
特征描述
- 低功率充电器,电压为5V 输出时输出功率为15W,最大输出电流为 3.0A
- 准谐振反激式拓扑
- 开关频率: 55-110kHz
优势
- 更低的开关耗能,更高的用电效率
- 拓扑的应用大大提高开关频率
- 小尺寸架构
- 更高的功率密度电荷
潜在应用
- 智能手机
- 平板电脑
-
Reference board 15W adapter with ICE2QS03G and IPS65R1K0CE
Share 01_01 | Nov 27, 2014 | PDF | 2.42 mb
支持