REF-15W ADAPTER
综述
15W 5V 超薄适配器参考板
这是一款 15W 5.0V/3.0A USB 适配器参考设计,采用准谐振 PWM 集成电路 ICE2QS03G、CoolMOS™ IPU60R950C6 (IPAK)、OptiMOS™ BSC067N06LS3G 以及高速开关二极管 BAS21-03W,采用具有多种保护模式的纤薄插头形状因子。
特征描述
- 动态负载期间的输出过冲/负脉冲:±2%
- 全输入范围内的最大输入功率(峰值功率):输入功率 < ±5%
- 在活跃模式平均效率(负载 25%、50%、75% 和 100%)时效率 > 80%
- 待机:无负载时 < 50mW
优势
- 纤薄插头尺寸形状因子,实现 15W 的额定功率
- 将 IPAK 封装引入超薄适配器系统解决方案中
潜在应用
适配器
-
Reference board 15W 5V USB adapter with ICE2QS03G, IPU60R950C6
Share 01_00 | Jul 02, 2014 | PDF | 2.16 mb
支持