REF-10W ADAPTER
综述
这是 10.5W 5.0V USB 适配顺参考设计,采用英飞凌准谐振 PWM 集成电路 ICE2QS03G 和 CoolMOS™ IPU60R950C6 (IPAK),具有小尺寸架构和多种保护模式,实现高度系统可靠性。
特征描述
- 插头尺寸适配器设计
- 输入待机功率 <40mW
- 平均效率 80%
- 输出过冲/下冲动态负载响应 ±2%
优势
- 取消共模扼流圈,通过传导发射标准 EN55022 (CISPR 22) B 类,裕度 >6dB
-
Reference board 10W 5V mini USB adapter with ICE2QS03G
Share 01_01 | Feb 20, 2014 | PDF | 1.56 mb
图表
支持