OPTIGA TRUST X 评估工具包
综述
OPTIGA™ Trust X 评估和演示工具包是一种快速简便的物联网安全入门方式。OPTIGA™Trust X 是一种认证设备,主要用于配件和备件的 IP 保护。作为一个整体解决方案,它提供了一个高端的安全控制器,操作系统以及主系统主机控制器库。PC 插接板基于 XMC4500 微控制器,并附带软件,为用户提供直观的图形用户界面。 允许用户尝试 OPTIGA Trust X 的应用程序,例如单向身份验证、插入加密证书以及读取和写入数据。
__________
现在:OPTIGATM Trust X的的开源主机代码
OPTIGA™ Trust X 的主机代码和文档现已在 GitHub 上作为开源提供: github.com/Infineon/optiga-trust-x
客户可以与开发人员直接沟通,并且可以立即直接获知新版本、特性和 bug 修复。无论是集成标准的开源密码软件库,还是将主机代码集成到其他系统,现在都很容易实现。主机代码根据 MIT许可证授权
特征描述
- XMC4500 relax kit 带扩展板,包括 OPTIGA™ Trust X
- 易于使用 GUI 进行演示
- 直观的入门指南与分步说明
- 包括所有必需的电缆、软件和文档
- OPTIGA™ Trust X 引脚可用于连接自己的主机板
优势
OPTIGA Trust X 评估和演示工具包用于演示 OPTIGA Trust X (SLS 32AIA) 的功能和典型应用程序,例如用于防伪的单向认证。
软件和工具
Software and documentation - free download @ GitHub
支持