OPTIGA TRUST M IOT KIT
综述
采用OPTIGA™ Trust M的易用套件,适用于您的物联网设备安全用例
OPTIGA™ Trust M物联网安全开发套件,是为您的物联网设备开发、评估端到端安全用例的最简单途径。
该套件使客户能够对各种安全用例进行原型设计,并打造功能全面的物联网应用。该开发板包括:
- OPTIGATM Trust M 安全解决方案
- Arm® Cortex®-M4/M0+微控制器PSoC 62
- AIROCTM CYW43012 Wi-Fi和蓝牙®组合芯片。这是一种低功耗器件,支持双频(4和5.0 GHz)Wi-Fi和蓝牙® 5.0。
该开发板随附两个即用型安全用例:
- 在OPTIGATM Trust M的加密支持下,使用AnyCloud,通过MQTT,与AWS建立安全通信。
- 使用CIRRENTTM Cloud ID和OPTIGATM Trust M随附的预置509证书,可实现安全的零接触空中配置。
您还可以使用此套件打造其他物联网安全用例,例如IP保护、加密卸载、安全固件更新等。
该套件由ModusToolbox TM提供支持。现在,OPTIGATM Trust M主控端代码库,在我们的GitHub库中可根据MIT许可证,以开源代码的形式提供。
特征描述
- OPTIGA® Trust M 物联网安全开发套件具有Adafruit Feather兼容性,搭载OPTIGATM Trust M、PSoCTM 62 MCU和AIROCTM Wi-Fi + Bluetooth®组合芯片
- 带有两个安全用例的预配置套件:
- AnyCloud MQTT与AWS的连接
- 使用CIRRENTTM Cloud ID进行安全的零接触云配置
- ModusToolboxTM支持
优势
- 对安全云通信和安全空中配置用例可进行即时评估
- 所有主板组件均由英飞凌提供并由ModusToolboxTM提供支持
- 针对快速开发功能完善的物联网设备原型,具有灵活性
潜在应用
Related links
视频
支持