OPTIGA TRUST E EVAL KIT
综述
The OPTIGA™ Trust E评估和演示套件可快速简便启用防伪保护。OPTIGA™Trust E是一种认证设备,主要用于配件和备件的IP保护。作为一个完整的交钥匙解决方案,它配备了高端安全控制器,操作系统以及主系统主控制器的库。PC插件基于XMC4500微控制器,并带软件,为用户提供直观的图形用户界面。 这允许用户试用OPTIGA™Trust E的应用程序,例如单向认证,加密证书的插入以及读写数据。
特征描述
- XMC4500 relax套件,带扩展板,包括OPTIGA™Trust E
- 易于使用的GUI,用于演示
- 直观的入门指南与步骤说明
- 包含所有必需的电缆,软件和文档
- OPTIGA™Trust E引脚,可与您自己的主机板连接
优势
OPTIGA™Trust E评估和演示套件用于演示OPTIGA™Trust E(SLS 32AIA)的功能,适用于如防伪单向认证等典型应用。
软件和工具
视频
支持